Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff България
  2. Продукти
  3. Винтове с външна задвижваща функция

DIN и стандартни части

Винтове с външна задвижваща функция

При винтовете с външен задвижващ елемент инструментът се поставя от външната страна на главата.

Болт с шестограмна глава – DIN 931.

Предаване на по-високи въртящи моменти към задвижващата геометрия

Най-често срещаната форма на главата при тези винтове е шестограмна, но се предлагат и други форми (например квадратни глави).

Метод и принцип

Преглед на винтове с външен задвижващ елемент

Принцип на действие

Формата на винта и задвижващия инструмент прехвърлят въртящия момент на винта и позволяват неговото завинтване.

Материал

Освен стомана с различни покрития, наличните материали включват неръждаема стомана, месинг и пластмаса.

Покрития

Нашите продукти могат да бъдат покрити с различни повърхностни покрития в зависимост от изискванията и приложението. Ще се радваме да Ви консултираме индивидуално за подходящата система за покритие.

Стандартно предлагаме следните покрития:

  • Без покритие ( черни)
  • Поцинковани (промишлен стандарт)
  • VZD (поцинковани с дебел пасивиращ слой)
  • Цинк-никел
  • Цинкови люспи (zinc-flake)

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Видове винтове с външен задвижващ елемент

  • Самонарезни винтове за метали

    Самонарезните винтове за метали създават своя собствена резба по време на монтажа. За целта е необходимо предварително пробиване. След монтирането винтът често създава отвор с метрична резба. Това означава, че самонарезните винтове могат да бъдат заменени с метрични винтове DIN или ISO при обслужване. В резултат на това тези винтове могат да се използват ефективно за широка гама от приложения.

    Стандарти

    • DIN 7500 D 
  • Самонарезни винтове

    Винтовата резба се простира от върха до главата. Има специални видове, като винтовете за тежки условия, които проникват в съединявания лист, така че не е необходимо предварително пробиване. Има и винтове с двойна резба, които се завинтват по-бързо. В тези приложения се използват както груби, така и фини резби, което влияе както на възможността за повторна употреба на винта, така и на устойчивостта на резбата.

    Стандарти

    • DIN 7976, подобен на ISO 1479
    • DIN 7504 K, подобен на ISO 15480
  • Болтове с шестостенна глава

    Тези винтове имат шестограмна глава и кука на края на вала на болта. Те могат да се използват за абсорбиране на напречните сили на винтовата връзка или за изключително прецизно свързване на различни детайли. Те са също така ефективни крепежни елементи, тъй като конструкцията им елиминира необходимостта от комбиниране на пружинни щифтове и традиционни винтове.

    Стандарти

    • DIN 609
    • DIN 610
  • Болтове с шестостенна глава

    Болтовете с шестограмна глава са подходящи за широк спектър от приложения. Формата на главата им позволява използването на различни инструменти за затягане и разхлаждане, дори в приспособления с ограничено пространство. Те позволяват също така по-голям въртящ момент да се предава към винтовата връзка.

    Стандарти

    • DIN 6921, подобен на EN 1665
    • DIN 931, подобен на ISO 4014
    • DIN 933, подобен на ISO 4017
    • DIN 960, подобен на ISO 8765
    • DIN 961, подобен на ISO 8676
    • ISO 4014, подобен на DIN 931
    • ISO 4017, подобен на DIN 933
  • Самозаключващи се винтове

    В такива случаи се използват компоненти за фиксиране на винтове, за да се предотврати разхлабване или дори разпадане на винтовите съединения поради отслабване или загуба на предварителното напрежение. В зависимост от начина си на действие, отделните мерки и самозаключващите винтове се разделят на три групи: фиксиращи заключващи устройства, заключващи устройства и заключващи устройства против завъртане.

    Освен това може да се използва химическо покритие за добавяне на лепилен или затягащ елемент.

    Стандарти

    • B158
    • B151
    • B53085
    • B7500 D (EE)
    • DIN EN 1665
    • DIN 962
  • Запушалки с шестограмна глава

    Винтовете с шестограмна глава се използват за затваряне на неизползвани или отворени отвори с резба. Това може да бъде постоянна или временна мярка. Отворите в превозните средства за източване на масло, например, могат да бъдат запечатани с помощта на заключващи винтове.

    Стандарти

    • DIN 910
    • DIN 7604

Информация и др.

Изтегляния

Интересувате се от винтове с външен задвижващ елемент? Моля, изтеглете допълнителна информация тук.
 

Ще се радваме да помогнем

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас