Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff България
  2. Продукти
  3. Шайби със заключваща функция

DIN и стандартни части

Шайби със заключваща функция

Заключващите шайби предотвратяват развивания.

Шайби с фиксатор – B5365

Ефективни фиксатори против развъртане

Шайбите ефективно предотвратяват разхлабването на винтовете

Накатът на горната и/или долната страна на шайбата се забиват във винта и в частта, която го затяга, и ефективно предотвратяват разхлабването на винта. Извитите шайби са изключително гъвкави и намаляват загубата на предварително напрежение в резултат на утаяване.

Метод и принцип

Преглед на шайбите със заключваща функция

Принцип на работа

В зависимост от изискванията и конструкцията, шайбите със заключваща функция могат да се използват за заключване/фиксиране на винтови съединения и предотвратяване на разхлабване или загуба на съединението.

Материал

Те се предлагат в най-твърдите марки стомана, както и в неръждаема стомана. Меките материали като месинг или алуминий не са подходящи за шайби със заключваща функция.

Покрития

Нашите продукти могат да бъдат покрити с различни повърхностни покрития в зависимост от изискванията и приложението. Ще се радваме да Ви консултираме индивидуално за подходящата система за покритие.

Предлагаме следните покрития като стандарт:

  • Без покритие ( черни)
  • Поцинковани (промишлен стандарт)
  • VZD (поцинковани с дебел пасивиращ слой)
  • Поцинковани съгласно стандарт ISO
  • Цинк-никел
  • Цинкови люспи (zinc-flake)

Принцип на действие на заключващите функции

Винтовите съединения трябва да бъдат добре закрепени за предвидената употреба. Трябва да се избере правилният механизъм, за да се гарантира функционирането на машините и компонентите. Разграничават се три групи:

Винтовите съединения трябва да бъдат добре закрепени за предвидената употреба. Трябва да се избере правилният механизъм, за да се гарантира функционирането на машините и компонентите. Разграничават се три групи:

  • Закопчаване

    Те използват еластични компоненти, за да компенсират отпускането и пълзене. В резултат на това част от силата на предварително напрежение може да бъде запазена и връзката се задържа здраво.

  • Закопчаващи устройства

    Самонарезни винтове Повишеният въртящ момент предотвратява пълното разхлабване на съединението. В същото време загубата на предварително напрежение може да бъде сведена до минимум.

  • Заключващи устройства против въртене

    Като предизвикват механично блокиране или залепване на сдвояващите резби, те са в състояние да поддържат най-малко 80% от предварително приложената сила на предварително напрежение, дори когато са подложени на високи динамични натоварвания. Това е от съществено значение за поддържането на компонента в работно състояние в приложения, свързани с безопасността.

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Видове шайби със заключваща функция

  • Пружинни застопоряващи шайби

    Заключващите шайби са фиксиращи елементи с форма на чашка и ребра от двете страни. Противозацепващите зъбци се захапват в съединителната повърхност, създавайки надеждно формено съединение. В зависимост от приложението, освен поддържането на предварителното напрежение, е необходимо да се обмисли и осигуряването на съединението срещу развинтяване.

    Стандарти

    • B 53070
  • Конични пружинни шайби

    Коничните пружинни шайби са леко конични и увеличават гъвкавостта на съединението. В случай на загуба на стабилизация, приложеното предварително напрежение се поддържа от пружинното действие на шайбите.

    Стандарти

    • DIN 6796
  • Дискови пружини

    Подобно на коничните пружини, дисковите пружини са леко конични. Използването на дискови пружини увеличава гъвкавостта на винтовата връзка, като я предпазва от значителна загуба на предварително напрежение. Това намалява въздействието на значителни загуби на стабилизация. Възможно е също така да се комбинират няколко дискови пружини, за да се регулира гъвкавостта.

    Стандарти

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
  • Дискове за фиксиране на вал и шайби

    Дисковете за фиксиране на вал имат зъбци от вътрешната страна. По време на монтажа те се закрепват в материала на компонента, като ги фиксират срещу аксиално изместване. При много високи аксиални сили е препоръчително да се използват заключващи пръстени DIN 471.

    Стандарти

    • B 53060
    • B 53062
  • Шайби с уши

    Заключващото действие се постига посредством уши или издатъци върху шайбата. В зависимост от формата си, шайбите с уши се използват в комбинация с кръгли гайки, например за закрепване на лагери към валове. Шайбите с уши имат допълнителни метални уши, които могат да се използват за създаване на формално съединение. Тези "уши" или "издатъци" изискват подходящ свързващ елемент на компонента или крепежния елемент. Шайбите с уши не са подходящи за винтови съединения с високо предварително напрежение. 

    Стандарти

    • DIN 462
    • DIN 93

Информация и др.

Изтегляния

Интересувате се от шайби със заключваща функция? Повече информация можете да свалите оттук.

Ще се радваме да помогнем

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас