Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:

DIN и стандартни части

Пружинни шайби

Пружинните шайби се държат като компресионни пружини и увеличават гъвкавостта на винтовата връзка.

Пружинни шайби – DIN 137B.

Увеличаване на гъвкавостта във винтовата връзка

Пружинните шайби могат да издържат на високи сили на предварително напрежение

Всички шайби в тази категория са вълнообразни, извити или усукани. Компонентите се деформират под натоварване по време на монтажа и реагират еластично при възникване на загуби при настройване. Това намалява потенциалната загуба на предварително напрежение.

Метод и принцип

Преглед на пружинните шайби

Принцип на действие

Тези шайби са оформени така, че силата на предварително напрежение на винтовата връзка се абсорбира еластично. Свързването се осигурява срещу евентуални загуби.

Материал

За материали за тези елементи обикновено се използват стоманени видове с пружинни свойства. Други материали са полезни само в изключителни случаи.

Покрития

Нашите продукти могат да бъдат покрити с различни повърхностни покрития в зависимост от изискванията и приложението. Ще се радваме да Ви консултираме индивидуално за подходящата система за покритие.

Стандартно предлагаме следните покрития:

  • Без покритите
  • Механично цинкована
  • Поцинкована
  • Поцинкована съгласно ISO
  • Цинк-никел
  • Цинкови люспи (zinc-flake) 

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Видове пружинни шайби

  • Зъбчати стопорни шайби

    Зъбчатите шайби имат голям брой леко преплетени метални издатъци от вътрешната или външната страна.
    По време на монтажа те се забиват в повърхността на затегнатите компоненти. Благодарение на многото точки на контакт, зъбчатите стопорни шайби осигуряват отличен електрически контакт и често се използват за заземяване. Зъбчатите шайби могат да се използват и като фиксиращ елемент за винтове с ниска якост.

    Стандарти

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
  • Пружинни шайби

    Пружинните шайби са изключително гъвкави усукани/извити дискове с разрез в една точка.
    Понякога се използват като контактни елементи или за заключване на винтове. Моля, имайте предвид, че при голяма загуба на предварително напрежение, пружинният ефект на пружинните шайби и зъбчатите шайби може понякога да доведе до пълно разпадане на съединението.

    Стандарти

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
  • Пружинни застопоряващи шайби

    Подобно на дисковите пружини, пружинните шайби са с конична форма и са набраздени от двете страни.
    Ребрата се захапват в съединителната повърхност, създавайки надеждно формно съединение при монтажа, което предотвратява разхлабването на съединението. Пружинното действие също противодейства на загубите от утаяване.

    Стандарти

    • B 53070
  • Дискови пружини

    Подобно на коничните пружинни шайби, дисковите пружини са леко конични.
    Гъвкавостта на винтовата връзка се постига с помощта на дискови пружини. Това предпазва съединението от значителна загуба на предварително напрежение. Това също така намалява въздействието на значителни загуби при утаяване. Възможно е също така да се комбинират няколко дискови пружини, за да се регулира гъвкавостта.

    Стандарти

    • DIN 2093
    • DIN 6796
  • Зъбните шайби могат да се разделят на две основни категории

    • Тип А: Тези шайби имат зъби, обърнати навън
    • Тип I: Тези шайби имат зъби, обърнати навътре

    Тези компоненти се използват предимно за установяване на електрически контакти при съединяване на покрити стоманени части. Навън обърнатите ръбове проникват през изолационните слоеве, за да позволят проводима връзка. Зъбните шайби могат да помогнат за предотвратяване на разхлабването на винтове с ниска якост.

    Стандарти

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I

Информация и др.

Изтегляния

Интересувате се от пружинни шайби? Моля, изтеглете допълнителна информация тук. 

Ще се радваме да помогнем

Имате ли въпроси или текущ проект?

Уведомете ни - ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас