Търсене
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff България
  2. Продукти
  3. Други крепежни елементи

DIN и стандартни части

Други крепежни елементи

Нашата гама включва голямо разнообразие от крепежни елементи – правилното решение за всякакви изисквания.

Регулиращи пръстени (DIN 705)

Универсални връзки

Решение за всяко приложение

Обикновените винтови съединения често не са достатъчни, за да осигурят достатъчно сигурно свързване, или са неподходящи за конкретния контекст на приложението. За да отговорим на Вашите специфични нужди, нашата гама включва голямо разнообразие от други компоненти, като шпилки (метровки), гресьорки, фиксатори за валове, шпонки и гайки за натягане (обтегачи).

Открийте подходящото решение за Вашето приложение

Видове крепежни елементи

  • Резбовани пръти и заваръчни болтове

    Те могат да бъдат закрепени в бетон, за да се прикрепят към тях компоненти по-късно, или могат да се използват като свързващ елемент между два материала. Те се завинтват през елементите, които трябва да се закрепят или свържат, и се фиксират с гайка.
    Основната характеристика на заваръчните болтове е тяхната пригодност за заваряване. Носещата способност на заваръчните болтове се определя отчасти от тяхната собствена якост, но главно от конструкцията на компонента, към който се заваряват.

    Стандарти

    • DIN 525
    • DIN 976
  • Нипели за гресиране

    Нипелите за гресиране или коничните зърна за гресиране се използват за смазване на лагери. Те се свързват с компонента чрез винтовата резба.
    Налягането от смазочната пистолет – който може да бъде приспособен към нипела – натиска сачмен лагер срещу задържаща пружина. Това позволява на смазката да премине. Когато налягането се премахне, сачменият лагер се връща в първоначалното си положение – предпазва нипела от замърсяване и действа като възвратен клапан, за да предотврати изтичането на смазката.

    Стандарти

    • DIN 71412 A
    • DIN 71412 B
    • DIN 71412 C
  • Регулиращи пръстени

    Регулиращият пръстен е стоманен пръстен, който се закрепва към вал с помощта на резбован щифт. Поддържа вала срещу други части на машината, например, или задържа други части в определена позиция върху вала.

    Стандарти

    • DIN 705
  • Затъпени и кръгли глави солидни нитове

    В приемащия материал се пробива или пробива отвор и нитът се прокарва през него. След това краят на нита се деформира, за да се предотврати излизането му от приемащия отвор. За това свързване не е необходима резба. Обикновено не е възможно да се разхлаби връзката, без да се унищожи нитът. Затъпените и кръглите нитове се различават по формата на главата. Затъпените нитове постигат равна повърхност с приемащия материал, докато нитовете с кръгла глава създават естетична връзка.

    Стандарти

    • DIN 660
    • DIN 661
  • Гайки за натягане

    Гайките с винтова връзка се използват за свързване на два различни компонента. Гайките с винтова връзка имат елементи в двата края, като уши, куки или заварени шипове, които могат да се използват за свързване на съответните компоненти. Те имат лява резба в единия край и дясна резба в другия. Завъртането на гайката с винтова връзка прилага опън на полученото съединение.

    Стандарти

    • DIN 1480 A
    • DIN 1480 H
    • DIN 1480 R
  • Скоби за маркучи

    Скобите за маркучи свързват краищата на маркучите помежду си или към фиксирана връзка. Напрежението се прилага върху скобата чрез винт. Тази конструкция позволява скобата да се разхлабва и затваря многократно.
    Вътрешната повърхност на лентата е оребрена. Ребрата са заоблени, за да предпазват маркуча и зоната около него.

    Стандарти

    • B 3017
  • Пружинни шплинтове

    Пружинните шплинтове – известни още като пружинни разделителни щифтове – се използват за фиксиране на компоненти в определено положение. Пружинните шплинтове се натискат върху компонента, докато пружината се плъзне на място. Това означава, че могат да се освобождават и използват многократно.

    Стандарти

    • DIN 11024
  • Болтове, шплинтове и шлифовани болтове

    Болтовете и шлифованите болтове се използват за свързване на компоненти, докато шплинтовете осигуряват сигурност на връзките. Щифтове като конусни щифтове или успоредни щифтове се вмъкват в предварително пробита дупка в приемащия материал. Шлифованите болтове не се нуждаят от пилотен отвор и се вкарват в материала с помощта на чук. Разделените щифтове се прокарват през пробита дупка и след това се огъват, за да се фиксират в положение.

    Стандарти

    • B 53055
    • DIN 1
    • DIN 7
    • DIN 94
    • DIN 1471
    • DIN 1472
    • DIN 1473
    • DIN 1474
    • DIN 1475
    • DIN 1476
    • DIN 1477
    • DIN 6325
    • DIN 7977
    • DIN 7978
    • DIN 7979
    • ISO 2338
    • ISO 8734
    • ISO 8735
    • ISO 8737
    • ISO 8748
    • ISO 8750
    • ISO 8752
  • Заключващи шпилки и успоредни ключове

    За да бъдат закрепени, в компонентите, които трябва да бъдат закрепени, трябва да бъдат направени канали. Паралелните ключове се използват за предаване на въртящия момент между вал и друг компонент във връзка вал-втулка. Паралелен ключ се вкарва в предварително фрезован канал във вал, за да се създаде формално съединение с втулка от другата страна (с подходящ канал). След това тя предава въртящия момент от задвижващия компонент към задвижвания компонент. Паралелните ключове се използват главно в машиностроенето.

    Стандарти

    • B 53060
    • DIN 471
    • DIN 472
    • DIN 6885
    • DIN 6799
  • Уплътнителни пръстени

    Уплътнителните пръстени позволяват уплътняване на плоски уплътнителни повърхности срещу свръхналягане. Типични области на приложение, където тези фактори са налице, включват автомобилната техника и машиностроенето.

    Стандарти

    • DIN 7603

Информация и др.

Изтегляния

Интересувате се от крепежни елементи? Повече информация можете да свалите оттук.

Ще се радваме да помогнем

Имате ли въпроси или текущ проект?

Просто ни уведомете и ние ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас