Винтовата резба се простира от върха до главата. Налични са специални видове, като самонарезен винт с устойчив връх, който прониква в съединявания лист, така че не е необходимо предварително пробиване. Предлагат се и винтове с двойна резба, които се завинтват по-бързо.
Стандарти
- DIN 7981 C, подобен на ISO 7049
- DIN 7981 F, подобен на ISO 7049
- DIN 7976, подобен на ISO 1479
- DIN 7982, подобен на ISO 7050
- DIN 7983, подобен на ISO 7051
- B 52030