Noticias – 06.04.2018

KAPTI NUT®

¡Novedad! Tuercas insertables de gran resistencia para chapas de metal.

 

Ahorro y simplicidad

Tuercas insertables de gran resistencia para chapas de metal – KAPTI NUT®.

Esta tecnología permite fijar de manera permanente a un panel o componente una variedad de tuercas a través de un proceso de colocación mecánico. El sistema resulta especialmente adecuado para la colocación de múltiples tuercas en chapas y tiras delgadas de acero, y se puede aplicar sobre aluminio y acero inoxidable.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

 

Características técnicas

  • Tuercas roscadas estructurales insertables
  • Alta resistencia mecánica
  • Compatibles con tornillo 8.8
  • Un lado por completo a ras
  • Montaje en materiales recubiertos
  • Proceso de colocación sin humos ni calor
  • Mínimo consumo eléctrico
  • Respetuosas con el medio ambiente
  • Fabricadas de acuerdo con la norma ISO/TS 16949:2009


Reducción de costes

  • Inserción en un solo movimiento
  • Colocación durante el proceso de prensado
  • Reducción de costes de equipos
  • Instalación de varias fijaciones en una sola operación

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
KAPTI NUT®
Tuercas insertables de gran resistencia para chapas de metal
inglés 05/2021 695 kB / PDF
inglés 05/2021 695 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.