Tedarik zinciri çözümleri

ECOSIT®

Zamanında EKOnomik Tedarik

 

Verimliliğin arttırılması

ECOSIT® tedarik sistemleri ile odak noktası müşterilerimizin özel gereksinimler ve bireysel istekleri üzerindedir.

Gruplama hizmetleri, maliyetlerin düşürülmesi. ECOSIT® sistemlerimizle en son RFID teknolojisini başarılı bir şekilde uygulayarak bütün değer zincirinin etkinliğini arttırmakta ve en yüksek kalite ve şeffaflığı garanti etmekteyiz.

Böllhoff Parabol

Yöntem / Prensip

ECOSIT® hizmet paketi müşterilerimiz için bütün tedarik zinciri işlemlerini üstlenmemize olanak sağlamaktadır: Malzeme planlama, satın alma, kalite kontrolleri, stok saklama ve üretim hattına kadar dahili mal dağıtımı.

Avantajları
  • Tertipli düzenli depolama
  • Büyük zaman tasarrufları
  • Düşük envanter ve emniyet stokları
  • %100 mevcudiyet
  • Bütün sipariş işlemlerinin çevrim içi kontrolü
  • Modern RFID teknolojisi

Ürünün avantajları

Ürünlerimizin kullanılması için birçok iyi neden bulunmaktadır.

Güç ve seçenekler. Noktası noktasına

Tedarik güvenliğinde son nokta

Her öğenin her zaman mevcut bulunmasından emin oluruz. Dolayısıyla müşterilerimi kendi temel işleri üzerine odaklanabilirler.

Genel satın alma maliyetlerinin azaltılması

Uzmanlık önemlidir. Bağlantı elemanlarının satın alınması ve lojistik işlemler üzerine uzmanız.

Kurulumu kolay

Sorunsuz ve profesyonelce. C-parçaları yönetimi sisteminin kurulumu bile tamamen kolay bir şekilde yapılmaktadır.

ISO/TS 16949 uyarınca belgelendirilmiş kalite

Taviz yok. Kalite bizim için en önemli önceliktir.

Teknik uygulama danışmanlığı

Daha az parça, geliştirilmiş teknoloji. Müşterilerimize ürün yelpazelerinin nasıl sistematik olarak en ideal duruma getirecekleri konusunda önerilerde bulunuruz.

Ürün yelpazesi optimizasyonu

Farklı bağlantı elemanlarının sayısını azaltmak amacıyla tahrikleri, boyutları, yüzeyleri ve özellik sınıflarını standartlaştırmaktayız.

Tasarım geliştirmeleri

Sözümüz: Erişimi geliştirmek, birleşim sayısını azaltmak, montaj işlemlerini hızlandırmaktır.

Detaylı açıklama

 

Uzun dönemli başarı

Sistematik olarak çalışmaktayız: işlemlerin ideal duruma getirilmesi için, maliyetlerin azaltılması için, rekabetçi konumları güçlendirmek için. Bu bizim temel işimizdir. Lojistik konseptlerimiz, bağlantı teknolojilerindeki uzmanlığımız ve her yıl 200’den fazla müşteri projesinde çalışmış olmanın verdiği tecrübemiz sayesinde bütün değer zinciri süresince potansiyel tasarruflar tanımlama kabiliyetine sahibiz.
Bunu yaparken sadece satın alma maliyetleri üzerinde odaklanmakla kalmayız zira tedarikçi tarafından tek taraflı tasarruflar uzun dönemde takip giderlerine neden olabilmektedir. Geri çağırma kampanyaları, yeniden işleme giderleri ve kazalar bir şirketin imajına uzun süreli zararlar verebilmektedir bu yüzden tedarikçi tarafında bir yeterlilik kaybı ne pahasına olursa olsun engellenmelidir. Bu nedenle her projede toplam maliyetlere odaklanırız ve ürün yelpazesinin teknik olarak optimizasyonu ve standartlaştırılması vasıtasıyla tasarruf olanaklarını akıllıca değerlendiririz. Uzun süreli başarı için. Kendimizi adadığımız standart işte budur.

Müşteri çıkarları bizim temel kaygımızdır

Müşteri çıkarları bizim temel kaygımızdır

Ürün çeşitleri

ECOSIT® sistemlerini tarayıcılara veya RFID teknolojisine dayalı olarak tedarik edebiliriz.

Her bir uygulamaya özel şekilde müşterilerimizin ürünleri ve gereksinimlerine uygun olan çözümü en uygun yerine yerleştirmekteyiz.

RFID Kutusu

İlgili bütün bilgiler RFID etiketlerinde belirtilmektedir. Stok bittiği zaman sadece RFID kutusundaki etiketi gönderiniz. Sipariş başlar ve otomatik olarak bize gönderilir.

Daha fazla

RFID Base

RFID Base için anten zemin döşemesi içerisine yerleştirilmektedir. Bu anten zemin döşemesi üzerinde bulunan bir palet üzerindeki veya toplama kutuları içinde duran bütün boş kutuları okumaktadır. İstenildiği kadar zemin döşemesi kullanılması mümkündür.

Daha fazla

RFID Shelf

Bu versiyonda okuyucu üst rafa konumlandırılmaktadır. Boş kutular orada toplanmakta ve RFID etiketleri eş zamanlı olarak bunları okumaktadır. Bu versiyon alanın önemli olduğu noktalar için idealdir.

Daha fazla

RFID Ceiling

İlgili bütün bilgiler RFID etiketleri üzerinde tutulmaktadır. Konteyner boşaldığı zaman raf yanında üzerinde bir RFID anteninin montajlanmış olduğu bir toplama kutusuna konmaktadır. Sipariş başlatılmış olmakta ve otomatik olarak bize iletilmektedir.

Daha fazla

Raf Tarama

Müşterilerimiz gereksinimlerini taramak amacıyla elde taşınır bir tarayıcı kullanmaktadırlar. Bu taranan veriler bir modem aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde doğrudan kurumsal kaynak planlaması sistemimize iletilmektedir.

Daha fazla

SingleBin Basic

SingleBin bir tek kutu Kanban sistemidir. Müşteri rafında her öğe için bir konteyner bulunmaktadır.

Daha fazla

MultiBin Basic

MultiBin müşteri raflarındaki her öğe için en az iki konteynere sahip bir Kanban sistemidir.

Daha fazla

İndirmeler

Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler

Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.

Başlık Dil Versiyon Dosya İndirme
ECOSIT® Zamanında EKOnomik Tedarik
Bağlantı elemanları için ekonomik satın alma ve dağıtım sistemleri
İngilizce 10/2019 2511 kB / PDF
İngilizce 10/2019 2511 kb / PDF
ECOBin
Innovative ECOSIT® container
İngilizce 06/2020 455 kB / PDF
İngilizce 06/2020 455 kb / PDF

PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.

Daha fazla bilgi

Birleştirme Dünyası hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz?

Burada başarılı uygulamalar ve ilgili konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.