Plastikten imal edilmiş özel yapım parçalar

TEPRO®

Çeşitliliğin avantajlarını kullanın.
Özelleştirilmiş mühendislik
plastik ürünlerle ve alt gruplarla.

 

Daha büyük tasarım özgürlüğü için

TEPRO® neredeyse her uygulama için bir çözüme sahiptir.

Gerek şekil, renk gerekse fonksiyon olsun – özel teknik bileşenler geliştirirken her müşterinin talebi tarafımızca dikkate alınmaktadır. Yüksek uzmanlık gerektiren gereksinimleri karşılamak amacıyla özelleştirilmiş çözümler için biz mükemmel ortağız.

Bu ürün Böllhoff tarafından imal edilmiştir.

Yöntem / Prensip

Henüz düşünce aşamasından gerçekleştirme safhasına kadar sizlerin projelerine eşlik etmekteyiz. Sizinle gerçekleşen diyaloğumuz çalışma süreçlerinde bizlere yol göstermektedir. Akıllı yenilikçi yönetim ve gereksiniminize ilişkin yoğun müzakereler özelleştirilmiş bağlantı elemanı çözümleri bulmamıza katkı sağlamaktadır.

Uygulamalar

Örneğin TEPRO® ürünlerimiz özellikle iç kısımda, aktarma organlarında, gövdede, motor ve montajda ayrıca elektriksel sistemlerde olmak üzere hava-uzay ve otomotiv endüstrilerinde kullanılmaktadır.

Faydaları
  • Özel müşteri çıkarlarına odaklanma
  • Mükemmel kalite
  • Kurum için geliştirme, tasarım, prototip üretim

Ürünün avantajları

Ürünlerimizin kullanılması için birçok iyi neden bulunmaktadır.

Güç ve seçenekler. Noktası noktasına

Kurum içi geliştirme, tasarım ve prototip üretimi

İlk konsept fikirleriniz özelleştirilmiş çözümlerin geliştirilmesinin başlangıcı olacaktır. Bu fikirlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılmak amacıyla modern CAD sistemleri ile çalışmaktayız ve konseptleri hızlı bir şekilde teslim etmekteyiz.

Plastik uzmanlığı

Enjeksiyon kalıplama doruğunda. En son teknolojiye sahip enjeksiyon kalıplama makineleri ile ve önde gelen lider üreticilerle birlikte çalışmaktayız.

En son teknolojiye sahip alet yapımı

Gerek frezeleme, boya batırma, taşlama gerekse döndürme işlemleri olsun – yüksek otomatikleştirilmiş enjeksiyon kalıplama makinelerimizin üretimlerine güvenmekteyiz. Nihai ürüne kadar özel parçaların montajı için karmaşık olan kurulum süreçlerini mümkün kılmaktayız. %100 kontrol altında.

Ürün çeşitleri

Her proje kendine özel bir çözümü hak etmektedir.

Ürün çeşitleri hakkında daha fazlasını keşfedin ve kendi özel uygulamanız için doğru seçeneği bulun.

Tasarım parçaları

Çubuk kilitler

Örneğin, tepsiler için avadanlık kutuları, ilk yardım setleri ve üçgen emniyet reflektörleri için çubuk kilitler kullanılmıştır.

TEPRO® dönüş çubuk sistemi yan avadanlık kutusunun flapı üzerindeki destek içerisine yerleştirilmiştir. Bu, bir topuzdan, bir çubuktan, kilit pulundan ve tamamen plastikten imal edilmiş bir muhafazadan oluşmaktadır.

Daha fazla
Assemblies

Yük zemin kolu

Floş montajlı kol hafif basınç uygulayarak ve kol altına ulaşarak açılması kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kol kaldırıldığında yük zeminin çekilebilmesi için bir kilit açılır. Kol harekete geçirildikten sonra floş pozisyonuna otomatik olarak tekrar döner ve yanlışlıkla açılmaları önlemek için yük zeminini kilitler.

Daha fazla
Alt gruplar

Fonksiyon topuzu

Fonksiyon topuzu iki adet parçadan oluşmaktadır: Bunlar, bir adet temel eleman ve bir adet fonksiyonel eleman. Temel eleman taşıyıcıdır ve araçta çeşitli konumlarda kullanılır. Fonksiyonel eleman ise farklı fonksiyonlara sahip olmak üzere üretilebilir.

Daha fazla
Hassas parçalar

Montaj kilidi

Montaj kilidi yedi ayrı parçadan oluşmakta ve arabalarda manuel iletimi ayarlamak işlemini sağlamaktadır. Bir basınçlı alüminyum döküm muhafaza içerisine pres geçme ile yerleştirilmekte ve ilave kilitleme işlemine ihtiyaç duyulmaksızın sıkı bir şekilde bağlantı sağlamaktadır.

Daha fazla
Hassas parçalar

Tek parça gezinti pulu

Bu ürün bir kayma sürtünmesi diski olarak debriyaj dişli sistemine yerleştirilmektedir.

Daha fazla
TEPRO® K' in K'

Pencere tamponu

Özel olarak geliştirilmiş pencere tamponu pencere kapatıldığı zaman gürültüyü emer. Pencere tamponu bir adet kendinden kılavuzlu TEPRO® K' in K' vidası kullanımı ile yan kapıların cam levhalarına sabitlenmektedir.

Daha fazla
İki bileşenli ürünler

Sabitleme topuzu

Sabitleme topuzu plaka içerisindeki bir delik boyunca birleştirilmiş iki adet bileşenden oluşmaktadır.

Daha fazla
Kelepçe / geçmeli bağlantılar

Yaylı kelepçe elemanları

Sabitleme teknolojilerinde bir uzman olarak ürün yelpazemizin bir parçası olarak ayrıca kelepçeli ve takılabilir bağlantılar da sunmaktayız. Bu bağlantı elemanları kablolar, kapaklar ve kaplamalar için hızlı, güvenli ve böylece de ekonomik bağlantılar sunmaktadır.

Daha fazla

İndirmeler

Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler

Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.

Başlık Dil Versiyon Dosya İndirme
TEPRO®
Mühendislik plastik ürünleri ve alt grupları
İngilizce 4720/16.02 1617 kB / PDF
İngilizce 4720/16.02 1617 kb / PDF
TEPRO® K' in K'
Plastik montajlar için vidalı plastik sabitleme elemanları çözümleri
İngilizce 4330/15.02 431 kB / PDF
İngilizce 4330/15.02 431 kb / PDF

PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.

Daha fazla bilgi

Birleştirme Dünyası hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz?

Burada başarılı uygulamalar ve ilgili konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.