Nord-Lock kamalı kilitleme pulları mekanik makine elemanlarıdır. Titreşim altında vidalı bağlantılar sürtünmeden ziyade ön yük kuvvetini arttırarak güvenceye alır ve bu da onları geleneksel vidalı kilitlere nazaran daha üstün kılar.
Nord-Lock kamalı kilitleme pulları mekanik makine elemanlarıdır. Titreşim altında vidalı bağlantılar sürtünmeden ziyade ön yük kuvvetini arttırarak güvenceye alır ve bu da onları geleneksel vidalı kilitlere nazaran daha üstün kılar.
Web site
www.nord-lock.com
Nord-Lock, denk gelen yüzey içerisine doğru bir taraftan pozitif baskı yapan radyal dişler ve diğer tarafta ise titreşim altında ön yük kuvveti titreşimini arttıran kanallı dişler olmak üzere iki adet benzer kamalı kilitleme pulundan oluşmaktadır.
Nord-Lock pul çiftlerinin kullanımı her nerde bir vidalı bağlantı çalışma gevşekliği riski varsa orda işe yarayacak çözümdür. 30 yılı aşkın bir süredir Nord-Lock güçlü titreşimler ve dinamik yükler altında bile maksimum anti-rotasyon kilitleme işlemini garanti etmektedir.
Ürünlerimizin kullanılması için birçok iyi neden bulunmaktadır.
Güç ve seçenekler. Noktası noktasına
Titreşimler ve dinamik yükler altında bile kenetleme kuvvetinde kayıp olmaz.
Düşük ön yük kuvvetleriyle bile maksimum güvenlik elde edilmektedir.
Kilitleme etkisi sürtünmeden ziyade ön yük kuvvetine dayalı olduğu için anti-rotasyon kilitleme hem kuru hem de yağlı yüzeylerde garanti edilmektedir.
Nord-Lock vidalı kilitleme sistemi uygulamanıza maksimum uyum için çeşitli malzemelerde ve kaplamalarda mevcut bulunan tekrar kullanılabilir bir sistemdir.
Standart aletlerle hızlı ve kolay montaj/sökme – tekrar sıkma gerektirmez.
Nord-Lock vidalı kilitleme sistemi kullanımda – yapıda ve diğer sektörler arasında raylı endüstride resmi olarak onaylanmış ve kendini kanıtlamıştır.
Kamalı kilitleme pulları iç kısımda kamalı yüzey ve dış kısımda radyal dişlerden oluşmaktadır. Kama yüzeyinin şekli α açısının her zaman β diş hatvesinden daha büyük olmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir. Çift olarak birbirlerine bağlanmış bu pullar iç kama yüzeylerinin birinin diğerinin üstüne oturacağı şekilde yerleştirilmelidir.
Vida / somun sıkıldığında Nord-Lock pullarının radyal çubukları denk gelen yüzey üzerine pozitif olarak baskı yapar. Pul çifti sıkı bir şekilde konuma oturtulur ve hareket sadece kama yüzeyleri arasından mümkün olur. Sökülme yönündeki en ufak bir dönme hareketi bile kama etkisinden dolayı kenetleme kuvvetinde bir artış ile sonuçlanır – ve dolayısıyla da vida kendini kilitler.
Nord-Lock kamalı kilitleme pulları 12.9’a kadar ve bu değer de dahil olmak üzere bütün özellik sınıflarındaki vidalarla kullanılabilir. Nord-Lock pulları dişli deliklerde, havşalarda ve geçiş deliklerinde saplamalarla beraber vidalı kilitleme için kullanılabilir. Geçiş deliklerinde iki çift kilit pulları kullanılmalıdır. Ayrıca denk gelen yumuşak malzemeler için kanallı deliklerde daha geniş dış çaplara sahip Nord-Lock pullarının kullanılmasını tavsiye ederiz.
Önemli: Nord-Lock sabitlenmemiş ekli pullarla kullanılmamalıdır.
DIN 65 151’e göre Junker titreşim testi vidalı bağlantıların güvenliklerinin dinamik yükler altında test edilmeleri ve kıyaslanmaları için kendini kanıtlamış bir yöntemdir. Vida eksenine yatay vidalı bağlantının yükü altında ön yük kuvveti bir yük hücresi tarafından sürekli olarak ölçülmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
Aşağıdaki diyagram pulların yüksek anti-rotasyon kilitleme kapasitelerini göstermektedir. Yeterli kilitleme elemanı olmayan vidalar artan yük değişimleri ile ilgili olarak bağlantı üzerinde açık bir kenetleme kuvveti kaybı göstermektedir. Bu kilitleme elemanları titreşim altında kilitleme etkisine sahip değillerdir. Oysa Nord-Lock pulları ile ön yük kuvveti bütün yük sürecinde sabit kalmaktadır. Sadece temas yüzeyleri ve vida arasında hafif bir ön yük kuvveti kaybı meydana gelmektedir. Kamalı kilitleme etkisi gevşeme işlemi esnasında ön yük kuvvetinden işaretli bir yükselme ile gösterilmektedir.
Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler
Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.
Başlık | Dil | Versiyon | Dosya | İndirme | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Lock pulları Kritik cıvata uygulamalarınız için
|
İngilizce | 2015/06 | 383 kb / PDF | ||||
Böllhoff Bülten Güvenli Vidalı Bağlantılar
|
İngilizce | 1627/11.02 | 1218 kb / PDF |
PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.