eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tolerans telafisi

FLEXITOL®

Manuel ve otomatik. FLEXITOL® son derece değişken tolerans telafisi sağlar.

Tolerans telafi sistemleri - FLEXITOL® Hybrid

Basit tolerans telafisi

Verimli üretim

FLEXITOL® tolerans telafi sistemlerinin kullanımı daha büyük üretim toleranslarına izin verir ve böylece de maliyeti daha uygun üretim metotlarına imkân sağlar.

Artı faktörler

FLEXITOL® avantajları

  • İdeal telafi

    Güvenilir seri üretim için uygun toleranslar. Nispeten daha yüksek üretim toleransları bile telafi edilir.

  • En ekonomik teknik çözüm

    Güvenilir fonksiyon ve birinci sınıf kalite.

  • Etkin işlemler

    Hızlı ve kolay kurulum. Üretim süreci boyunca kısa ve ekonomik işlem süreleri.

Hızlı ve kolay kurulum

Tek adımda tolerans telafisi

Manuel tolerans telafisi

Bu tolerans telafi sistemi, alıcı bileşene tanımlanmış bir konumda vidalanır. Birleştirme işlemi esnasında bileşen toleransları telafi edilir (bileşen çıkışında sıfır tolerans). Daha sonraki hizalama işlemi montaj esnasında yapılabilir. Bağlantı serbest bırakıldığında ayarlanmış konum korunur.

Manuel tolerans telafisi - FLEXITOL®
FLEXITOL®Manuel tolerans telafisi

Otomatik Tolerans telafisi

İki bileşen birbirlerine uygun şekilde hizalanır veya konumlandırılır. Beraber vidalandıklarında iki bileşen arasındaki boşluk otomatik olarak telafi edilir.
Tolerans telafi sistemi, ilk olarak hizalandıkları konumu sabitler. Bağlantı serbest bırakıldığında sistem kendi temel konumuna tekrar döner.

Otomatik tolerans telafi sistemi – FLEXITOL®
FLEXITOL®Otomatik tolerans telafi sistemi

Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bize haber verin, sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

FLEXITOL® ürün çeşitleri

  • Yeni ayar elemanlı FLEXITOL® Metal

    Bu iki parçalı sistem tamamen metalden imal edilmiştir ve böylece yüksek yüklenmelere karşı dirençlidir.

    Ayırma boşluğu içerisine kurulumda çok az yer kapladığından bu çözümün kurulumu kolay olup hatta mevcut kurulum yerinde modifiye bile gerçekleştirilebilir. Yeni nesil FLEXITOL® Metal ayar elemanı ile sistem çok daha dayanıklı hale getirilmiş ve buna ek olarak uygun maliyetlerle üretim mümkün kılınmıştır.

    Ayar elemanı

    • Bu yeni nesilde entegre sürtünme fonksiyonu ayar elemanının içerisine aktarılmıştır.
    • Yüksek dayanımlı metal diş

    Sabitleme elemanı

    • Kompakt sistem boyutları
    • Kör perçin somunu çeşitli versiyonlarda mevuttur
    • Yerleşik kör perçin teknolojisi sayesinde kolay kurulum
  • FLEXITOL® Hybrid

    Çok parçalı sistem temel olarak geniş ölçekli seri üretimlerde kullanım için tasarlanmıştır.

    Modüler tasarım sayesinde farklı zemin yüksekliklerinin ve tolerans telafi boyutlarının değiştirilmesi kolaydır.

    Bu hibrit (plastik/metal) çözümde kuvvetlerin maksimum iletimini sağlamak için iletimi gerçekleştiren bileşenler metalden imal edilmektedir. Bunlar ayrıca plastikten imal edilmiş bir somun kafesi ile kapatılmıştır.
    Bütünleşik perçin somunu zaten bir sabitleme dişi olarak mevcut bulunmaktadır.
     

  • FLEXITOL® Plastic

    Bu iki parçalı, tamamı plastikten oluşan bu bileşen, çeyrek dönüşlü bir mekanizma sayesinde müşterinin bileşeninde güvenilir bir sabitleme sağlar. Hem eksenel hem de radyal tolerans telafisini sağlar ve etkileyici bir tork kapasitesi sunar. Sistemimiz, sistem maliyetlerini düşük tutarken en üstün işlevsel gereksinimleri de karşılar. Vidayı sıkarken iki parça arasındaki tolerans farkını telafi etmek için mükemmel bir çözümdür.

  • FLEXITOL® K' in K'

    ”Banjo vidaları” için K' in K' vida dişinin fonksiyonu son derece önemlidir.
    K' in K' vidaları mevcut olan plastik sondaj deliği içerisinde kendi pilot dişini keser.

    Direnç etkisi nedeniyle banjo vidaları ancak daha yüksek bir tork ile ileri veya geri vidalanabilirler.

  • FLEXITOL® Eco

    FLEXITOL® Eco, enjeksiyon kalıp metal somun ile bir plastik kafesten oluşur. Kurulum sırasında plastik kafes sıkıştırılırken tolerans telafisi ortaya çıkar ve gerekli tolerans telafisi oranında otomatik bir adaptasyon sağlanır. Başa bir ayar işlemi gerekmez.
    Plastik enjeksiyon kalıbın alt tarafındaki kelepçe biçimindeki bağlantı elemanı önceden de monte edilebilir ve taşıma sırasında sökülmez.

    Bağlantı elemanı örneğin araç gövdelerinin içindeki gösterge panolarını sabitlemek için kullanılabilir.

  • Stop lambalarının takılması için FLEXITOL®

    Özel olarak geliştirilmiş manuel tolerans telafi sistemi sayesinde monte edilen stop lambalarını en iyi boşluk ölçüleriyle hizalayabilirsiniz.

  • Tavan raylarının takılması için FLEXITOL®

    Manuel ve otomatik tolerans telafisi sistemi kullanılarak tavan raylarının takılmasında özel çözüm.

    Tavan panelinin ince metali tavan raylarına ait bağlantılar yapılırken herhangi bir büyük kuvvetin yayılmasını zorlaştırır. Ancak bu sorun Böllhoff tarafından özel olarak geliştirilmiş bir tolerans telafisi tarafından çözülmektedir.
    Bu telafi sistemi, kuvvetleri alt tarafta bulunan metal katmanlara iletir. Tavan köşeleri arasında bulunan toleransların portbagaj ile tavan paneli arasındaki boşlukta herhangi bir etkisi bulunmaz.
    Gerek tavan raylarında gerekse araba kaportasında önceden kurulabilecek çeşitli sistemler mevcut bulunmaktadır.

     

Videolar

FLEXITOL® teknolojisi

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın