Montajı kolay, iki kat güvenilir. SEAL LOCK® eş zamanlı olarak hem dişde hem de cıvata kafası altında sızdırmazlık sağlar. Tek parça sızdırmazlık somunlarının bağlantıları kolaydır ve sızdırmazlık fonksiyonunu sağlayan contaalrı mevcuttur.
Montajı kolay, iki kat güvenilir. SEAL LOCK® eş zamanlı olarak hem dişde hem de cıvata kafası altında sızdırmazlık sağlar. Tek parça sızdırmazlık somunlarının bağlantıları kolaydır ve sızdırmazlık fonksiyonunu sağlayan contaalrı mevcuttur.
SEAL LOCK® sızdırmazlık somunları tek parçadan oluşan yapısal elemanlardır. Vidanın yanı sıra taşıyıcı yüzey için de sızıntılara karşı sızdırmazlık mümkündür. Dahası SEAL LOCK® sızdırmazlık somunları ön yük kuvvetinde herhangi bir kayıp olmadan – tekrarlanan vidalı sabitlemelerde bile - yüksek mukavemetli diş bağlantıları sağlamaktadır.
SEAL LOCK® sızdırmazlık somunlarının kullanım alanları arasında örneğin; hidrolik kontrol sistemi sızdırmalığı ve konrol valf bloğu dönüş hücresi kilitleme ayarı bulunmaktadır. Ayrıca iç dişli pompaların basınç tahliye valfleri üzerindeki setskur kilitlenmesi veya hava taşıtlarının dolum sistemleri için akış regülatörünün kontrol kol şaftında sızdırmazlık ve kilitleme amaçlı olarak da kullanılabilir.
Ürünlerimizin kullanılması için birçok iyi neden bulunmaktadır.
Güç ve seçenekler. Noktası noktasına
Çifte sızdırmazlık işlemi. Sızdırmazlık somunları sıvı ve gazlara karşı eş zamanlı olarak hem dişde hem de kafa altında sızdırmazlık sağlarlar.
Sıcak ve soğuğa karşı dirençli. SEAL LOCK® sızdırmazlık somunları -40 °C derece ile 110 °C derece arasında sıcaklıklara karşı dirençlidir.
Sızdırmazlık contası monte edildiğinde metal kaplama ön yük kuvveti kaybını önler.
Standart ürün yelpazemiz normal ve ince hatveler olmak üzere M 6 ile M 20 arasındadır. Talep halinde diğer boyutlar ve özel çözümler de mümkündür.
SEAL LOCK® sızdırmazlık somunları; şapkalı somun, kilit somun ve iki sızdırmazlık pulundan oluşan çoklu çözümlerle kıyaslandığında birçok avantaj sunmaktadır. Montajda zamandan tasarruf sağlarlar ve minimum alan gereksinimi ile ön yük kuvvetinde kayıp olmaksızın en ideal bağlantıları gerçekleştirirler.
Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler
Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.
| Başlık | Dil | Versiyon | Dosya | İndirme | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEAL LOCK® Yüksek mukavemetli sahip sızdırmazlık somunları
|
İngilizce | 01/2018 | 356 kb / PDF |
PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.