This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.
Special suitability for the following standards
- SW3 	- M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
- M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
 
- SW4 	- M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
- M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
 
- SW5 	- M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
- M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
 
- SW6 	- M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
- M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
 
- SW8 	- M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
- M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642