İki adet bağlantı elemanın etkili bir şekilde bağlantısı. Somunlar bir somun gövdesi ve entegre bir HELICOIL® Screwlock vidalı insertten oluşmaktadır.
İki adet bağlantı elemanın etkili bir şekilde bağlantısı. Somunlar bir somun gövdesi ve entegre bir HELICOIL® Screwlock vidalı insertten oluşmaktadır.
Kilitleme etkisi bir ya da daha fazla HELICOIL® Screwlock poligonal dişleri sayesinde elde edilmektedir. Yerleştirilen vidanın kanatları üzerinde kelepçeleme etkisi uygularlar bu da elastik olarak esnek bir sürtünme kilitlemesi oluşturur. Elde edilen kelepçeleme torkları ISO 2320 kapsamında belirtilenlerle kıyaslanabilir derecede olup veya özel olarak ayarlanabilirler.
HELICOIL® kilit somunları otomotiv sektöründe motor egzoz sistemlerinde, mekanik mühendislikte, inşaat makinelerinde, raylı sistem araçlarında ve ziraat makinelerinde kullanılmaktadır.
Ürünlerimizin kullanılması için birçok iyi neden bulunmaktadır.
Güç ve seçenekler. Noktası noktasına
Kendiliğinden gevşemeyi önler. HELICOIL® Screwlock dişleri elastik olarak esnek sürtünme kilitleme ve ideal bir vida kilitleme meydana getirmek için yerleştirilecek vidanın veya cıvatanın kanatlarını kavrar.
HELICOIL® Screwlock vidalı insertleri ile – opsiyonlu olarak pul ile kombinasyon halinde yüksek dayanımlı somunlar. Contaların kullanımından dolayı ön yük kaybında gevşeme olmaz. Daha büyük güvenlik için.
Kilit somunu egzoz sistemlerinde olduğu gibi yüksek çalışma sıcaklıkları altında gücünü korur. Ayrıca kavrama da engellenir.
Kilit somunu bir somun gövdesi ve HELICOIL® Screwlock vidalı insertten oluşmaktadır. Vida kilitleme HELICOIL® Screwlock poligonal dişleri ile elde edilmektedir. Bu dişler yerleştirilecek vidanın veya cıvatanın çıkıntılarını kavramaktadır. Sonuçta ise elastik olarak esnek sürtünme kilitlemesi ve dolayısıyla da kendinden gevşemeyi engellemek için vida kilitleme meydana gelmektedir. Uygulamaya bağlı olarak gelişmiş kelepçeleme torkları elde etmek için çoklu poligonal vidalar kullanılabilir.
Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler
Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.
| Başlık | Dil | Versiyon | Dosya | İndirme | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® kilit somunları Vida kilitli özel somunlar
|
İngilizce | 0560/15.02 | 687 kb / PDF |
PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.