eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Diş açma

IMTEC®

Enjeksiyon kalıp için yüksek dayanımlı dişli bagalar.

IMTEC® – plastikler için dişli bagalar

Takviyeli plastik parçalar

Yüksek mukavemetli ve aşınmaz

Plastiğin birçok avantajı bulunur. Bu, özellikle metal ile birlikte olduğunda geçerlidir, çünkü hafifliği yüksek mukavemetin faydalarıyla birleştirir. Yenilikçi IMTEC® kalıplı bagaları özellikle termoset ve termoplastik malzemelerinde enjeksiyon kalıp ve ayrıca CFRP kompozitleri için uygundur.

Artı faktörler

IMTEC® avantajları

  • Korozyona karşı koruma

    Paslanmaz çelik 1.4301/10 kullanıldığından korozyona ve paslanmaya dayanıklıdır. Yani örneğin karbon fiberlerden potansiyel bir farkı bulunmaz.

  • Bileşen temizliği

    Temiz tutar. Yüksek yüzey kalitesi, kalıntı kirlerini en aza indirmenize olanak tanır.

  • Dayanıklılık

    Plastikteki optimize kanat eşleşmesi sayesinde yüksek çekme kuvvetleri.

Yöntem ve prensip

Hibrit çözüm

IMTEC® yüksek kaliteye sahip plastik bileşenler içerisinde aşınmaya dirençli, esnek metal vidalar sunmaktadır. Parçanın üretilmesinden önce IMTEC® kalıplı bagaları manuel olarak veya bir tutma sistemi yardımıyla kalıba yerleştirilir. Ardından metal bagalar plastik enjeksiyonla kalıplanır. Gereken tek ayar, enjeksiyon kalıplarının göbek pimlerini geometrik olarak IMTEC® kalıplı bagalara uygun hale getirmektir.

Enjeksiyon kalıp için IMTEC® Co - dişli bagaların enine kesiti
Enjeksiyon kalıp IMTEC® CoEnine kesit

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

IMTEC® ürün çeşitleri

Tüm uygulamalara yönelik olarak plastikler için çeşitli dişli baga yelpazesi sunuyoruz.

  • IMTEC® CO

    Enjeksiyon kalıp için IMTEC® CO dişli baga temel olarak gizli delik vidalarında kullanılan asimetrik olarak haddelenmiş paslanmaz çelik A2 (A4 de mevcut) bir teldir. Bu, en az bir flanş benzeri uzantıya sahip sabit bir yatak oluşturmak için sarılır. Şekillendirme işlemi sırasında dişli bagalar manyetize edilmiştir ve bu yüzden de manyetik göbek pimleri üzerine güvenli bir şekilde yerleştirilebilirler.

    Avantajları

    • Maksimum kullanılabilir vida uzunluğu
    • Korozyona ve paslanmaya dayanıklı
    • Artırılmış teknik temizlik (minimum kalıntı kiri)
    • Plastikteki optimize kanat eşleşmesi sayesinde yüksek çekme kuvvetleri.
    • Daha düşük bileşen ağırlığı
  • IMTEC® CF

    Çift flanşlı IMTEC® CF, soğuk şekillendirme yoluyla çelikten imal edilir. IMTEC® CF; üzerindeki deformasyon alanı dişli baganın uzunluğunun kalıp boyutuna göre hassas şekilde ayarlanmasına olanak sağlar. Kapatma sonrasında kalıbın parçaları IMTEC® CF’yi sıkıştırır ve bileşenin uzunluğunu hassas bir şekilde ayarlar (L ± 0,15 mm).

    Avantajları

    • Çok geniş flanş çapları mümkündür
    • Altıköşe tasarımı sayesinde tork direnci sunar / tırtık
    • Oluşturulan alt kesim eksenel çekmeye direnç sağlar
    • Metal kesme işlemi olmaz
    • Ara yatak olarak kullanılabilir

Video

IMTEC® teknolojisi

Farklı IMTEC® ürün çeşitlerini keşfedin.

Bilgi ve daha fazlası

İndirmeler

IMTEC® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın