Kıyaslaması bile olmaz. NORMACLAMP® TORRO® daha küçük rakip ürünlerden çok daha yüksek kelepçeleme kuvveti sunmaktadır. Yüksek durdurma torkları emniyetli montajı garanti etmektedir.
Kıyaslaması bile olmaz. NORMACLAMP® TORRO® daha küçük rakip ürünlerden çok daha yüksek kelepçeleme kuvveti sunmaktadır. Yüksek durdurma torkları emniyetli montajı garanti etmektedir.
Web site
www.normagroup.com
Tasarım değişiklikleri kelepçeleme kuvvetinin çok daha eşit şekilde dağılmasıyla sonuçlanmıştır. Kelepçe hortumu mükemmel şekilde tutar ve ideal bir sızdırmazlık sağlar.
Oldukça çok yönlü. NORMACLAMP® hortum kelepçeleri bütün hortum bağlantı çeşitleri için ideal çözümdür. Çok çeşitli tahrik tasarımları ve malzeme kombinasyonları ile birlikte kullanılabilir – her zaman geçerli standartlarla uyumludur. Hortumun ne tür olduğunun bir önemi olmaksızın – gerek basınçlı gerek basınçsız yakıt hatları ve havalandırma hortumları, soğutma suyu bağlantıları ve petrol hatları – bağlantıları tutar. Özel tasarım şekli yüksek mekanik gerektiren uygulamalar için özellikle uygundur.
Ürünlerimizin kullanılması için birçok iyi neden bulunmaktadır.
Güç ve seçenekler. Noktası noktasına
Güvenli montaj için eşit kuvvet dağılımı.
Kullanımı kolay. Vida destek yuvası güvenli bant kılavuzu sağlamaktadır.
Kullanım kolaylığı. Bir taraftaki pul karışıklığı önlemektedir.
Kelepçe kafası sıkma esnasında çekmelere karşı korunmaktadır.
Gelişmiş sızdırmazlık için eşit temas basıncı.
En ideal hortum korumaları için iki farklı çeşit.
Asimetrik muhafazaları ve mükemmel sızdırmazlık özellikleri NORMACLAMP® TORRO® ürününü hatasız yapmaktadır. Özel yuva tasarımı mükemmel sıkma torku için yüksek kelepçeleme kuvvetlerine ve eşit kelepçeleme kuvveti dağılımına olanak sağlamaktadır. Kelepçe hortumu mükemmel derecede tutar ve mükemmel bir sızdırmazlık sağlar.