eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Perçinleme

RIVQUICK®

İnce cidarlı bileşenlerin güvenilir bir şekilde birleştirilmesi için RIVQUICK® gizli perçinler

RIVQUICK® gizli perçin

Uzun ömürlü bağlantılar

Esnek ve etkili

Sadece tek taraftan erişilebilen bileşenler RIVQUICK® gizli perçinler ile ince cidarlı bileşenlere kalıcı olarak birleştirilebilir

Artı faktörler

RIVQUICK® avantajları

  • Kanıtlanmış birleştirme sistemi

    Ters taraftan erişimi olmayan bağlantı noktalarında içi boş yapılar, kutular ve profiller için her zaman iyi bir çözümdür.

  • Isı oluşmaz

    Bozulma ve ısıdan renklenme oluşmaz. Kaynaklamanın aksine çalışma parçasında herhangi bir etkilenme meydana gelmez. Yani kaplamalı bileşenlerde bile kullanılabilir.

  • Kaplamalı bileşenlere uygun

    Bileşenin yüzey kaplaması perçinleme işleminden hasar görmez.

  • Bağlantı elemanı için geniş materyal yelpazesi

    Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik vs. dahil.

Yöntem ve prensip

Yerleştirin, perçinleyin, tamam.

Gizli perçin, bileşen üzerindeki deliğe yerleştirilir. Ayar aleti perçin gövdesini aşındırmak ve bileşene sıkıca bağlamak üzere perçinleme mandrelini çeker. Kopma noktasına ulaşınca perçinleme mandreli önceden belirlenen noktadan koparılarak dışarı atılır.

RIVQUICK® gizli perçinlerPerçinleme işlemi

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

RIVQUICK® ürün çeşitleri

Tek taraflı bağlantı, çoklu uygulamalar; her malzeme için doğru kör perçin.

  • RIVQUICK® Standart gizli perçinler

    Avantajları

    • Kör perçinler için geniş bir malzeme kombinasyonu
    • Farklı kafa formları
    • Çok ekonomik
  • RIVQUICK® Varigrip multigrip gizli perçin

    Avantajları

    • Farklı montaj deliği çapları için bile sıkı bağlantı.
    • Titreşime karşı dirençli
    • Geniş sıkıştırma aralığı
    • Mandrel ayar kafasının içine girmez
    • Depolama ve maliyet avantajları
  • RIVQUICK® Sızdırmazlık perçinleri

    Avantajları

    • 3 bara kadar hava ve su sızdırmazlığı (uygun uygulamalarda!)
    • Standart gizli perçin aletleriyle takılabilir
  • RIVQUICK® Varibulb yüksek mukavemetli gizli perçinler

    Mandrelin önceden belirlenmiş kopma noktası ve perçin gövdesinde kalması sıra dışı yüksek parçalanma dayanımı sağlar.

    Perçinleme sırasında oluşturulan özel deformasyon ve birleştirme kuvvetlerinin dağılımı, ince levha malzemelere perçinleme yapmayı mümkün kılar.

  • RIVQUICK® Varibolt yüksek mukavemetli perçinler

    Bu perçinlerle erişilen çok yüksek parçalanma dayanımı, monte edilen bileşenlerde daha fazla stabilite sunar. Bu perçin aynı zamanda farklı kalınlıklardaki bileşenlerin bağlanması için de kullanılabilir.
    Perçinin geniş sıkıştırma aralığı, perçinin akıllıca kullanılmasını sağlayarak daha az stoku mümkün kılar.

  • RIVQUICK® Varibolt Plus yüksek mukavemetli kör perçinler

    Avantajları

    • Yüksek sıkıştırma kuvveti (levhalar birbirine çekilebilir)
    • Yayılma dayanımı
    • Genişletilmiş kavrama uzunluğu geniş bir kullanım yelpazesi sağlar
    • Yüksek mekanik mukavemet ve titreşim direnci (mekanik kilitleme)
    • Herhangi bir özel tırnak gerektirmez (içten kilitleme)
  • RIVQUICK® Varilock yüksek mukavemetli gizli perçinler

    Avantajları

    • Tek bir perçin bağlantısı birkaç standart perçin bağlantısının yerine geçebilir
    • Sağlam bir perçinleme garanti eder
    • Dinamik yüklerde bile mükemmel dayanım sınar
    • Birbiri karşısında birleştirme boşlukları ile bileşenlerde güçlü eksenel baskı sağlar
  • RIVQUICK® Speed perçinleri

    Bu gizli perçinler yarı otomatik montaj için özel olarak geliştirilmiştir. Hızlı bağlantı yöntemi kullanılırken her birini tek tek ayar aletine yüklemeye gerek yoktur. Dakikada 70’e varan sayıda gizli perçin takabilirsiniz.

  • RIVQUICK® Special gizli perçinler

    Uygulamalar

    • Yumuşak / kırılgan bileşenler
    • Gizli delik uygulamaları
    • Topraklama bağlantıları
    • Boyalı bileşenler

Videolar

RIVQUICK® teknolojisi

Bilgi ve daha fazlası

İndirmeler

RIVQUICK® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın