İki parçalı SNAPLOC® sabitleme sistemi hızlı ve kolay bir montaj için bir küresel saplamadan ve bir kaplinden oluşmakta ve kolay kavrama bağlantısı veya geçmeli bağlantı prensibine dayanmaktadır.
İki parçalı SNAPLOC® sabitleme sistemi hızlı ve kolay bir montaj için bir küresel saplamadan ve bir kaplinden oluşmakta ve kolay kavrama bağlantısı veya geçmeli bağlantı prensibine dayanmaktadır.
Kolay montaj için iki parçalı tasarım. Küresel saplama kaplin içerisindeki bilye yuvasını kavradığında tolerans telafi edici, titreşim ve gürültü dekuplaj özellikli bir birleşim oluşmaktadır.
SNAPLOC® haddelerdeki çıkartma kanalları için santral mühendisliği, filtre çerçevelerinin bağlanması için fitre sistemlerinde ve kabin muhafazaları için vinç yapımında olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılabilmektedir.
Dekuplaj SNAPLOC® geçmeli bağlantılar ayrıca otomotive endüstrisinde de yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Ürünlerimizin kullanılması için birçok iyi neden bulunmaktadır.
Güç ve seçenekler. Noktası noktasına
Karmaşık gereksinimler için sade bir prensip: Birleştirmek için beraber itin ve çıkarmak için de çekin.
Düşük titreşim ve gürültü. Titreşimler bir bileşenden diğerine iletilmez.
Sade ve ekonomik. Sadece iki parça ile – saplama ve kaplin – SNAPLOC® üretim işlemlerini kolaylaştırmaktadır.
Her uygulama için doğru sabitleme seçenekleri sayesinde daha fazla tasarım özgürlüğü.
Tamamen fark edilmez. SNAPLOC® sabitleme elemanları bileşen tasarımlarına entegre edilebilir.
Bir küresel saplama, bir kaplin – SNAPLOC® geçmeli bağlantıların arkasındaki sadelik prensibi eş zamanlı bir titreşim dekuplajını beraberinde sağlayan mükemmel bir bağlantı oluşturmaktadır. Kaplin içerisinde küresel saplamanın kavrayacağı bir bilye yuvası oluşmaktadır.
Geçmeli bağlantının kaplini sağlanan bağlantı içerisinde bileşen tabanına montajlanmakta ve kapalı bir şekil içerisinde tutulmaktadır. Tasarıma bağlı olarak küresel saplama karşılık gelen bileşene vidalanabilir, bağlanılabilir veya kelepçelenebilir. Birleşim yerleştirme işlemi ile kolayca gerçekleşir ve çekme işlemi ile kolayca sökülebilir.
Küresel saplamalar PA6, PA66 veya PPA gibi %30 veya %50 elyaf içeren yüksek kalite plastikten imal edilmektedir. Bağlantıda iletilecek olan kuvvetler kaplinler tarafından sınırlandırılır. Ayrıca plastiklerden imal edilmiş bir küresel saplama termal ve elektriksel yalıtım avantajları sunar.
Termal ve mekanik ve ayrıca sıvı direnci gibi gereksinimlere bağlı olarak uygun malzemeler seçmekteyiz. Enjeksiyon kalıplamada çapraz bağlı elastomerler/kauçuk veya termoplastik elastomerler kullanılmaktadır.
Daha fazla bilgi ve TPE sınıfları kıyaslamaları için lütfen “İndirmeler” bölümünde bulunan SNAPLOC® ürün kataloğumuzu inceleyiniz (4350).
Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler
Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.
| Başlık | Dil | Versiyon | Dosya | İndirme | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
İngilizce | 08/2019 | 974 kb / PDF | ||||
|
Bir başarı hikayesi Çığır açıcı bir tur üzerinde tasarım ve teknoloji!
|
İngilizce | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
|
Bir başarı hikayesi Husqvarna ve Böllhoff: Uluslararası çimen alanında bir başarı hikayesi!
|
İngilizce | 0320/15.02 | 339 kb / PDF |
PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.