eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Perçinli çivileme

RIVCLINCH®

Metal levhaların ve profillerin bir birleşim elemanı olmaksızın birleştirilmesi için aletler ve sistemler.

RIVCLINCH® 0404 IP – Taşınabilir pnömatik perçinli çivileme makinası

Metaller için perçinli çivileme

Neden perçinli çivileme teknolojisini seçmelisiniz?

Perçinli çivileme, iki veya daha fazla metal levha katmanını birleştirmek için soğuk şekillendirme yöntemini kullanır. Perçinli çivileme birleştirme teknolojisi vasıtasıyla çelik ve paslanmaz çelik malzemeler ayrıca alüminyum ve diğer metal olmayan malzemeleri, kaynak veya bağlantı elemanları olmadan birleştirebilir. RIVCLINCH® ile metal parçaları uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir biçimde birleştirin.

Artı faktörler

RIVCLINCH® Avantajları

Müşterilerimizin büyük çoğunluğu; teknik sorunlarını çözmek, üretim maliyetlerini düşürmek, üretimlerini hızlandırmak veya çevresel veya güvenlikle ilgili sorunlarını çözmek için kaynak gibi geleneksel birleştirme yöntemlerinden perçinli birleştirmeye geçmektedir.

Müşterilerimizin büyük çoğunluğu; teknik sorunlarını çözmek, üretim maliyetlerini düşürmek, üretimlerini hızlandırmak veya çevresel veya güvenlikle ilgili sorunlarını çözmek için kaynak gibi geleneksel birleştirme yöntemlerinden perçinli birleştirmeye geçmektedir.

  • Ekonomik

    • Sarf malzemesi gerekmez • Çok düşük güç tüketimi • Soğutma veya elektrikli montaj gerektirmez • Kısa döngü süreleri (1 saniyenin altında) • Düşük bakım maliyeti • Özel beceriler gerektirmez

  • Verimli

    • Çok iyi mukavemet ve bağlantı tekrarlanabilirliği • Korozyon riski yok • Hava sızdırmazlığı • Kaplamada hasar ve yanma olmaz • Çoğu durumda ara katmanlar veya film veya yapıştırıcı da kullanılabilir • Birleştirme alanında termal yük oluşmaz • Kullanıcılara güvenlik sağlar

  • Ekolojik

    • Düşük enerji kullanımı (kaynaktan 20 kat daha az elektrik tüketimi) • Dumansız, kıvılcımsız, termal hasarsız• Sessiz, basit ve hızlı • Ön/son işleme gerek yoktur, • ör. bağlantı çevresindeki sprey kalıntılarının önden veya daha sonradan temizlenmesi gerekmez

Yöntem ve prensip

RIVCLINCH® birleştirme teknolojisi

Perçinli çivileme için sadece birleştirilecek yassı sacların bulunması yeterlidir. Metal parçaların montajında ​​perçinler, yapıştırıcı, vida veya kaynak gibi sarf malzemelerine gerek duyulmaz. Perçinli çivileme sırasında metal levhalar esnetilerek deforme edilir. Özel bir zımba ve kalıp, yassı sac katmanları arasında ara kilitlemenin oluşmasını sağlar.

Klasik bir RIVCLINCH® perçinli çivileme bağlantısı bir saniyeden kısa bir sürede oluşturulur. Malzemeye ve koşullara bağlı olarak 100 ila 300 msn'ye kadar çıkabilir. Hem tek noktalı hem de çoklu noktalı işlemler aynı zamanda ayarlanabilir. Perçinli çivileme ekipmanlarımızı kullanmanız için özel bir beceriye sahip olmanız gerekmez. Oldukça hızlılardır ve kolay bir şekilde perçinli çivileme yaparlar. RIVCLINCH® birleştirme sistemi mevcut preslere uyarlanabilir veya özel yapılmış makinelerde, manuel makinelerde, robotlarda ve sabit aletlerde kullanılabilir. 

Perçinli çivilemede genellikle şu malzemeler kullanılır:

  • Düşük karbonlu ve mikro alaşımlı çelikler
  • Çinko kaplamalı, organik kaplamalı ve önceden boyanmış çelikler
  • Paslanmaz çelikler
  • Yumuşak alüminyum alaşımları gibi hafif malzemeler
RIVCLINCH®
RIVCLINCH®Yuvarlak veya kare şeklinde bağlantı noktalarını oluşturma

İşletim talimatları

Teknik Forum

Belirli bir aletin işletim talimatları kılavuzunu mu arıyorsunuz yoksa makinanızın bakımını nasıl yapacağınızı mı öğrenmek istiyorsunuz? Bunlarla ilgili tüm bilgiler bir tık uzağınızda.

RIVCLINCH® işletim talimatlarımız için

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Montaj sistemleri

Özel uygulamanız için montaj sistemlerimiz ve uygun eklentiler hakkında daha fazlasını öğrenin.

  • Otomasyon

    RIVCLINCH® Automation E

    Yeni önemli gelişmelerden faydalanın

    • Modüler elektrikli hafif sistem
    • Yay segmentli kalıplar sayesinde yüksek bağlantı kalitesi ve
      • geniş uygulama yelpazesi
      • Maksimum alt kesik değerlerine izin veren ayarlanabilir oturma süreleriyle yol kontrollü işlem
    • 67 kN toplam kuvvetleaz bakım gerektiren tahrik
    • C-Çerçeve Select ile kompakt, güçlü ve hafif
    • Farklı bağlantı kuvvetleri için çeşitli boyutlarda mekanik sıyırıcılı ve delikli modüler tasarım
    • Farklı birleştirme teknolojileri için tek güç kaynağı - kendi delen perçinleme ve perçinli çivileme
    • RIVSET® ve RIVCLINCH® teknolojisi arasında değişecek hızlı ve kolay alet değişimi sayesine esnek
    • Geniş uygulama aralığı (alüminyum, çelik, paslanmaz çelik)
  • Pnömatik seriler

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Tanım

    RIVCLINCH® alet kitlerinin esnekliği, aletleri sıfırlamadan çeşitli kalınlıklarda ve malzeme kombinasyonlarında perçinli çivileme yapılmasını sağlar.

    • Çalışma kafasının ağırlığı: 2,9 kg – 6,40 lbs
    • Çalışma hava basıncı: 6 bar – 87 psi
    • Döngü süresi: 0,3 – 0,7 sn
    • Birleştirme kuvveti: 25 kN – 55 klb
    • Çenelerin derinliği: 20 mm – 0,79 inç
    • Maks. kalınlık, yumuşak çelik.: 2,5 mm – 0,1 inç; Paslanmaz çelik.: 1,8 mm – 0,07 inç

    Avantajları

    • Hafif ve esnek makine
    • Uzun ömürlü aletler
    • Yüksek hızlı perçinli çivileme: saniyede 2'den fazla bağlantı!
    • Düşük enerji tüketimi
    • Hızlı yatırım getirisi
    • Kullanıcı dostu, buharsız, kıvılcımsız
  • Pnömatik seriler

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Tanım

    Son derece verimli, tak & çalıştır tipi perçinli çivileme aleti; %100 pnömatik, hafif, taşınabilir ve özellikle sahada bağlantı işleri için tasarlanmıştır (DIN 1507:2006 sertifikalı).

    • Çalışma kafasının ağırlığı: 6,3 kg – 13 lbs
    • Çalışma hava basıncı: 6 bar – 87 psi
    • Döngü süresi: 0,5 – 0,9 sn
    • Birleştirme kuvveti: 35 kN – 79 klb
    • Çenelerin derinliği: 45 mm – 1,77 inç
    • Çene açıklığı: 34 mm – 1,33 inç
    • Maks. kalınlık, yumuşak çelik.: 3,0 mm – 0,12 inç; Paslanmaz çel.: 2,5 mm – 0,10 inç

    Avantajları

    • 3 katmanlı perçinli çivileme mümkündür
    • Korozyona dayanıklı
    • Kanalın içerisinde veya dışarısında bağlantılar için damganın ve kalıbın kolaylıkla ters döndürülmesi
  • PNÖMATİK SERİLERİ

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Tanım

    Bu %100 pnömatik alet, havalandırma kanalları, kapı çerçeveleri ve çok daha fazlası gibi örnekler için büyük ve kalın yassı sac çerçeveleri ve profillerinin birleştirilmesi için 4,5 mm toplam kalınlığa varan boyutta (inşaat çeliği) olağanüstü performans sağlar.

    Avantajları

    • Büyük ve güvenli açıklık
    • Esnek erişim
    • Kolay kurulum
    • Elektrik gerekmez
    • Buharsız, kıvılcımsız, ateşlemesiz 

    Yeni tasarım mevcut

    Artık %30 daha hafif ve daha uygun maliyetli yeni bir alet versiyonu mevcuttur. Aynı mekanik performansı sağlar.

  • Pnömatik seriler

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Tanım

    Güvenli, hızlı ve çok yönlü: bu bağımsız makina perçinli çivilemeden önce birleştirme noktasında kolay alet konumlandırmayı sağlar. Tüm perçinli çivileme işlemlerinde tam stroku yeniden açmadan yüksek hızda sıralı bağlantı üretin.. 

    • Ağırlık: 230 kg – 470 lbs
    • Çalışma hava basıncı: 6 bar – 87 psi
    • Döngü süresi: 1 – 1,2 sn
    • Birleştirme kuvveti: 50 kN – 112 klb
    • Çalışma stroku: 8 mm – 0,31 inç
    • Maks. kalınlık, yumuşak çelik.: 4,5 mm – 0,17 inç; Alüminyum: 5 mm – 0,20 inç;  Paslanmaz çelik.: 3 mm – 0,12 inç

    Avantajları

    • 60 mm'ye kadar geniş açıklık
    • Açıklık derinliği 400 mm (talep olması durumunda daha büyük açıklıklar)
    • Pedallı kullanım
  • Hidrolik seriler

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Tanım

    Saniyede 3 bağlantıya kadar en hafif ve en hızlı RIVCLINCH® aleti. Farklı uygulamalar için hızlı strok ayarı. Özel döner bağlantı sayesinde operatör yatay ve dikey birleştirmeler için aleti 360 derece döndürebilir.

    • Çalışma kafası ağırlığı: 2 kg – 3,90 lbs
    • Çalışma hava basıncı: 6 bar – 87 psi
    • 6 barda hidrolik basınç: 350 bar – 5.000 psi
    • Döngü süresi: 0,4 – 0,8 sn
    • 6 barda perçinli çivileme kuvveti: 25 kN – 55 klb
    • Çene açıklığı: 7 mm – 0,28 inç
    • Çenelerin derinliği: 16 mm – 0,63 inç
    • Maks. kalınlık, yumuşak çelik.: 2,5 mm – 0,10 inç; Paslanmaz çelik: 1,8 mm – 0,07 inç
  • Hidrolik seriler

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Tanım

    En önemli özelliği, olağanüstü ağırlık-kapasite oranıdır. Taşınabilir bir alet olarak, punta kaynak ve perçinlemenin alternatifi olacak şekilde bağlantı için uygundur. Hidrolik silindirin merkezden uzak yerleştirilmesi, düz yüzeylerde içeriden tüm kenarlara erişim sağlar ve büyük dolapların montajı için mükemmeldir.

    • Sap dahil çalışma kafası ağırlığı: 4,5 kg – 9,9 lbs
    • Çalışma hava basıncı: 6 bar – 87 psi
    • Döngü süresi: 0,8 – 1 sn
    • 6 barda perçinli çivileme kuvveti: 35 kN – 77 klb
    • Çalışma stroku: 8,0 mm – 0,32 inç
    • Maks. kalınlık, Yumuşak çelik: 3,0 mm – 0,12 inç; Paslanmaz çelik: 2,5 mm – 0,10 inç

Aksesuarlar

RIVCLINCH® Aksesuar paketi ve alet ekipmanı

Özel uygulamanız için mevcut bulunan daha fazla eklenti ve aksesuarı keşfedin.

  • Aksesuar paketi

    Aksesuarlar

    • Küçük el penselerinin esnek sönümlemesi için döner halka
    • C-çerçeve el penseleri için jiroskopik sönümleme
    • Basınçlı hava bakım ünitesi
    • 2 m hortum paketi yerine 3 m hortum paketi
    • Perçinli çivileme döngüsü izleme
    • Alet ve çalışma parçası arasında tolerans telafisi için eksen kıyaslama
  • Alet aralığı

    Alet aralığı

    Bu alet perçinli çivileme sisteminin anahtar bileşenidir. Perçinli çivileme aleti zımba, kalıp ve bunun entegre örsünden meydana gelir. Yuvarlak veya kare perçinli çivileme bağlantılarını üretmek için standart alet boyutlarının geniş bir yelpazesi mevcuttur.

    Alet seçim kriteri

    1. Malzeme (inşaat çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır vs.)
    2. Malzeme kalınlığı
    3. Levha kombinasyonu (zımba ve kalıp arasındaki katmanların ve sekansın sayısı)

Modüler sistemler

Müşteri odaklı çözümler

Özel tasarım soğuk şekillendirme makinaları: Taşınabilir, bağımsız, otomatik veya robota monte. Sizin için doğru çözümü sunuyoruz.

  • Otomatik ve manuel cep filtre çözümü

    Tanım

    Çözümlerimiz müşteriye özel tüm filtre boyutlarının standart boyutları için uygundur. Cep filtresi üretiminizin hacmine bağlı olarak verimli, düzgün ve sürdürülebilir çözüm için manuel veya otomatik sistemlerden biri tercih edilebilir.
    270 x 270 mm ile 915 x 915 mm arası filtre levha boyutları için hem otomatik hem de manuel çözümler yapılandırılabilir.
    Motorlu konveyörlü perçinli çivileme istasyonu otomatik RIVCLINCH®, maksimum 9 RIVCLINCH® 0202 IP ünitesi için tasarlanmıştır.

    Avantajları

    • Daha kısa teslim süresi
    • Artan verim: yıllık 500.000’e varan cep filtresi
    • Hem mevcut hem de yeni üretim hatları için
    • Aynı perçinli çivileme sekansı 5 saniyede bir mükemmel perçinli çivileme bağlantısını garanti eder.
  • Modüler C-Çerçeve

    Tanım

    Otomotiv endüstrisinde ve genel endüstriyel uygulamalar için 450 mm’den fazla derinlik ile çeşitli boyutların geniş yelpazesini sunmaktayız.

    PASS sistemimiz alet konumlamayı gerçekleştirir ve çoklu seri montajlar için döngü süresini azaltır.

    Müşteriye özel C-çerçevelerimiz 35 ile 300 kN arası birleştirme kuvveti uygulayabilir.

    PASS sistemi tüm modüller için mevcuttur.

  • Spesifik aletler

    Spesifik endüstriler için optimize edilmiş ve gelişmiş perçinli çivileme çözümleri:

    • Elektronik ve saat üretiminde 15 yıldır kullanılan, 1,0 mm'lik küçük bir kalıp çapına sahip mikro perçinli çivileme aletleri.
    • 2 ila 3 mm arasında çaplara sahip elektrik kontaklar için aletler
    • Havalandırma ünitelerinin yapımında kalın filtre malzemelerine uygun filtre kalıpları
    • Makinenin hızlı yanal hareketini ve hava sızdırmazlığını mümkün kılan havalandırma kanalları için aletler.

Video

RIVCLINCH® teknolojisi

Ürün çeşitleri hakkında daha fazlasını öğrenin.

Açıklayıcı bilgi

RIVCLINCH® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgi burada bulunmaktadır.

Daha fazlasını şimdi öğrenin