Eğitim ve servis

Özel uygulama mühendisliği

Daha hızlı, daha ekonomik, daha iyi kalite.
Uygulamanız için en iyi sabitleme teknolojisi.

 

Uzmanlık birleştirir.

Hem tasarımlar hem de mevcut uygulamaların optimizasyonları hakkında sizlere önerilerde bulunabiliriz.

Maksimuma düşürme. Sizler için en ideal sabitleme çözümünü bularak verimliliği geliştirmekteyiz – hem de ürün karışımını minimumda tutarak. Kaliteyi nasıl geliştireceğiniz ancak bunun yanında maliyetleri nasıl düşüreceğiniz konusunda önerilerde bulunabiliriz.

Böllhoff Parabol

Prensibimiz

Her endüstrinin kendine has zorlukları vardır. Bizler de doğru birleşim çözümlerine sahibiz. Konu sabitleme ve montaj teknolojisi olunca en teknik ve en pratik ekonomik çözümü bulmak konusunda sizlere yardım edebiliriz.

Avantajları
  • Uzmanından teknik uygulama önerileri
  • Bağlantı elemanlarının tasarımları ve mühendisliği
  • Müşteri odaklı çözümler.
  • Prototip yapımı
  • Bağlantı elemanlarının standardizasyonu ve optimizasyonu
  • Maksimum kalite (ISO/TS 16949 uyarınca belgelendirilmiş)

Faydaları

Teknik uygulama mühendisliği hizmetimiz için birçok iyi neden bulunmaktadır.

İhtimaller ve performanslar hakkında daha fazlasını keşfedin. Noktası noktasına.

Birikmiş uzmanlık

Sabitleme teknolojisi için yenilikçi kapasite. Tecrübeli geliştirme partneriniz olarak konu yeni uygulamalar geliştirmek olduğunda uzmanlığımızdan yararlanabilirsiniz.

Montaj işlemlerini hızlandırın

Hedefe doğru daha hızlı. Sizlere doğru montaj teknolojisini, doğru tahrikleri önermemize ve montaj esnasında hareketlerin nasıl azaltılacağı konusunda tavsiyelerde bulunmamıza izin verin.

%100 kalite

Taviz yok. Sürekli olarak kendimizi ve ürünlerimizi ISO/TS 16949 uyarınca belgelendirilmiş kalite yönetimi ile test etmekteyiz.

Onaylanmış test laboratuvarı

Kurum için test laboratuvarımız en yüksek standartları yerine getirmektedir. Fiziksel ve kimyasal incelemeler için DIN EN ISO 17025 uyarınca belgelendirilmiştir.

Prototip yapımı

Ürün tekliflerinin hızlı bir şekilde uygulanması: Uygulama mühendisleri, laboratuvar uzmanları ve üretim ve prototip yapma alanındaki mühendislerle yakın işbirliği sayesinde gerçekleşmektedir.

Aralık optimizasyonu

Daha az sayıda bağlantı elemanı, daha fazla sistem: Tahriklerin, boyutların, yüzeylerin ve özellik sınıflarının standardizasyonu ile gerçekleşmektedir.

Geliştirilmiş tasarım

En ideal duruma getirmek için yollar buluruz. Geliştirilmiş erişim için daha az sayıda birleşimler ve daha fazla montaj.

Detaylı açıklama

 

Sabitleme teknolojisi test edilmektedir.

Sistemleri ve maksimum süreç güvenliğini otomatikleştirme kapasitesi verimli montajlar için temel gereksinimlerdir. Danışmanlık hizmetimiz bunun yanında kullanıcı dostu kullanım ve alet maliyetlerinin düşürülmesi konularına da odaklanmaktadır.
Farklı tahrik çeşitlerinin bolluğu üretimde montaj ve ayarlamaları genellikle daha zor bir duruma sokmaktadır. Sürekli müşteri odaklı uygulamaları göz önüne alarak farklı tahrik çeşitlerini potansiyel olarak nasıl azaltacağınız konusunda sizlere özel tavsiyelerde bulunabiliriz.
Bunun yanında bağlantı elemanlarının farklı malzeme çeşitleri, yüzey işlemleri, uzunlukları ve çapları da sık sık gereksiz geniş bir ürün yelpazesinin oluşmasına neden olmaktadır. Karşılığında ise bu durum yüksek satın alma maliyetleri ve zaman alıcı ve yüksek maliyetli dahili işlemlerle sonuçlanmaktadır.
Bizim uygulama mühendislerimiz ise ürünlerin ve üretim süreçlerinin en ideal duruma getirilmesi yoluyla maliyetlerin düşürülmesine ilişkin muhtemel çözümler hakkında sizlerle görüşmektedir. Bu tavsiye niteliğindeki hizmet mevcut tasarruf ihtimallerinden tam olarak yararlanmak için ürün geliştirme aşamasında erken olarak gerçekleştirilmelidir.
Kendi üretimini ve geliştirmelerini gerçekleştiren bir hizmet sağlayıcı olarak en ekonomik sabitleme teknolojilerini tavsiye edecek yeterli uygulama ve üretim teknolojileri deneyimine sahip bulunmaktayız. Üretim tekniğinin ve/veya temel malzemenin sık sık değiştirilmesi ürün kalitesi sürdürülürken hatta arttırılırken işlemleri de daha ekonomik yapmaktadır.

Teknik uygulama danışmanlığı hizmeti – aralık optimizasyonu

Aralık optimizasyonu

Daha fazla bilgi

Birleştirme Dünyası hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz?

Burada başarılı uygulamalar ve ilgili konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.