Hizmetler
Onaylanmış test laboratuvarı
Bağlantıların ve bağlantı elemanlarının bağımsız testine ihtiyaç duyduğunuzda laboratuvar hizmetimizden faydalanabilirsiniz.
DIN EN ISO/IEC 17025:2018 yönergelerine göre onaylanmış ve bağımsız
Fiziksel teknik test laboratuvarımızdaki test işlemleri standart DIN EN ISO/IEC 17025:2018 yönergelerine uygun olarak onaylanmıştır. Bu onay, onay sertifikasının eklerinde listelenen prosedürler için geçerlidir. Sıra dışı güçlüklerle ve özellikle karmaşık durumlarla karşılaşıldığında müşterilerimiz kolejler, üniversiteler ve Fraunhofer Enstitüleri ile olan yakın iş birliğimizden faydalanabilirler.
Ürün geliştirmede avantajlarınız
- Mevcut görevin hızlıca anlaşılması
- Uygun bağlantı çözümünün hassas bir şekilde geliştirmesi
- Laboratuvarın kendi prototip yapımı süreçlerini kullanarak prototip üretimi
- Mekanik ve fiziksel değerleri belirleyerek çözümün doğrulanması
- Pratikle ilgili koşulların teste dahil edilmesi
- Sonuçların uygun standartlara göre belgelendirilmesi
»“Geniş materyal yelpazesinden yapılmış bileşenleri çeşitli test yöntemleri ile test ediyoruz: mekanik-teknolojik testlerden hasar analizine yönelik korozyon testlerine kadar. Ürünün Böllhoff ürünü veya başka üreticinin ürünü olması fark etmez.”
Büyük Beşli
Test laboratuvarımızın profesyonel yeterliliği ve teknik ekipmanları Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ulusal akreditasyon birimi tarafından sahada düzenli olarak kontrol edilir (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS). Bu, üçüncü partilere yönelik bağımsızlık ve tarafsızlığı garanti eder ve test raporlarımız dünya genelinde kabul görür. Onay, bu onayın eklerinde listelenen prosedürler için geçerlidir sertifika.
Böllhoff test laboratuvarı özellikle Büyük Beşli dediğimiz aşağıdaki alanlar için DIN EN ISO/IEC 17025:2018 yönergelerine göre onaylanmıştır.
1 Mekanik-teknolojik testler
Mekanik-teknolojik testler, standart materyal örneklerinin veya kaplanan bileşenlerin mekanik stres altında malzeme parametreleri ve davranışını belirleyen test prosedürlerinden oluşur. Fiziksel değerlerin aksine, teknik özellikler test edildikleri limit koşullarına bağlıdır. Bu sebeple böyle prosedürler genellikle test sonuçlarının kıyaslanabilmesi için standart hale getirilir. Böllhoff laboratuvarı çeşitli boyutlar ve materyallerde bağlantı elemanlarını test etmek üzere donanımlıdır.
2 Metalografik testler
Metalografik testler, mikroskobik yöntemler kullanarak metallerin yapısı hakkında kalite ve miktar tanımlamaları sunar. Metalografi hazırlık, yapısal görünüm ve/veya tanımlama ve yapısal değerlendirmeden meydana gelir. Bu aşamalar sırasındaki hatalar, yapının hatalı değerlendirilmesine sebep olabilir. Böllhoff laboratuvarındaki çalışanlar, bağlantı elemanları ve yaygın kaplama malzemelerinde genellikle kullanılan materyaller konusunda özel olarak eğitim görmüşlerdir ve bunlara aşinadırlar.
3 Metalik malzemelerden yapılmış bağlantı elemanlarının yüzey ve boyut testi
Bağlantı elemanlarının yüzey ve boyut testleri, bağlantı elemanının kaplanmamış yüzeyinin durumu hakkında bilgi sağlar (ör: yüzey kusurlarından ve yüzeyin sertliğinden bağımsızlık). Bunlar, kaplanmış ve kaplanmamış durumlarda geometrik boyutların testlerini (ör: vidaların kanat ve gövde çapları) ve genellikle korozyon koruması sunmak üzere kullanılan kaplamanın kalınlığını belirlemeyi kapsar. Böllhoff laboratuvarı, yüzey kusurlarının (çatlaklar, fazla yuvarlanma) testi için onaylanmış sadece birkaç laboratuvardan biridir.
4 Optik kıvılcım emisyonu spektrometresini kullanarak düşük ve yüksek alaşım metallerin testi
Bir metalik materyalin kimyasal bileşimi optik kıvılcım emisyonu spektrometresi kullanılarak bağıl hassasiyette belirlenebilir. Test sonuçları saf PMI (pozitif malzeme tanımlama) testinin ötesine geçer. Alaşım ve eser element içeriklerinin tam bilgisi önemlidir, çünkü en küçük dalgalanmaların bile bileşenin özellikleri üzerinde etkisi bulunur. Böllhoff laboratuvarı küçük boyutları test etmede özelleşmiştir.
5 Korozyon testi
Tuz sprey testi, bağlantı kaplamalarının korozyona direncini test etmek için - kaplama işleminin ve kaplanan bileşenlerin kalitesini izleme amacıyla - kabul gören bir testtir. Böllhoff laboratuvarı bu testi iklim değişikliği testi ile bir arada sunabilir. Bağlantıların çift metalli korozyon eğilimini (temas korozyonu) karakterize etmek için Böllhoff laboratuvarı potansiyel ölçümlerle kısa vadeli test prosedürünü kullanır.
Böllhoff teknik seminerleri
Deneyimimizden faydalanın
Böllhoff Akademisi'nin bir parçası olan fiziksel teknik laboratuvar Böllhoff çalışanları için eğitim ve harici kullanıcılar için uzman seminerleri sunar. Teknik seminerlerimiz deneyimli konuşmacılardan ilginç sunumların yanı sıra yeni gelişme ve yaklaşımlara ek olarak birçok pratik örneği de kapsar. Bu eğitim programı, profesyonel bir ortamda mükemmel bilgi transferi sağlar ve katılımcıların hedefe yönelik sorular sorabilmesine olanak tanır.
Daha fazlasını şimdi öğrenin
Onaylanmış test laboratuvarımız hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz veya seminerlerimiz ilginizi çekti mi?
Bize ulaşınGaleri
İndirilebilir içerikler
Laboratuvar broşürü
Bu broşür, onaylanmış test laboratuvarımızın hizmetleri ve uzmanlıkları konusundaki detayları sunar.
Sertifikalar
Standartlar
Böllhoff Group fiziksel teknik laboratuvarının onaylandığı standartlar ve esneklik için onaylanan standartlar.