eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Ürünler
  3. Kilitleme işlevli pullar

DIN ve standart parçalar

Kilitleme işlevli pullar

Kilitleme pulları, vida bağlantısının gevşemesini etkin şekilde önler.

Kilitleme pulları – B5365

Etkili anti rotasyon kilitleri

Pullar, vidanın gevşemesini etkin şekilde önler

Pulun üst ve/veya alt tarafındaki yivler, vidaya ve sıkıştırma parçasına girerek vidanın gevşemesini etkili bir şekilde önler. Kavisli pullar son derece esnektir ve çökmeden kaynaklanan ön gerilim kuvveti kaybını azaltır.

Yöntem ve prensip

Kilitleme işlevli pullara genel bakış

Çalışma prensibi

Gereksinimlere ve tasarıma bağlı olarak, kilitleme işlevli pullar vida bağlantılarını kilitlemek/ayarlamak ve bağlantının gevşemesini ya da kaybını önlemek için kullanılabilir.

Malzeme

En sert çelik sınıflarında ve paslanmaz çelik olarak tedarik edilebilir. Pirinç veya alüminyum gibi yumuşak malzemeler, kilitleme işlevli pullar için uygun değildir.

Yüzeyler

Ürünlerimiz, gereksinimlere ve uygulamaya bağlı olarak farklı son yüzey işlemleriyle kaplanabilir. Doğru kaplama sistemi hakkında sizlere bireysel danışmanlık vermekten memnuniyet duyarız.

Standart olarak aşağıdaki yüzeyleri sunmaktayız:

  • Düz
  • Çinko kaplama (endüstri standardı)
  • VZD (kalın katman pasifleştirmeli çinko kaplama)
  • ISO Standardı Galvanize
  • Çinko-nikel
  • Çinko pullu

Kilitleme işlevlerinin çalışma prensibi

Vida bağlantıları kullanım amacına uygun şekilde sabitlenmelidir. Makinaların ve bileşenlerin işlevselliğini sağlamak üzere doğru mekanizma seçilmelidir. Üç grup arasında bir ayrım yapılır :

Vida bağlantıları kullanım amacına uygun şekilde sabitlenmelidir. Makinaların ve bileşenlerin işlevselliğini sağlamak üzere doğru mekanizma seçilmelidir. Üç grup arasında bir ayrım yapılır :

  • Ayar kilitleri

    Bunlar, gevşemeyi ve yayılmayı telafi etmek için elastik bileşenler kullanır. Sonuç olarak, ön gerilim kuvvetinin bir kısmı korunabilir ve bağlantı daha hızlı kurulur.

  • Kilitleme tertibatları

    Bunlar, kimyasal veya mekanik sıkıştırma mekanizmalarını kullanarak vidalı cıvata üzerindeki sürtünmeyi artırır. Artan tork, bağlantının tamamen gevşemesini önler. Aynı zamanda ön gerilim kuvvetinin kaybı minimumda tutulabilir.

  • Anti rotasyon kilitleri

    Ortak dişlerin mekanik olarak kilitlenmesi veya birbirine yapışmasını sağlayan bu kilitler, yüksek dinamik yüklere maruz kaldığında bile önceden uygulanan ön gerilim kuvvetinin en az %80’ini koruyabilir. Bu, bir bileşenin güvenlikle ilgili uygulamalarda çalışır halde kalması için çok önemlidir.

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Kilitleme işlevli pul tipleri

  • Yaylı kilitleme pulları

    Kilitleme pulları, kap yay şeklindeki tutma elemanlarıdır ve iki tarafı da yivlidir. Karşı dişler, eşleşen yüzeye geçerek güvenilir bir şekilsel uyum oluşturur. Uygulamaya bağlı olarak, ön gerilim kuvvetinin korunmasına ek olarak, bağlantının gevşemeye karşı sabitlenmesi de dikkate alınmalıdır.

    Standartlar

    • B 53070
  • Konik yaylı pullar

    Konik yaylı pullar, biraz konik şekildedir ve bağlantının esnekliğini artırırlar. Çökme kayıpları olduğunda uygulanan ön gerilim kuvveti bu pulların yay hareketiyle korunur.

    Standartlar

    • DIN 6796
  • Disk yayları

    Konik yaylı pullar gibi disk yayları da biraz koniktir. Disk yayların kullanımı, vida bağlantısının esnekliğini arttırır ve büyük miktardaki ön gerilim kuvveti kaybına karşı korur. Bu, önemli yerleşim kayıplarının etkisini azaltır. Esnekliği ayarlamak için birkaç disk yayını birleştirmek de mümkündür.

    Standartlar

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
  • Şaft kilidi ve pul diskleri

    Şaft kilitlerinin iç tarafında mandallar bulunur. Bunlar montaj sırasında kendilerini bileşenin malzemesine tutturur ve bu bileşenleri eksenel yer değiştirmeye karşı kilitlerler. Çok yüksek eksenel kuvvetlerle DIN 471 kilit halkalarının kullanımı tercih edilir.

    Standartlar

    • B 53060
    • B 53062
  • Şerit pullar

    Kilitleme işlemi, pul üzerindeki şeritler veya tırnaklar ile sağlanır. Şekillerine bağlı olarak şerit pullar, yuvarlak somunlarla birlikte kullanılır, örneğin muhafazaları millere takmak için. Şerit pullar şekilsel uyum oluşturmak için kullanılabilecek ek metal şeritlere sahiptir. Bu "şeritler" veya "tırnaklar", bileşen veya bağlantı elemanı üzerinde uygun bir bağlantı elemanı gerektirir. Şerit pullar, yüksek ön gerilim uygulanmış vida bağlantıları için uygun değildir. 

    Standartlar

    • DIN 462
    • DIN 93

Bilgi ve daha fazlası

İndirilebilir içerikler

Kilitleme işlevli pullar ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.

Daha fazla ürün