Teknik Veriler
- Maksimum strok: 7,0 mm
- Maksimum ayar kuvveti: 21 kN
- Çalışma hava basıncı: 5,5–7,0 bar
- Ağırlık (değiştirme ünitesi hariç): 2,2 kg
- Ses seviyesi: < 70 dB(A)
Diş teknolojisi
Yenilikçi birleştirme teknolojisi
SPREDLOC®, Böllhoff'un genişleme ankrajı için ilgili işleme sistemleriyle birlikte sunduğu dişli saplamalardır. Mülkiyet sınıfı 8.8 uyarınca dişli saplamalar, bileşeninizin üretiminin ardından tek taraflı erişilebilirlikle basit ve verimli montaj için özel olarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak ortaya alüminyum, magnezyum veya polimerlerden yapılmış yüksek kaliteli hafif yapılarınız için aşınmaya dayanıklı, sağlam dişler çıkar.
ARTI FAKTÖRLER
Ön kurulumlu, tek parça bağlantı elemanı. Tutma dişi gerekmez ve şekillendirilmiş ve delinmiş kılavuz deliklerinde diş açmak mümkündür. Mülkiyet sınıfı 8.8 uyarınca sabit saplama dişleri oluşturma.
Montaj sırasında talaş veya çapak oluşmaz.
Geniş yelpazedeki hafif malzemelerle uyumludur.
"Kör" ayarlama yöntemi (tek taraflı erişim). İşleme için, el aletlerinden tam otomatik sistemlere kadar pek çok farklı çeşitte RIVKLE® montaj ekipmanı mevcuttur.
YÖNTEM VE PRENSİP
SPREDLOC® iki elemandan oluşan, ön kurulumlu bir bağlantı elemanıdır. Montaj aleti kullanılarak döndürülür ve montaj deliğine yerleştirilir. Delik, önceden şekillendirilebilir veya yaygın kullanılan matkaplarla kör delik veya açık delik olarak işlenebilir.
Montaj aletinin bağlantı elemanının saplaması üzerindeki eksenel çekme hareketiyle manşon, saplama gövdesinin üzerine çekilir ve aynı anda genişletilir. Bu işlem sırasında, sabitleme yuvasının elmas tırtılı, bileşenin üstündeki deliğin duvarına bastırılır. Saplama başındaki uzunlamasına tırtıllar, saplamanın manşon içerisinde dönmesini engeller.
Dişli saplamadaki silindirik bir çıkıntı, olası bir hareketi kısıtlar ve çekme gücünü artırır. SPREDLOC® artık yerine sabitlenmiş, vidalanmaya ve dışarı çıkarılmaya karşı emniyete alınmıştır.
Bu yenilikçi birleştirme çözümü, 6 mm'den başlayan malzeme kalınlıkları ve başlık yükseklikleri için uygundur.
Tork değerleri ve çekme güçleri için lütfen ürün kataloğuna bakın.
Bilgi ve daha fazlası
SPREDLOC® ilginizi çekti mi? Daha fazla bilgiyi buradan indirebilirsiniz.
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız
Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim
Bize ulaşın