eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

endüstri çözümleri

Ticari araç endüstrisi 360° birleştirme teknolojisi ile tanışıyor

Günbatımına doğru yolda sürüş yapan bir kamyon

Cazibe. Dinamiklik. İnovasyon.

360° birleştirme teknolojimiz, modern ticari araç endüstrisinin zorlu görevleri için özelleştirilmiş, yenilikçi ve güvenilir birleştirme çözümleri sunar.

Ticari araç endüstrisi için birleştirme çözümleri

İlk kamyonun icat edilmesinden bu yana verimlilik, güvenlik ve çevresel uyumluluk talepleri giderek artmaktadır. Artık günümüzün ticari araçları, maksimum güvenilirlik ve performans standartlarını karşılamak zorundadır. Yeni güç aktarım teknolojileri ve otonom sürüş sistemleri, üreticiler ve tedarikçiler için aşılması gereken zorlukları beraberinde getirmektedir.
Yenilikçi malzemelerin entegrasyonu, emisyonların azaltılması ve yük taşımanın optimizasyonu da birleştirme teknolojisinin devamlı olarak geliştirilmesini gerektirmektedir. Örneğin, hafif ve çok malzemeli tasarımlar, esnek ve yüksek dayanıklılığa sahip bağlantı çözümlerine ihtiyaç duyar. 
360° birleştirme teknolojimizle sizlere ticari araç endüstrisinin zorluklarının üstesinden gelecek çözümler sunuyoruz. Yenilikçi ve güvenilir bağlantı ve montaj çözümlerimizi keşfedin.
 

Bir Böllhoff logosuna sahip bir sürüş kamyonu

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bizi bilgilendirin, biz de sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın

Sizin modülleriniz - bizim birleştirme çözümlerimiz

Ticari araç endüstrisinde birleştirme teknolojisi, araçların işlevselliği, dayanıklılığı ve güvenliği için çok önemlidir. Araçlarda, elektronik, mekanik ve metal gibi çok farklı alanlardan çok çeşitli malzemeler ve bileşenler kullanılır. Bileşenlerin spesifik gereksinimleri ve özelliklerine bağlı olarak farklı bağlantı ve montaj çözümlerine ihtiyaç duyulur. Yenilikçi ve güvenilir çözümlerimizi keşfedin.

Sürücü kabininde güvenli vida bağlantıları için RIPP LOCK®

Sürücü kabini, aracın güvenli ve rahat bir şekilde çalışmasını sağlar. Koltuklar, gösterge paneli, havalandırma ve bilgi-eğlence sistemi gibi elektronik sistemler için farklı bağlantılara ihtiyaç duyulur. Bu bağlantıların, engebeli yol yüzeyleri, değişken sürüş hızları ve sıcaklık farklılıklarından kaynaklanan titreşimlere dayanmaları gerekir. Bağlantı hatalarını ve ciddi sonuçları önlemek için vidaların verimli bir şekilde kilitlenmesi çok önemlidir.

Bu noktada RIPP LOCK® vida kilitleri devreye girer. RIPP LOCK® vida kilidinin radyal tırtılları karşı tarafın yüzeyine pozitif olarak geçer ve bu sayede yüksek titreşimler ve dinamik yükler altında bile güçlü bir tutuş sağlar.

Daha fazla bilgi edinin
Böllhoff RIPP LOCK® kilitli pulunun gösterimi

Ticaret fuarları ve seminerler

Deneyimimizden faydalanın

Uzmanlarımızın kapsamlı deneyiminden faydalanın. Seminerlerimiz ve eğitim kurslarımızda, bağlantı teknolojisinin tüm yönlerine, her zaman pratik hayata odaklı ve uygulamalı olarak derinlikli bilgi birikimini sunmaktayız. Böllhoff Group’un geniş programını online seminerler, Bielefeld’deki teknik seminerler ve eğitim kursları ya da kendi tesisinizde size özel etkinliklerle keşfedin.

Etkinlikler hakkında