Teknik bilgiler
İndirme
ONSERT® proses aletiniz için bir işletim talimatları kılavuzu mu arıyorsunuz? Lütfen ücretsiz indirmeyi buradan gerçekleştirin.
ONSERT® proses aletinizin bakımını nasıl yapacağınız konusunda emin değil misiniz? Hızlı ve kolay; sizlere kısa bir rehber video sunmaktan memnuniyet duyarız.
Sık Sorulan Sorular
Manuel proses aletini her türden ONSERT® elemanları için kullanabilirsiniz. Yalnızca değişim ünitesini değiştirmeniz gerekir.
Elemanlar manuel olarak veya aletteki bir değişim ünitesi kullanılarak konumlandırılabilir. Daha yüksek tolerans gereksinimleri için, ONSERT® SL ONE'ın bileşen yüzeyinde hassas bir biçimde konumlandırılmasını sağlayan bir şablon kullanmanızı öneririz. Bu şablonun kullanıcı tarafından oluşturulması gerekmektedir.
ONSERT® SL ONE, vida veya somun eki içeren ONSERT® elemanlarını bağlamak için yeterli 10 saniyelik varsayılan kürlenme süresine sahiptir. Kablo yönetimi için bağımsız plastik bağlantı elemanları kullanıldığında, kürlenme süresi potansiyel olarak 5 saniyeye kadar düşebilir. Her uygulama için kürlenme süresini doğrulamak önemlidir.
Bağlama, tüm malzemeler veya yüzeyler için evrensel olarak uygulanabilir değildir. Standart ONSERT® yapıştırıcılar cam, alüminyum (hem ham hem de e-kaplama veya anotlanmış yüzeyler gibi yük taşıyıcı yüzeylerde) ve çelik (sadece yüzey işleminden sonra) üzerinde olağanüstü derecede iyi performans gösterir. PTFE, PP ve POM dışındaki termoplastik malzemeler ile termoset malzemeler üzerinde de etkilidirler.
Evet, ek bir dozlama teknolojisi kullanarak mümkündür.
Dozajlama aplikatörünü kullanmadan önce, talimat kılavuzundaki talimatları takip edin.
Lütfen talimat kılavuzuna bakın veya bizimle iletişime geçin.
ONSERT® elemanını sökmek için iki yöntem vardır:
1. Saç kurutma makinesi kullanmak gibi bir ısı uygulamasıyla, ONSERT® elemanı ve yapıştırıcı yumuşatılabilir ve bu plastik bir ıspatula kullanılarak dışarıdan içeri doğru kolaylıkla soyulabilmesine olanak tanır.
2. “Soğuk” bir çözüm olarak Böllhoff, plastik bir kama sunar (parça numarası: 48501900009) aksesuarlarda bulunur ve 500 g'lık bir çekiç yardımıyla elemanı sökmek için de kullanılabilir.
Müşterinin ürününe zarar vermemek için her iki yöntemi de önceden denemeniz önerilir.
Farklı değişim üniteleri, bağlama işlemi sırasında ONSERT® elemanlarının daha iyi konumlandırılmasına ve kullanılmasına olanak tanır. Teknik temsilciniz, uygun değişim ünitesini seçmenizde memnuniyetle size yardımcı olacaktır.
Pozlama için serbest modu programlamanızın ardından güvenlik gözlüğü takmanız zorunludur. Sağlığınıza dair risklerden kaçınmak için kullanım kılavuzundaki talimatları takip edin.
Kutu 5 adet yedek oringi içermektedir. Küçük bir cımbız veya sivri uçlu bir nesne kullanarak hasarlı oringi çıkarın. Yeni oringi dikkatli bir şekilde oluğa yerleştirin ve parmaklarınızla içeri bastırın. Prosesi basitleştirmek için, koruyucu yalıtım cihazdan çıkarılabilir.
Evet, ancak ölçüm için uygun bir 405nm sensör ve SL ONE'a özel tasarlanmış bir adaptör kullanılmalıdır. Bu konuda bilgi edinmek için lütfen teknik temsilcinizle iletişime geçin.
Cihazı yalnızca ılık, temiz suya batırılmış tüy bırakmayan pamuklu bir bezle dış tarafından temizleyin.
Sıvı yapıştırıcı kalıntıları pamuklu bir bez ve bir miktar alkol ile dikkatli bir şekilde temizlenebilir.
Koruyucu yalıtım veya LED ekran gibi yerlerdeki sertleşmiş yapıştırıcı kalıntıları yalnızca plastik bir ıspatulayla dikkatli bir şekilde temizlenmelidir. Cihazın zarar görmesini önlemek için lütfen önceden temsilcinizle iletişime geçin.
KİŞİSEL DESTEK
Ekibimiz sizlere destek vermekten memnuniyet duyar.
Bize ulaşın