Tedarikçi portalı ve tedarikçi başvurusu
İhtiyaç yelpazemiz hakkında bilgi edinin ve gelecekte Böllhoff ortağı olmak için doğrudan online başvuru yapın.
Başarılı bağlantılar için
Gelin birleşelim; şimdi tedarikçi olun
Ürünleriniz için birçok yeni uygulama alanı geliştirin ve kabul gören, güvenilir bir ortakla uzun vadede birlikte çalışın. Dünya genelinde 46 konumda desteklenen müşteri tabanımızın beklentilerini bizimle birlikte aşın. Uygulama Teknolojisi uzmanlarımızla yakın iş birliği ile müşteriye özel bağlantı çözümleri geliştirin.
Şimdi tedarikçimiz olun
Tedarikçilerimizle uzun vadeli iş birliği
Bağlantı teknolojisinin dünya lideri uzmanlarından biri olarak tedarikçilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurmak en önemli önceliklerimizden biridir. Sizin için de en başta kalite geliyorsa ve her gün başarılı bağlantılar kurmada bizlere katılmak istiyorsanız DIN parçaları ve standart parçalar veya özel parçalar ve mühendislik parçalarının tedarikçisi olarak başvurunuzu yapın
Başvuru süreç akışı
Sizinle potansiyel tedarikçi olarak tanışmamız için lütfen şirketiniz ve ürün portfolyonuz hakkında bazı bilgileri sunun. Daha ayrıntılı bilgi için ek olarak Tedarikçi öz değerlendirme (LSA) formumuzu online olarak doldurabilir ve bunu online kayıt işleminde karşıya yükleyebilirsiniz. Tabii ki bu bilgileri gizlilik içerisinde inceleyecek ve sadece dahili süreçler için kullanacağız.
Bilgilerinize dayanarak bir tedarikçi profili hazırlayacağız. Gereksinimlerimizle sunduklarınız eşleşirse sizi kendi tedarikçi havuzumuza ekleyeceğiz. Uygun bir gereksinim ortaya çıktığında bizden ilk talebimizi alacaksınız. Bu şekilde sizlerle beraber bağlantılar oluşturuyoruz!
Not
Sadece ürün portfolyomuza uygun bağlantı elemanları sunan tedarikçilerin başvurularını değerlendirmekteyiz. Bu konuda anlayışınız için teşekkür ederiz.
İhtiyaç yelpazemiz
Vidalar, pullar ve somunlar
İhtiyaçlarımız, bağlantı elemanlarının kapsamlı harmanına uyum sağlamıştır. Çeşitli materyal ve yüzey kaplamalarında 100.000’den fazla parçamız bulunuyor. Sizinle beraber, ürün portföyümüzü sürekli genişletiyoruz.
DIN parçaları ve standart parçalar
40.000’in üzerinde DIN ve standart parçadan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız.
Özel parçalar ve mühendislik parçaları
Müşterilerimizin özel amaçları için özel parçalar ve mühendislik parçaları temin ediyoruz. Yüksek kaliteli soğuk dövme parçalar ve sıcak dövme parçalar, hassas olarak döndürülmüş parçalara olduğu gibi mühürlü ve pres büküm parçalara da güveniyoruz.
Uygunluk
Sorumlu ve adil davranış
Böllhoff Group’un yönetim ekibi ve tüm çalışanları, yasal veya dahili Böllhoff kuralları ve yönetmelikleri olsun, gereksinimlere ve standartlara tam uygunluk amacıyla bir araya gelmiştir.
Buna ulaşmak için, her bireyin çalışmasıyla ilgili tüm önemli yönetmeliklerin şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlamaktayız. Dahası, Uygunluk Sistemimiz, yönetmeliklere uygunluğun nasıl doğrulanacağını, sapmaları nasıl yöneteceğimizi ve kılavuzların sürekli güncellenmesinin nasıl yapılacağını belirtir.
Uygunluk Sistemimiz içerisinde geliştirilen ve güvence altına alınan değerleri müşterilerimizle ilişkilerimizin dışında da uygulamaya çalışmaktayız. Ayrıca hizmet sağlayıcılarımız ve tedarikçilerimizin de kendilerini bu değerlere uygun şekilde yapılandırmalarını beklemekteyiz.
Şimdi oturum açın ve başlayın
Tedarikçi Portalı
Mevcut bir tedarikçi olarak Tedarikçi Portalımıza buradan oturum açın. Henüz bizimle birlikte çalışmıyor musunuz? Şimdi başvurun!
Oturum Açmaya gidinBilgi ve daha fazlası