Müşterilerimize maksimum kalite sunmak amacıyla ürünlerimizi ve işlemlerimizi daha da geliştirmek için sürekli bir çaba içerisindeyiz. Kalite Yönetimi Sistemimiz düzenli aralıklarla denetlenmekte ve en son standartlara uygun şekilde belgelendirilmektedir.
Böllhoff otomotive endüstrisi için dünyanın en yüksek standardı olan ISO/TS 16949’ya uygun şekilde başarıyla belgelendirilmiş ilk şirketlerden birisidir. DIN EN ISO/IEC 17025 uyarınca onaylanmış kendi laboratuvarımız ve DIN EN ISO 14001 uyarınca sertifikamız kalite ve çevreye olan güçlü adanmışlığımızın diğer kanıtlarını oluşturmaktadır. Bu belgelendirmeler ürünlerimizin oldukça yüksek yeterliliğe sahip testlere tabi tutulduğunun ve kaynakları korumak için çevresel bilince sahip faaliyetlerimizin kanıtlarını oluşturmaktadır.