eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Vida kilitleme

Twin-Lock

Sürtünme yerine geçme sistem: Twin-Lock yenilikçi kilitleme teknolojisi ile etkileyici bir performans sunar.

Twin-Lock kilit pulunun ürün görseli.

En iyi kilitleme etkisi için

Güçlü titreşimlerin üstesinden gelir: Twin-Lock bağlantının ön gerilim kuvvetinden faydalanır

Twin-Lock tüm kilitleme ihtiyaçlarınızı karşılar. Twin-Lock pul çiftlerinin özel ara kilit tasarımı bunları geleneksel vida kilitlerinin çok üzerine çıkarır. Gevşeme karşıtı mekanizması, sürtünme yerine ön gerilim kuvvetine dayanır ve zorlu koşullarda en yüksek performansa ulaşır.

Artı faktörler

Twin-Lock Avantajları

  • Optimum kilitleme etkisi

    Twin-Lock kilitleme sistemi yüksek dinamik gerilim ve titreşim altında bile çalışır.

  • Uygulamaya dönük

    Kuru ya da yağlanmış yüzeylerde Twin-Lock her zaman istenen kilitleme etkisine ulaşır.

  • Montajı kolay

    Önceden yapıştırılmış ikiz pulların kullanımı kolaydır. İlk montaj sırasında hataları önlerler.

  • Çevre dostu ve korozyona karşı dayanıklı

    Yüksek kaliteli kaplamalar sayesinde Twin-Lock aşınmaya karşı çok dayanıklıdır ve kesinlikle Cr6 içermez.

  • Tekrar Kullanılabilir

    Vida kilidini kolayca yerinden sökebilir ve herhangi bir işlev kaybı olmaksızın tekrar kullanabilirsiniz.

  • Yüksek dayanıklılık

    Twin-Lock 12.9 ve altı tüm mukavemet sınıflarındaki vidalar ve somunlarda etkinliğini kanıtlamıştır.

Twin-Lock, mükemmel kilitleme çözümü

  • Bir çift Twin-Lock kamalı kilitleme pulu

  • Twin-Lock ürün ailesi

Yöntem ve prensip

Yenilikçi vida kilidi vidaların gevşemesini engeller

Twin-Lock, bir tarafında bıçaklar ve diğer tarafında ise tırtıllar bulunan birbiriyle aynı iki adet kilitleme pulundan meydana gelir. Pullar çift şekilde birbirine yapışıktır, bu sayede bıçaklı yüzeyler iç taraflarında birbirlerinin üzerinde durur.

Vidayı veya somunu sıktığınız an ikiz pulların tırtılları karşı yüzeye ve vida kafasına sıkıca bastırılır. Pulların iç kısmındaki bıçakların helezon açısı vida dişlisinin helezon açısından daha büyüktür. Yani, vida bağlantısı gevşediğinde ön gerilim kuvveti artar. Ayrıca radyal dişlerin sürtünme kuvveti oluğun sürtünme kuvvetinden çok daha büyüktür. Çift pulların kombinasyonu zorlu koşullarda bile vida gevşemesine karşı güçlü bir kilitleme oluşturur.
 

Kama yüzeylerinin açısını ve diş hatvesini gösteren şekil.
Twin-Lock yöntemiEğimin α açısı her zaman β diş hatvesinden büyüktür

Montaj ve kullanım

Çok yönlü vida gevşemesini engelleyen kilit

Twin-Lock mekanik vida kilidi birçok uygulamada ikna edici performans sunar – dişli delikler (1), kapalı delikler (2), açık deliklerde (3) ya da saplamalar (4) olması fark etmez.

Açık deliklerde iki çift kilitleme pulu kullanılmalıdır. Oluklu delikler ve yumuşak materyalleri için daha yüksek dış çaplı Twin-Lock® pullarını kullanmanızı önermekteyiz. Kilitleme pullarını standart oluklar üzerinde kullanmayınız!

Kullanımda olan dört adet Twin-Lock kilit pulu örneği.
Twin-Lock montaj işlemiTwin-Lock vida kilidi çok özelliklidir

Twin-Lock pulları ile titreşim testi

Junker titreşim testi, vidalı bağlantıların test edilmesi için kendini kanıtlamış bir kalite kontrol yöntemidir. Bağlantıların ne kadar sağlam olduğunu test eder ve kıyaslar.

Twin-Lock, şiddetli titreşim testinde çok iyi bir performans sunar. Vida kilidi bağlantıdaki ön gerilimi güvende tutar. Kilitleme elemanı olmayan vidalarla (kırmızı çizgi) kıyaslandığında, Twin-Lock için ön gerilim kuvveti tüm gerilim süresi boyunca sabittir (yeşil çizgi). Mavi çizgi, yük değişiklikleri yapıldıktan sonra bağlantıyı gevşetmek için gereken kuvveti sağlar (Klik etkisi).

Semboller
Yeşil = Twin-Lock ile M8 vidada akma noktasının %50  ön yükü
Kırmızı = Kilit pul olmayan M8 vida
Turuncu = Konik yaylı pul ile M8 vida
Sarı = Poliamid contalı M8 somunu
/> Mavi = Vida gevşerken ön yük kuvvetindeki değişim (Klik etkisi)

Junker grafiği farklı kilitleme etkilerini gösterir.
Junker titreşim testiTwin-Lock zorlu titreşim testindeki ön gerilim kuvvetini korur

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Twin-Lock ürün çeşitleri

  • Standart çaplı Twin-lock

    Twin-Lock standart tasarımı havşa kafalı cıvatalar da dahil olmak üzere çok geniş yelpazedeki uygulamalarda kullanılabilir. Kilit pulları çok geniş materyal ve kaplama yelpazesinde mevcuttur.

    Materyaller

    • Tavlanmış karbon çelik, sertlik 465-550 HV10
    • Paslanmaz çelik AISI 316, EN 10088 – 1.4404 standardına uygun, yüzey sertleştirmeden sonra yüzey sertliği ≥ 550 HV0.05 (Kolsterising®)

     

    Karbon çelik için yüzey kaplama

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, Cr6 içermez, aşınmaya min. 600 saat dayanıklı (ISO 9227 uyarınca tuz spreyi testi)
  • Daha geniş dış çaplı Twin-Lock

    Daha geniş dış çaplı Twin-Lock kamalı pullar, yumuşak materyaller ve oluklu delikler için idealdir. Bu tasarım çeşitli materyaller ve kaplamalarda mevcuttur.

    Materyaller

    • Tavlanmış karbon çelik, sertlik 465-550 HV10
    • Paslanmaz çelik AISI 316, EN 10088 – 1.4404 standardına uygun, yüzey sertleştirmeden sonra yüzey sertliği ≥ 550 HV0.05 (Kolsterising®)

     

    Karbon çelik için yüzey kaplama

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, Cr6 içermez, aşınmaya min. 600 saat dayanıklı (ISO 9227 uyarınca tuz spreyi testi)

Daha fazla ürün