Basın – 18.01.2016

Kendinden kılavuzlu bağlantı elemanları

QUICK FLOW® ince kendinden kılavuzlu vida

Bütün kendinden kılavuzlu bağlantı elemanları pilot delikler içerisine vidalandıklarında kendi dişlerini oluşturan diş şekillendirici bağlantı elemanlarıdır; ayrıca bazı bağlantı elemanları çeşitleri kendi deliklerini de oluşturabilmektedir.

Kendinden kılavuzlu bağlantı elemanları kullanılarak montaj esnasında verimlilik arttırılabilir ve ayrıca bağlantıların maliyetleri düşürülebilir.

Bu ürün Böllhoff tarafından imal edilmiştir.

 

Denk gelen vida aslında vida dişi içerisinde alanlar şekillendirme vasıtasıyla oluşturulmaktadır. Genellikle bu çekme ile elde edilmektedir. Bunun için ön şartlar vida dişinin çalışma parçasından daha sert olması ve malzemenin diş oluşturmaya izin verecek kadar yeterli şekilde esnek olmasıdır. Eğer vidalanacak kısım (levha) DIN EN ISO 1478’e göre (titreme limiti) kılavuzlu vidanın vida hatvesinden daha ince ise bu durumda ilave birleştirme elemanları kullanmak gerekmektedir. İnce levha vidaları tarafından ekonomik bir alternatif sunulmaktadır.

QUICK FLOW® ince kılavuzlu vida levha içerisinde bir delik oluşturur, bir geçit şekillendirir ve ardından metrik bir diş meydana getirir. Oluşturulan bu eş dişler sabitleme noktasında daha ince olan ve vida hatvesinde daha iyi bir vida yüksekliği ile sonuçlanmaktadır ki bu da metrik diş uçlarının ileri düzeyde kapsanmasının oluşturulmuş olduğu anlamına gelmektedir.

 

Güçlük

Günümüzde parçalar hatta bütün ürünler gittikçe daha da hafifleşmektedirler ki bu da üreticilerinin daha ucuz şekilde üretim yapabilmeleri ve aynı zamanda da müşteriye bir çok avantaj sunabilmeleri anlamına gelmektedir. Bu da yapım aşamalarının teknik uygulamaları ve tasarımları esnasında üstesinden gelinmesi gereken birtakım güçlükler meydana getirmektedir.

Bağlantı elemanları durumunda genellikle kendinden kılavuzlu vidaların gereklidir.

Birçok levha veya ince duvarlı bileşen o kadar ince duruma geldiler ki ilave – istenmeyen–somunlar sık sık gerekmektedirler. İnce levhalar için QUICK FLOW® kendinden kılavuzlu vidalar ile bu ilave parçalar artık gerekli değildirler.

 

Principle

Aşınmaya karşı dayanıklı spiral uç bir vidayı ön delik delmeye ihtiyaç duymadan sabitleyebileceğiniz anlamına gelmektedir. Vida ucunun şekli metrik tekrar kullanılabilir eş dişlerin oluşturulmasından önce ince duvarlı levha içerisinde kılavuz bir oluk oluşturur böylece de geniş bir uygulama alanı da meydana getirmiş olur. QUICK FLOW® ürününün ince dişli hatvesi şekillendirilen eş dişlerle yeterli şekilde örtüşecek durumdadır. Ayrıca otomatik montajı da mümkün kılmakta ve aşırı dönüş torkları sayesinde gerekli işlem güvenilirliği seviyelerini de garantilemektedirler.

Ürünün faydaları:

  • Malzemenin önceden delinmesine ve zımbalanmasına ihtiyaç duyulmaz
  • Kılavuz dişlere gerek duyulmaz
  • Somun elemanlarına ihtiyaç duyulmaz
  • Hızlı ve otomatik montaj sayesinde kısa işlem süreleri
  • Yükseltilmiş aşırı tork değerleri sayesinde montaj esnasında kaliteli işleme güvenilirliğini
  • Tekrar tekrar gevşeme ve sıkma mümkündür
  • Güvenli uzun ömürlü bağlantılar

QUICK FLOW® ince levha malzemeleri için Böllhoff’ün evrensel ve ekonomik bağlantı elemanlarıdır. Vidalar standart olarak M4 ile M6 boyutları arasında yuvarlak kafalı ve altı kanallı tahrik şeklinde gelmektedir. Talep üzerine ilave boyutlar ve kafa şekilleri her zaman mevcut bulunmaktadır.

 

© Böllhoff Grup, Bielefeld 2016

Yeniden baskı yetkilendirilmiştir.

 

Sorumlu Yetkili

Frank Nientiedt
Şirket Pazarlama Müdürü
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG bünyesinde
Telefon +49 521 4482-01
Telefaks +49 521 449364
E-Posta presse@boellhoff.com

 

Lütfen örnek kopyanızı buraya gönderiniz

BÖLLHOFF CIVATA TICARET LTD. ŞTI
Ezgi ŞİMŞEK
İç Satış Mühendisi
6. Sokak No. 4 34953 Tuzla İstanbul
Mermerciller Organize Sanayi Bölgesi
E-Posta: esimsek@bollhoff.com

İndirmeler

Gazeteciler için: İlgili indirmeler.

Eğer bizim hakkımızda yazmak isterseniz, sadece basın yayımlarını indiriniz ve resimleri basınız.

Ne? Dosya formatı / karakter Yayın tarihi Tip / Boyut Download
Basın resim (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Ocak 2016 2529 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Ocak 2016 2529 kb / ZIP
Basın resim (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Ocak 2016 1455 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Ocak 2016 1455 kb / ZIP

* boşluklar dahil