eCatalog Arama
Ülke ve dil
Ülke seçin
Dil seçin
Uygula

Ek sınıflandırma

Kaldırma noktaları

Yüksek dayanıma sahip ve oldukça güvenilir: Ağır yüklerin güvenle kaldırılması ve taşınması için kaldırma noktaları.

Dönen kaldırma delikli cıvatanın görseli

En ağır yükler için

Daha güvenli kaldırma: Kaldırma noktalarımız yüklerin kaldırılması ve taşınması için en yüksek güvenlik standartlarını karşılamaktadır

Size gerçek bir avantaj sunar: Kaldırma noktalarımız maksimum güvenlik sunarken izin verilen en ağır yükler için de uygundur. Kurulumdan sonra bile optimum yük uygulaması için ayarlanmaları hızlı ve kolaydır.

Artı faktörler

Kaldırma noktalarının avantajları

  • Sertifikalı ve CE uyumlu

    Kaldırma noktaları GS-OA 15-04’e göre tasarlanmış, test edilmiş ve sertifika almış, aynı zamanda “H mührü” ile DGUV (Alman Sosyal Kaza Sigortası) tarafından onaylanmıştır. Makine Direktifi 2006/42/AT uyarınca da emniyetli kaldırma işlemleri için uygundur.

  • Etkin koruma

    Benzersiz komple koruma - bütün yükleme yönlerinde dört kat emniyet.

  • En yüksek kalite standartları

    Yüzde 100 kalite: Her tek bağlantı noktası Magnaflux çatlama testinden geçmiştir.

  • Talep üzerine özel tasarımlar

    Müşteri odaklı özel uygulamalar tavsiye etmekten ve uygulamalarınıza özel çözümler geliştirmen mutluyuz.

  • Dönme ve mafsal

    Bütün ürünlerimiz en ideal güç iletimi için hizalanması kolay ürünlerdir.

  • Oldukça dayanıklı

    Uzun süreli güvenlik. Kaldırma noktaları 20.000 yük değişimi için tasarlanmıştır.

Yöntem ve prensip

Akıllarda güvenlik var

Ağır yüklerin kaldırılması ve emniyete alınması esnasında kaldırma noktaları üzerine büyük kuvvetler ortaya çıkar. Dolayısıyla yaralanmaları ve hasarları önleme için maksimum güvenlik gereklidir. Yüksek mukavemetli kaldırma noktalarımız ile sizlere her yükleme yönünde dört misli yük emniyetini garanti etmekteyiz. Elbette ki CE-sertifikası ile. Ürünlerimiz yüklerin güvenli bir şekilde kaldırılması için Makine Direktifi 2006/42/AT ile uyumlu olup Alman Sosyal Kaza Sigortası (DGUV) Düzenlemelerinin (İşveren Sorumluluğu Sigorta Kurumlarının "H damgası") gereksinimlerini de karşılamaktadır. Ayrıca nihai denetleme ve test işlemlerinde de kendi yüksek kalite standartlarımız uygulanmıştır. Bütün kaldırma noktalarımız tek tek kırılma hasarına karşı kontrol edilmekte ancak incelemelerden geçmesi halinde onaylanmaktadır.

Geleneksel çözümlerle kıyaslandığında farkları

Ürünlerimizin her biri döndürülebilirdir, bu yüzden ağır yüklerle çalışmayı çok daha kolay ve güvenli hale getirmek üzere kaldırma noktalarını hizalamak kolaydır. Özenle seçilmiş malzemeler ve üretim yöntemleri sayesinde yüksek mukavemetli kaldırma noktalarımız geleneksel DIN 580 geleneksel delikli cıvatalarından daha yüksek yük kapasitelerine ulaşmıştır.

Kaldırma noktaları işinizi hafifletir

  • Kullanımdaki kaldırma noktaları

    Ankraj noktaları taşıma ve kurulumu sağlar

  • Ankraj noktaları

    tüm uygulamalar için doğru çözümü sunar

  • Kurulum sırasındaki hareket

    ankraj noktaları ile desteklenmiş

  • Ankraj noktaları

    bir yükü sabitlemek için dağıtılır

  • Ankraj noktaları

    ağır yükleri taşımak için dağıtılır

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

Kaldırma noktalarının çeşitleri

  • Dönen delikli cıvata

    Dönen kaldırma delikli cıvatası, kompakt tasarımına rağmen son derece ağır yükleri kaldırabilir. Yük halkasının etrafına bağlanabilir.

    Daha kolay kullanım için kaldıran delikli cıvata montajdan sonra bile 360° çalışma aralığında hizalanabilir. Bu durum kaldırma aygıtında en ideal kuvvet dağılımını sağlar. Yükleme halkası hızlı ve kolay montaj amacıyla bir sabit vida barındırmaktadır.

  • Döner delikli somun

    İçten dişli döndürülebilir, bu yüzden kaldırma noktası kaldırma cihazına göre en uygun konumda hizalanabilir.

    Delikli somunları ağlarken özellik sınıfı 10.9 veya daha büyük dişli bağlantı elemanları ve saplama cıvataları kullanmalısınız. Bu durum yüksek yük kapasitelerini sağlamanın yanı sıra ağır yükler kaldırılırken emniyet derecesini büyük ölçüde artırır.

  • Döndürülebilir mafsal

    Döndürülebilir mafsal esnek bir tasarıma sahiptir. Halka 180° derece dönebilmekte iken başlık 360° derece dönebilmektedir.

    Esneklikleri sayesinde mafsallar hem yük kaldırma hem de taşıma için kullanılır. Neredeyse bütün yükleme koşulları için uygundurlar.

    Yüklenmemiş durumda mafsal yüksekliği çok düşüktür, bu yüzden taşımadan sonra çok az yer kaplar.

  • Kaldırma gözü

    Kaldırma gözleri 0° derece ile 90° derece arasındaki bir açıda kuvvetleri emebilmektedir.

    Konum esnek şekilde ayarlanabilir ve ardından kelepçeleme yayı ile korunur. En iyi yük kaldırma için kaldırma gözü uzunlamasına eksende 360° döndürülebilir.

    Önceden monte edilmiş sabit vida kontrollü bir kurulum işlemine olanak tanır.

  • Ankraj desteği

    Kaldırma desteği bileşene iki adet vida yardımıyla bağlanır.

    Bu tasarım özellikle 120°’ye kadar kaldırma noktası açısındaki –  ağır yüklerin taşınması için uygundur. Ayrıca yükler eksen yönünün tersi yönde de kaldırılabilmektedir.

  • Dönen PSA delikli cıvata

    PSA delikli cıvata 900 emniyet tertibatı için bir güvenlik bağlantı noktasını teşkil etmektedir.

    Yüksekte çalışırken güvenliği sağlar ve düşmeyi önler (EN 362’ye göre uygun bağlantı elemanı aracılığıyla EN 361 uyumlu). Ankraj aleti sadece kendisi ile beraber temin edilebilen özel bir anahtar ile sökülebilecek şekilde tasarlanmıştır.