Esnek, gürültü azaltıcı dış taraftan görünmez. SNAPLOC® geçmeli bağlantı kazandı. Bu sistemin kullanımı ile Husqvarna'nın uluslararası çim alanındaki devam etmekte olan başarı hikayesine katkı sağlamış olduk.
Esnek, gürültü azaltıcı dış taraftan görünmez. SNAPLOC® geçmeli bağlantı kazandı. Bu sistemin kullanımı ile Husqvarna'nın uluslararası çim alanındaki devam etmekte olan başarı hikayesine katkı sağlamış olduk.
Web site
www.husqvarna.com
Çim biçme işlemi kolaylaşmıştır: Yaklaşık 20 yıl önce Husqvarna'nın mühendisleri Automower® robotik çim biçme makinesi ile çimlerin bakımında bir devrim başlattı.
Bu Automower® makinesinin daha sonraki gelişimi için çok zorlu koşullar altında kapsamlı testler gerçekleştirildi. İşlevsellik ise topraklı çim biçme üzerinde kesim veya özel Arizona Yol Tozu (farklı muhafazaların sızdırmazlık dayanımlarını belirlemek amacıyla standartlaştırılmış test tozu) kullanımı ile kanıtlandı. Ayrıca gürültü emisyonları da dikkatli bir şekilde takip edildi. İlave çarpma testleri ile ürün uzun ömürlülüğünü ortaya koydu. Bu yüzden hiç şüphesiz bağlantı elemanları da incelendi. Güvenilir, gürültü azaltıcı ve görünmez olmaları gerekiyordu.
Ayrıca tasarım ile uyumlu olmaları gerekiyordu.
Endüstri
Makine aletleri
Yönetim merkezi
Stockholm, İsveç
Tesis edilme
1689
Husqvarna hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Bir yıldan fazla bir süredir mümkün olan en ideal çözümü buluncaya kadar testler gerçekleştirdiler: SNAPLOC® – çok zorlu koşullar altında bile güvenilir ve dayanıklıdır. Dahası geçmeli bağlantı dış taraftan görünmez ve en yüksek tasarım kriterini karşılar.
Detaylı çözüm: SNAPLOC® kaplinleri (bilye çapı 10 mm) 50 cm x 50 cm ölçülerine sahip Automower® muhafazasının dört noktasına sabitlenmiştir.
SNAPLOC® saplamalarının ve kaplinlerinin kolay montajlanma ve sökülme özelliği üretim süreçlerini en ideal duruma getirmektedir. Muhafazanın bağlanması kolaydır. SNAPLOC® sistemi robotik çim biçme makinesinin yüzeyinde görünmediğinden gerekli cazip tasarım da sağlanmış olmaktadır. Sistemin titreşim ve gürültü dekuplajı fonksiyonu da düşük gürültü emisyonuna önemli derecede katkı sağlamaktadır. Ayrıca olumlu deneyimlerinden dolayı SNAPLOC® küresel saplama ve kaplinlerinin yeni tasarlanacak olan Automower® nesilleri için gelecekteki kullanımları da garanti altına alınmış durumdadır.
Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler
Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.
Başlık | Dil | Versiyon | Dosya | İndirme | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bir başarı hikayesi Husqvarna ve Böllhoff: Uluslararası çimen alanında bir başarı hikayesi!
|
İngilizce | 0320/15.02 | 339 kb / PDF | ||||
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
İngilizce | 08/2019 | 974 kb / PDF |
PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.