eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Diş tamiri

Tamir çözümleri

Arızalı dişler, ince cidarlı bileşenler ve yüksek sıcaklık aralığı için

HELICOIL® vida tamiri

Kolay - Akıllı - Hızlı

Bileşenleri tamir edebilecekken neden yenileyesiniz?

Eskiyi yeniye dönüştürmek. Çeşitli tamir çözümlerimiz yüksek kaliteli bir alternatiftir. Kolay, hızlı ve çok gelişmiş. Tamir ile paradan tasarruf ederken çevreyi de korursunuz.

Yöntem ve prensip

HELICOIL® ile vida tamiri

Aşırı vidalama torku, korozyon ve hatta aşınma, dişlerdeki hasarın sebeplerinden sadece birkaçıdır.
HELICOIL® Plus dişli bagalar hızlı diş tamiri için farklı tasarımlara sahiptir. Aşınmayan HELICOIL® Plus dişli bagaları kullanmak dişi tamir etmekle kalmaz, aynı zamanda dişin yük kapasitesini de artırır.

Süreç çok basittir

Sadece hasarlı dişi matkapla çıkarın ve yeni tutma dişini kesmek için kombine HELICOIL® Plus delik ve diş açma aletini kullanın. Ardından buna yönelik geliştirilmiş teslimat kapsamındaki kurulum mandrelini kullanarak HELICOIL® Plus’ı monte edebilirsiniz. Bunun ardından sadece tırnak kırma mandreliyle tırnağı kırarak HELICOIL® Plus dişli bagalı yeni dişi kullanıma hazır hale getirmiş olursunuz.

Bir kurulum mandrelinde HELICOIL® dişli baga
HELICOIL® dişli bagakurulum mandrelinde

Egzoz manifoltları ve turbo şarj bağlantıları için HELICOIL® kilit somunları

Vida bağlantılarının yük altında gevşediği iyi bilinen bir gerçektir. Birçok uygulamada, özellikle otomotiv sektöründe, istemsiz gevşemeye karşı  önlem almak son derece hayatidir. Birleştirme ve montaj teknolojisinde bir uzman olarak bu uygulamalar için HELICOIL® kilit somunlarını öneriyoruz. Birbirleriyle oldukça uyumlu bir bağlantı: yüksek mukavemetli somun ve HELICOIL® Screwlock dişli baga. Bu ideal tasarımlı bağlantı elemanları birbirleriyle mükemmel bir uyuma sahiptir ve yüksek gereksinimlere sahip vidalı bağlantı noktaları için önemli oranda fayda sağlarlar. Özellikle egzoz manifoltlarının güvenli bir şekilde bağlanması için entegre pullu HELICOIL® kilit somunlarına yönelik flanşlı somun çeşitleri sunuyoruz..

Egzoz manifoltları ve turbo şarjları bağlamak için HELICOIL® kilit somunları
HELICOIL® kilit somunlarıEgzoz manifoltları ve turbo şarjları bağlamak için

İnce cidarlı bileşenler için tamir çözümleri

RIVKLE® Gizli perçin somunları

Bunlar ince cidarlı bileşenlerde dişlerin gerektiği durumlarda kullanılır. RIVKLE® gizli perçin somunları dişlerin daha güçlü olmasını sağlar. Tipik uygulamalar arasında plaka bağlama ve motosiklet gövdeleri için hasarlı dişlerin tamiri bulunur.

RIVKLE® paslanmaz çelik - paslanmaz çelikten üretilmiş gizli perçin somunları
RIVKLE® paslanmaz çelik

RIVQUICK® gizli perçinler

RIVQUICK® teknolojisi gizli perçinler kullanılarak ince cidarlı bileşenlerin ayrılamayan birleşimi için güvenilir bir yöntem olarak kendini kanıtlamıştır. Aynı zamanda sadece tek taraftan erişilebilen bağlantı bileşenlerinde de mükemmel sonuç verirler. Bu gizli perçinlerin montajında ısı oluşmaz, bu yüzden bozulma yaratmazlar. Katmanlı bileşenlerde kullanımları kolaydır.

RIVQUICK® – Standart gizli perçin
RIVQUICK®standart gizli perçin

Sorunuz mu var?

Size yardımcı olmak için buradayız

Ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Ekibimiz sizlere yol göstermekten memnuniyet duyacaktır.

Bize ulaşın

Uygulamanız için doğru çözümü bulun

HELICOIL®

HELICOIL® kitleri hasarlı dişlerin sadece birkaç adımda kolayca tamir edilmesini sağlar. Bu kitler kompakttır ve ihtiyaçlarınıza göre tasarlanır.

  • HELICOIL® Kit – Lambda sonda vidaları

    İçerik

    • 5 HELICOIL® Plus dişli bagası
    • Kılavuz tırnaklı HSS el ucu
    • Kurulum mandreli
    • Altı köşe anahtar SW 2,5
    • 3/8" cırcırlı alet adaptörü
  • HELICOIL® Kit – Yağ tahliye vidaları

    Genelde yağ değiştirmek kolaydır. Ancak yağ tahliye vidası zarar görürse pahalı ve zaman alan bir hal alabilir. Yağ tavasını değiştirme veya fazla büyük vida kullanmanın bir alternatifi diş tamiri için HELICOIL® Plus kullanmaktır.

    İçerik

    • Her boyutta üç farklı uzunluk ile 10 HELICOIL® Plus dişli bagası
    • Kombine delik ve diş açma aleti
    • El ucu (geçişken kontürler için)
    • Kurulum mandreli, tırnak kırıcı, pergel
  • HELICOIL® Kit – Enjektör vida dişi

    Enjektörler temizlenmeli ve değiştirilmelidir. Çıkarılmış veya aşınmış enjektör vidaları için tutucu diş tamirinde özel tasarlanmış  a HELICOIL® Plus kitini sunmaktayız.

    İçerik

    • Her boyutta 20 HELICOIL® Plus dişli bagası
    • 6.3 mm çekirdek delik açma ucu
    • M6 diş delik açma ucu, 5H, 45°, spiral
    • M6 özel kurulum mandreli
  • HELICOIL® Kit – Buji ve kızdırma bujisi dişleri

    Karmaşık üretim süreci sebebiyle motorla birlikte silindir kapağı, motorlu araçlardaki en karmaşık ve pahalı bileşenlerden biridir. Buji ve kızdırma bujisi için özel HELICOIL® Plus kitlerimize güvenebilirsiniz.

    İçerik

    • Her boyutta 10 HELICOIL® Plus dişli bagası
    • Kombine delik ve diş açma aleti
    • Kurulum mandreli
  • HELICOIL® Kit – Bijon dişleri

    Tekerlekleri değiştirirken somun dişleri çoğunlukla yanlış vidalama veya bijonun aşırı sıkılması sebebiyle zarar görür. HELICOIL® Plus kiti, poryadaki dişliler için bir çözümdür. Yeni bir tutma dişi oluşturulduktan sonra yüksek mukavemetli HELICOIL®  dişli bagası takılır.

    İçerik

    • 10 HELICOIL® Plus dişli bagası
    • Kombine delik ve diş açma aleti (özel tasarım)
    • Tırnak kırıcı
    • Dolgu aleti
  • HELICOIL® Kit – Porya bilyası dişleri

    Porya bilyası muhafazaları dinamik yüklere ek olarak yüksek sıcaklıklara, sıçrayan sulara ve yoldaki tuzlara maruz kalır. Aşınma ve yıpranma kaçınılmazdır. Porya bilyası muhafazaları üzerindeki hasarlı dişlerin tamiri için HELICOIL® Plus kullanabilirsiniz.

    İçerik

    • 10 HELICOIL® Plus dişli bagası
    • Kombine delik ve diş açma aleti
    • Kurulum mandreli
    • Tırnak kırma mandreli
  • HELICOIL® Kit

    İçerik

    • HELICOIL® Plus dişli bagalar
    • Spiral matkap (M12’ye kadar)
    • HSS el ucu
    • Kurulum mandreli
    • Tırnak kırıcı (M12’ye kadar)

    *Her kit tek boyuttaki dişli baganın üç farklı uzunluğunu içerir.

  • HELICOIL® Kit

    İçerik

    • HELICOIL® Plus dişli bagalar
    • El ucu
    • Kurulum mandreli (M18 ile M24 arası standart hatve)
    • Montaj aleti (M27 ile M33 arası standart vida kafası ve M18 x 1,5 ile M36 x 1,5 arası ince diş hatvesi)

    *Her kit tek uzunlukta tek bir boyutta dişli bagayı içerir

  • HELICOIL® Kit

    İçerik

    • Farklı boyutlarda ve uzunluklarda HELICOIL® Plus dişli bagalar
    • M12’ye kadar Spiral matkap  (M14 x 1,25 için kombine delik ve diş açma aleti ile beraber)
    • HSS el ucu
    • Kurulum mandrelleri
    • Tırnak kırıcı

HELICOIL® kilit somunları

Entegre pullu somun ve HELICOIL® Plus Screwlock dişli baganın etkili bir kombinasyonu. Özellikle egzoz manifoltları ve turbo şarjlarını bağlamak için tasarlandı.

  • HELICOIL® kilit somunları

    Özellikle egzoz manifoltlarının güvenli bir şekilde bağlanması için entegre pullu HELICOIL® kilit somunlarına yönelik flanşlı somun çeşitleri sunuyoruz.

     

    Tasarım çeşitleri

    • Altıgen kafalı M8 somun
    • Üç köşe M8 somun

    Uygulamalar

    • Egzoz manifoltları
    • Akslar ve motorlar
    • Turbo şarjlar

    İçerik

    • Her boyutta 50 kilit somunu

RIVKLE® ve RIVQUICK®

Bu tamir kitleri gizli perçin somunları ve gizli perçinlerin ince cidarlı bileşenler üzerine perçinlenmesini kolaylaştırır.

  • RIVKLE® Plus Kit - İnce kafa

    RIVKLE® Plus kiti, her boyutta (M3, M4, M5 ve M6) ince kafalı 50 RIVKLE® Plus gizli perçin somunu ve manuel kurulum için RIVKLE® BRK 01 ayar aleti içerir.

    İçerik

    • M3 ile M6 arası RIVKLE® Plus gizli perçin somunları
    • Çelik, çinko kaplama
    • İnce kafa
    • BRK 01 ayar aleti
    • M3, M4, M5 ve M6 için ek mandreller ve uç parça
  • RIVKLE® Plus Kit - Havşa kafa

    RIVKLE® Plus kiti, her boyutta (M4, M5 ve M6) havşa kafalı 50 RIVKLE® Plus gizli perçin somunu ve manuel kurulum için RIVKLE® BRK 01 ayar aleti içerir.

    İçerik

    • M4 ile M6 arası RIVKLE® Plus gizli perçin somunları
    • Çelik, çinko kaplama
    • Havşa kafa
    • BRK 01 ayar aleti
    • M3, M4, M5 ve M6 için ek mandreller ve uç parça
  • RIVKLE® Plus Kit - İnce kafa

    RIVKLE® Plus kiti, M6, M8 ve M10 boyutlarında ince kafalı RIVKLE® Plus gizli perçin somunu ve manuel kurulum için RIVKLE® M2007 ayar aleti içerir.

    İçerik

    • 50 adet M6 gizli perçin somunu
    • 25 adet M8 gizli perçin somunu
    • 25 adet M10 gizli perçin somunu
    • Çelik, çinko kaplama
    • Havşa kafa
    • RIVKLE® M2007 ayar aleti
    • M6, M8 ve M10 için 3 mandrel ve uç parça
  • RIVKLE® Plus Kit - Havşa kafa

    RIVKLE® Plus kit, M6, M8 ve M10 boyutlarında havşa kafalı RIVKLE® Plus gizli perçin somunu ve manuel kurulum için RIVKLE® M2007 ayar aleti içerir.

    İçerik

    • 50 adet M6 gizli perçin somunu
    • 25 adet M8 gizli perçin somunu
    • 25 adet M10 gizli perçin somunu
    • Havşa kafa
    • Çelik, çinko kaplama
    • RIVKLE® M2007 ayar aleti
    • M6, M8 ve M10 için 3 mandrel ve uç parça
  • RIVQUICK® Kit

     RIVQUICK® kiti, gizli perçinler, manuel kurulum için BRS 02 ayar aleti ve diğer aksesuarlardan oluşan 558 parça içerir.

    İçerik

    • BRS 02 ayar aleti
    • Çelik tırnaklı çeşitli alüminyum gizli perçinler
    • 4 uç parça
    • 2 matkap ucu

Uygulama alanları

Otomotiv sektöründe tamir çözümleri

Daha fazla bilgi