eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Başarı hikayeleri

Europipe

En büyük HELICOIL® ürünümüz Europipe'ı teknik ve ekonomik açılardan ikna etmiştir

Gün batımında boru hattı

Uzatılmış kullanım ömrü

Kaçınılabilir bir maliyet faktörü: hızlı aşınan dişler. Tüm zamanların en büyük HELICOIL® insert ürünümüz, aletlerin kullanım ömrünü uzatabilmiştir.

İlk durum

Yüksek aşınma derecesi

Büyük borular üretirken şirket, son şekillendirme aşamasında iki kafalı bir genleştirici kullanmaktadır.
Kaynaklı borular, boyutsal doğruluğa ve gerekli geometrik verilere ulaşmak üzere genleştirici kullanılarak kademeli olarak soğukla genişletilir. Genleşme oranı borunun çapına, duvarlarının kalınlığına ve kullanılan malzemeye göre değişmektedir. %0,8  ile %1,5  arasında değişmektedir. 1.500 tona varan çekme yükünün kalıcı gerginliği, genleştiricinin germe çubuklarındaki dişlerde aşınmaya yol açmıştır. Ortaya çıkan maliyetler sebebiyle uzun vadeli bir çözüme ihtiyaç duyulmuştur.

EUROPIPE – genleştirici çekme çubukları
Genleştirici çekme çubukları

Çözüm

HELICOIL® diş inserti

Ağır yükler güçlü çözümler gerektirir. Özelleştirilmiş bir çözüm geliştirmek üzere EUROPIPE ile birlikte çalıştık. Bu, mekanik genleşme işlemi sırasında ön gerilim kuvvetinin dağılımını iyileştirmek için bir HELICOIL® diş insertinin gergi çubuğu somununa vidalanması gerekmektedir. Dişin yorulma direncini artırmak, mekanik genleştiricinin kullanım ömrünü önemli ölçüde artırır.

  • HELICOIL® 600 ila 950 t olmadan yorulma direnci
  • HELICOIL® 750 ila 1200 t ile birlikte yorulma direnci

EUROPIPE için, tüm zamanların en büyük HELICOIL® diş insertini yaptık, ölçüleri:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm ve 320 x 25 x 420 mm.

HELICOIL® Plus Free RunningMetaller için dişli baga

Sonuç

Aletin kullanım ömrü uzatıldı

Uygulamaya özel çözümler üretmek için müşterilerimizle yakın iş birliği içerisinde çalışmaktayız. Bu, yakın iş birliğinin sadece bir örneğidir.
HELICOIL® insertler ile aşınmaya dirençli, yüksek hassasiyetti dişler oluşturduk. Dişlerin mukavemetini artırmak, genleştirici çekme çubuklarının kullanım ömrünü uzatmayı sağladı.

Müşteriye Faydaları

  • Düzgün yük ve baskı dağılımı
  • Diş güçlendirme
  • Kalite iyileştirme
Kurulumdan önce HELICOIL® – EUROPIPE
HELICOIL®Kurulumdan önce

Daha fazla bilgi

Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bize haber verin, sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın