16.10.2025|Şirket
Açılış törenine, yerel siyasetçiler, yeni binanın bulunduğu IZBAŞ serbest bölge temsilcileri ve Bielefeld ile Chambéry'de bulunan Böllhoff tesislerinden yaklaşık 100 konuk katıldı. Konuklar İzmir'de bulunan ve toplamda yaklaşık 20 milyon avro yatırım yaptığımız son teknoloji üretim tesisini yakından inceledi.
Böllhoff'un dünya çapındaki 15. üretim tesisi olan bu yeni tesis, “yerel için yerel” yaklaşımımızla uyumlu olarak öncelikle Avrupa ve Türkiye pazarlarına tedarik sağlamak üzere faaliyet göstermektedir. Yeni üretim tesisi, tüm Avrupa için olan üretim kapasitemizi önemli bir ölçüde artırmaktadır. İzmir'de, yaklaşık 30 çalışanla her sene 100 milyondan fazla bağlantı elemanı üretilebilmektedir. RIVKLE® kör perçin somunları ve AMTEC® dişli bagalar toplam 8.000 m² (veya 1,1 futbol sahası) kadar alana sahip tesisimizde üretilmektedir.
»“Bu tesisin açılışı, Böllhoff Group için bir kilometre taşıdır. İzmir bölgesi ile uzun vadeli bir ortaklık ve Avrupa'daki müşterilerimize güvenilir tedarik anlamına gelmektedir.”
İzmir'deki yeni tesisin kurulmasının önemli sebeplerinden biri, geçmişte Avrupa'daki Bielefeld ve Chambéry gibi mevcut üretim tesislerinin üretim kapasitelerinin zorlanmış olmasıydı. Bu, Avrupa'daki müşterilerin taleplerini karşılamak adına Çin'in Wuxi şehrinde bulunan üretim tesisimizden ek teslimatlar gerçekleştirmemizi gerektirdi.
Türkiye'deki ek üretim kapasiteleri, gelecekte bu ihtiyacı giderecek ve bu süreçte birçok Avrupalı Böllhoff müşterisi için teslimat rotalarını kısaltacaktır. Bu, müşterilerimiz ve lojistik zincirindeki karbon ayak izimiz için bir artıdır.
Türk pazarı da İzmir'de yerel olarak üretilen bağlantı elemanlarından yararlanacaktır. Yaklaşık olarak 20 senedir Türkiye'de, bir metropol olan İstanbul’da bir satış ofisiyle faaliyet gösteriyoruz.
»“İzmir tesisi, uzun vadeli vizyonumuzun gerçeğe dönüştüğü yerdir: Avrupa'daki müşterilerimize yüksek kalitedeki standart bağlantı elemanlarını uygun bir maliyetle ve yüksek motivasyona sahip çalışanlarla tedarik edebileceğimiz bir yer.”
İzmir tesisinde üretim başlamıştır ve tesis içi kalite yönetim sistemi ISO 9001’e uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Otomotiv endüstrisi (IATF 16949) ve çevre yönetim sistemimiz (ISO 14001) için daha başka sertifikalar, 2026 ve 2027 yılları için planlanmaktadır.
Yeni bina, gelecekteki büyüme için de yeterli kaynak sunmaktadır. İkinci kat, şu anda kullanılmayan 3.000 m²'lik ek bir genişleme alanına sahiptir. Önümüzdeki senelerde İzmir'de yeni çalışanlar istihdam edilecek ve 2027 yılına kadar tesisteki çalışanların sayısı 50'ye çıkacaktır.