23.09.2026|Ürünler ve Hizmetler
SNAPLOC® Standart Serisi – Hızlı seçim. Güvenli bağlantı.
Yeni SNAPLOC® Standart Serisi: uyumluluk garantili, stokta mevcut, aletsiz montaj.
eShop’ta Yeni: SNAPLOC® Standart Serisi
SNAPLOC® Standart Ürün Yelpazesi
Yeni Standart Serisi, titreşim ve gürültü yalıtımlı geçmeli bağlantıların seçilmesini kolaylaştırır.
Hızlıca seçin. Güvenli bir şekilde bağlanın.
Aynı bilye çapına sahip bilyeli saplamalar ve bağlantı elemanlarının birbiriyle uyumlu olduğu garanti edilir ve hızlı bir şekilde birleştirilebilirler.
Kapaklar, kaplama parçaları, bakım kapakları ve aktüatörler, üfleyiciler ve pompalar gibi titreşimli bileşenler için idealdir. Alet kullanmadan, gerektiğinde basitçe birbirine bastırarak birleştirin ve ayırın.
- 8 bilyalı saplama ve 21 bağlantı parçası çeşidi
- Birkaç gün içinde stoktan temin edilebilir
- Standart ambalaj birimi: Karton başına 250 adet
- Yaklaşık 35 N ile 190 N arasında kademeli çekme kuvvetleri