Lokasyon | Çıkış gücü (kWp) |
| Çin – Wuxi | 1,944 |
| Almanya – Oelsnitz | 99 |
| Almanya – Sonnewalde | 470 |
| Fransa – La Ravoire | 56 |
| Macaristan – Székesfehérvár | 60.3 |
| Polonya – Wroclaw | 49.5 |
| Çekya – Prag | 29.6 |
| Romanya – Oradea | 15 |
Toplam | 2,723.4 |
Böllhoff'ta fotovoltaik sistemler
2025 sonuna kadar Almanya’daki teknik olarak uygun her çatı güneş enerjisi üretimi için kullanılacak – ve uluslararası alanda da daha fazla sistem devreye alınacak: Bu hedefi kendimize koyduk ve bunu Böllhoff Sürdürülebilirlik Raporu 2021’de de duyurmuştuk. Kısa bir ara raporun zamanı geldi.
PV genişleme kampanyasının ara durumu
Yenilenebilir enerjiler – özellikle de fotovoltaik – sürdürülebilir bir enerji tedariki için önemli bir yapı taşıdır. Kendi enerji karışımımızı daha da optimize etmek için şu anda yeni PV sistemleri kuruyor veya mevcut bazı tesislerimizin kapasitesini artırıyoruz. Öncelik, yeni binalarda veya yüksek kapasite kullanım tahminine sahip üretim birimlerinde kurulan tesislere veriliyor. Aşağıdaki görsel, Almanya ve uluslararası alandaki fotovoltaik atağımızın mevcut durumuna genel bir bakış sunuyor.
Halihazırda faaliyette
Şu anda planlanan genişletmeler
Gelecekteki toplam güç
En İyi Uygulama
Çin ve Romanya’daki tesislerimiz
2023 yılında Çin’in Wuxi ve Romanya’nın Oradea şehirlerindeki tesislerimizde kapasitemizi artırdık – ve her iki yerde de yeni bina komplekslerini devreye aldık. Doğal olarak bu önlemlerin odak noktası yenilenebilir enerjilerdi.
Hem Wuxi’de hem de Oradea’daki yeni binalar ısı pompalarıyla ısıtılıyor. Bunun için gereken elektriğin bir kısmı kendi fotovoltaik sistemlerimizden üretiliyor – Wuxi’deki tesisimizdeki bu sistem şu anda tüm Böllhoff Grubu’ndaki en büyük PV sistemi. Mevcut genişleme aşamasında (Kasım 2025'ten itibaren), 1.944 kWp'lik bir güce sahiptir ve tesisin neredeyse tüm çatı yüzeyleri PV modülleriyle kaplıdır. PV sistemi böylece yılda yaklaşık 2,1 GWh temiz enerji üretecektir.