Böllhoff ile geleceğin mobilitesi
Bağlantı elemanları konusunda onlarca yıldır birçok sektöre geliştirme ortağıyız. Bu sayede yarının mobilitesinin şekillenmesine de aktif olarak katkı sağlıyoruz.
Elektromobilite – yarının mobilitesinin bir ayağı
Gelecekte mobilite nasıl olacak? İster toplu taşımada ister özel taşımada olsun, şu anda farklı fikirler ve tahrik konseptleri test ediliyor.
Ancak bir şey kesin: Yarının mobilitesi için merkezdeki hedef, ulaştırma sektöründe oluşan emisyonları azaltmaktır. Elektromobilite burada birçok kaldıraçtan biridir.
Uygulamalara odaklanma
Bugün elektromobilitede nerede varız?
Elektrikli otomobilden e-bisiklete kadar: bağlantı çözümlerimiz birçok elektrikli ulaşım aracında ve çok çeşitli uygulamalarda bulunabilir. Örneğin hafif yapı olanaklı kılınıyor ve dayanıklı, ortam sızdırmaz bağlantılar oluşturuluyor. Burada elektromobilite alanındaki seçili uygulamalara göz atabilirsiniz.
- Hafif yapı için yük taşıyan dişler
- Batarya tepsisinde sızdırmaz bağlantılar
- Şarj altyapısı için yüksek dayanımlı bağlantılar
- Titreşim ve gürültüden yalıtım
- E-bisikletler için batarya bölmesi kapağı
Otomotiv endüstrisinde, e-mobilite dahil olmak üzere, tutarlı hafif yapı odak konulardan biri olmaya devam ediyor. Çünkü araç ağırlığı, enerji/yakıt tüketimi ve menzil üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. HELICOIL® Smart gibi dişli eklerimiz, alüminyum gibi hafif bileşenlerde dayanıklı dişler oluşturur. Hafif metalin düşük kesme dayanımı nedeniyle, bu takviye olmadan dişler kolayca yırtılırdı.
HELICOIL® hakkında daha fazla bilgi alınHer elektrikli otomobilin kalbi yüksek voltajlı bataryadır. Batarya tepsisi güvenli şekilde sabitlenmelidir – burada iki zorluk var: Vidalama noktalarındaki 3-4 mm’lik malzeme kalınlıkları kesilmiş bir diş için yeterli değildir. Ayrıca tüm bağlantıların %100 ortam sızdırmaz olması gerekir. Burada RIVKLE® Seal Ring kör perçin somunları devreye girer: İnce bileşenlerde yük taşıyan dişler oluşturur ve aynı anda sızdırmazlık sağlar.
RIVKLE® hakkında daha fazla bilgi alınElektrikli otomobillerin de “yakıt” alması gerekir. Elektrikli otomobiller için şarj altyapısında da Böllhoff uzmanlığı sürdürülebilir bağlantılar sağlar – ister şarj istasyonunda ister şarj fişinde. Şarj fişleri genellikle plastikten yapıldığı için burada AMTEC® dişli eklerimiz devreye girer. Hafif plastik bileşenlerde yüksek dayanımlı metal dişler oluştururlar.
AMTEC® hakkında daha fazla bilgi alınBir araç ne kadar sessizse, iç mekanda istenmeyen arka plan sesleri o kadar kolay duyulabilir – örneğin hareketli bileşenler nedeniyle. Bu nedenle elektrikli otomobillerde de titreşimden yalıtım önemlidir. Sonuçta, arka plan seslerini maskeleyebilecek motor gürültüsü neredeyse yoktur. Burada SITEC® elemanlarımız devreye girer: Titreşimleri ve dolayısıyla gürültüyü minimuma indirirler.
SITEC® hakkında daha fazla bilgi alınBir e-bisiklet de bataryasız olmaz. Uzun ömür açısından bataryanın kolayca erişilebilir ve değiştirilebilir olması gerekir – ve aynı zamanda tozdan ve dış etkenlerden korunmalıdır. Kadro içine entegre batarya bölmelerinde bu, çıkarılabilir bir kapakla sağlanır. İçeride ise genellikle: QUICKLOC® hızlı açılır bağlantı elemanları. Bölmenin göz açıp kapayıncaya kadar açılıp kapanmasını sağlarlar.
QUICKLOC® hakkında daha fazla bilgi alın»“Yenilikçi bağlantı çözümleri geliştirmek ve geleceğin mobilitesinin şekillenmesine katkı sağlamak – Böllhoff'taki misyonumuz bu. Ürünlerimizin bugün birçok uygulamada yer almasından gurur duyuyoruz. Ve çoğu zaman gözle görülmeyen, sahne arkasındaki 'gizli şampiyonlar' olarak.”
Daha fazla içgörü ister misiniz?
Videoda elektromobilite için 360° bağlantı teknolojisi
Yeni tahrik sistemleri için güvenli bağlantılarımız var. Videomuzda özellikle elektrikli otomobiller için çok sayıda uygulamayı keşfedin.