Böllhoff Eğitim Kampüsü inşa ediliyor
Eğitim ve yaşam boyu öğrenmeye yeni bir yuva kazandırıyoruz: Böllhoff Eğitim Kampüsü 2024 yılında yaklaşık 1.600 m² alanda inşa edilecek. Açık sürekli eğitim dünyası, çıraklara, öğrencilere, çalışanlara ve diğer meraklı zihinlere birbirlerinden öğrenmeleri, fikir alışverişinde bulunmaları ve yeni fikirler geliştirmeleri için yaratıcı bir alan sunacak.
Nitelikli işçi eksikliği çağında, çalışanlarımızın eğitimine ve sürekli gelişimine daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Bu nedenle, Bielefeld'deki merkezimizde Böllhoff Eğitim Kampüsü'ne yaklaşık 5 milyon avro yatırım yapıyoruz. Yeni bina, teknik eğitim atölyelerini modern buluşma ve eğitim odaları ile ağ oluşturma ve robotik için akıllı fabrika laboratuvarı ile birleştiriyor. Ayrıca bir bağlantı teknolojisi forumu da planlanıyor: Burada, Böllhoff ürünleri örneğin uygulamalı etkinlikler ve ürün eğitimleri kapsamında öğrenciler, öğrenciler ve misafirler tarafından deneyimlenebilecek.
»“Sürekli eğitime yatırım yapmak, şirketimizin nitelikli işçi rekabetinde başarısını garanti altına alır. Uluslararası eğitim programlarımız ve Eğitim Kampüsü ile çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli geliştirmesini sağlıyoruz.”
Yeni yaklaşımlar için yaratıcı bir alan
Yeni yaklaşımlar – bu hem teknolojiler hem de eğitim konseptleri için, hem de iş birliği yapılan şirketler, start-up’lar ve eğitim kurumlarıyla alışveriş için geçerlidir. Robotik ve yapay zeka gibi geleceğin teknolojileri, Eğitim Kampüsü'nde tıpkı artırılmış gerçekliğin pratik kullanımı gibi – örneğin yenilikçi eğitim konseptleri için – odakta olacak.
Tarihi bir lokasyonda sürdürülebilir bir şey yaratmak
Gelecekteki Eğitim Kampüsü projesi, Böllhoff için özel öneme sahip bir lokasyonda yükseliyor. 2019 yılına kadar, 1950'lerin sonunda kurulan ilk kendi dişli ek üretim tesisimiz "Im Brocke" caddesindeydi. Bu üretim alanı "Duisburger Straße"deki daha büyük salonlara taşındıktan sonra, aynı arazide şimdi Böllhoff Eğitim Kampüsü inşa ediliyor – yarının eğitimi için bir yatırım olarak.
Yeni bina kompleksi inşa edilirken sürdürülebilirlik yönü de başından beri bizim için çok önemliydi. Eğitim Kampüsü bir ısı pompası ile ısıtılıyor ve çatısındaki fotovoltaik sistem bunun için gereken elektriğin bir kısmını doğrudan yerinde üretiyor. Çatının bazı bölümleri de yeşillendiriliyor – bu da doğa ve insanlar için olumlu etkiler sağlıyor. Kapalı yüzeyin bir kısmını doğaya geri kazandırarak, böcekler için yaşam alanları oluşturuyor ve mikro iklim ile hava kalitesini iyileştiriyoruz.
»“Yeni Kampüs'ün inşasıyla sadece artan eğitim talebi için yeterli kapasite yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni yaklaşımlar için de alan kazanıyoruz. Örneğin, eğitim kurumları ve partner şirketlerle mevcut iş birliklerini genişletmek veya yeni etkinlik formatlarını denemek için alan.”
Bilgi alışverişi ve ağ oluşturmayı teşvik etmek
Seminer odaları ve 100'den fazla kişi için etkinlik salonu olan açık bir yaratıcı alan, atölyeler ve açık fikir alışverişi için bolca yer sunuyor – hem şirket içinde hem de dışında. Yaratıcı alan sadece kurumsal etkinlikler ve kendi eğitimlerimiz için değil, aynı zamanda partner şirketler ve üniversiteler için de kullanılabilecek. Böylece bölgede ağ oluşturmayı ve disiplinler arası bilgi alışverişini teşvik etmek istiyoruz. Böllhoff Eğitim Kampüsü'nün inşaatının 2024 sonunda tamamlanması, resmi açılışının ise 2025 baharında yapılması planlanıyor.