eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Başarı hikayeleri

ARIS

Bir öğrenci ekibi, yeni geliştirdikleri hibrit roket motorları için HELICOIL® Screwlock ürünümüze güveniyor.

Bir roket uzaya gönderiliyor

Sonsuz genişlik; ARIS ve Böllhoff ile uzaya doğru

Eylül 2021'den beri Akademische Raumfahrt Initiative Schweiz'in - ARIS - bir öğrenci ekibi sondaj roketine uygulanacak bir hibrit motor tasarlamaya ve oluşturmaya başladı. Bu yeni geliştirilen hibrit motorda, HELICOIL® Screwlock dişli insert yüksek mukavemetli dişler üretmektedir.

İlk durum

ASTREA 2022 projesi; güvenli ve güvenilir roket motoru

Bu hibrit motor, ETH Zürih'teki başka bir proje olan sondaj roketi HELVETIA'da kullanılacak.

Birincil amaç, HELVETIA roketini istenen doruk noktasına taşımak için motor verimliliğini önceki tasarıma göre iyileştirmektir. Ağırlık azaltma ve yanma reaksiyonunu değiştirme sayesinde daha yüksek bir özel atım elde edilir. ASTREA hibrit motor, azot oksit ve akrilonitril bütadien stirenin bir kombinasyonunu kullanarak 6.000 N itme gücü üretmek üzere tasarlanmıştır. Bu motor sadece 7 saniyelik bir yanma süresinin ardından, 30.000 fit'e kadar 4 kg yük taşımaya yetecek kadar 40.960 N'lik bir itiş gücü üretmiştir.

Öğrenci ekibi ASTREA
Öğrenci ekibi ASTREA

Bu hibrit motor depo, veri toplama ve kontrol sistemi, yanma odası ve enjektör gibi birkaç alt sistemden oluşur. Bu enjektör, oksitleyici madde azot oksidi sıvıdan ince bir sprey halinde püskürtür, ardından bu yanma odasına enjekte edilir. Bu sayede azot oksit yakıtla daha kolay reaksiyona girebilir. Geliştirilen basınca dayanabilmesi için çelik vidaların alüminyum enjektör bileşenine geçirilmesi gerekmektedir. Ancak, çelik ve alüminyumun birleşimi çoğunlukla galvanik korozyona sebep olur. Bu, dişlerin ve tüm bileşenlerin kırılmasıyla sonuçlanan hasarlara yol açar. Bu durumu önlemek için ağır hizmet tipi ve aşınmaya dayanıklı bir diş güçlendirmesi gereklidir. 
 

Çözüm

HELICOIL® Dişli insertler

Diş güçlendirme, 65 yılı aşkın bir süredir HELICOIL® ile ayrılmaz bir bütündür. Düşük parçalanma dayanımına sahip malzemelerin (ör: alüminyum, alüminyum-magnezyum alaşımları ve fiberle güçlendirilmiş plastikler) kullanıldığı her yerde, HELICOIL® diş insertleri devreye­ girer. Ulusal standartların, havacılık ve askeri standartların ihtiyaçlarını karşılarlar.

HELICOIL® Plus Screwlock dişli baga
HELICOIL® Plus Screwlock dişli baga
Metaller için vidalı HELICOIL® Plus ScrewlockMetaller için vida kilitleme etkili dişli baga

Sonuç

En yüksek seviye yük kapasitesi ve hassasiyet

HELICOIL® Screwlock diş insertleri, elastik bir spiral şekline getirilmiş rombik profilli bir teldir. Yüksek mukavemetli dişler üretir ve sabit kilitli vida için bir sıkıştırma alanına da sahiptir. Çelik vidalar kolayca vidalanabilir. Sık kullanımda bile somun dişinin aşınmasına izin verilmez ve bileşenin uzun ömürlü olması sağlanır. Şu anda, M8 boyutlu 12 adet HELICOIL® Screwlock, hibrit roketin tahrikine takılmıştır

Müşteriye Faydaları 

  • Güçlü 
  • Yüksek diş yüklenmesi 
  • Aşınmaya dayanıklı; düşük ve sabit diş sürtünmesi 
  • Korozyona ve sıcağa dayanıklı 
  • Kilitli vida 
  • Uygun maliyetli 
  • Sıkı geçme 
  • İyileştirilmiş kalite ve değer
     
ASTREA hibrit motorunun ateşleme testi
ASTREA hibrit motorunun ateşleme testi

Spaceport Cup America 2022

New Mexico’da (ABD) düzenlenen Spaceport America Cup, dünyanın en büyük üniversite roket mühendisliği yarışmasıdır. Her yıl dünyanın her yerinden 1.700'den fazla öğrenci, 150'den fazla takım halinde bir araya gelmekte ve kendi geliştirdikleri roketlerle 10.000 ve 30.000 fit yükseklikleri hedeflemek üzere yarışmaktadır. 
Bu yıl Cup 21-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşmiş ve ARIS takımı en yüksek kategori olan "Hibrit SRAD 30.000 fit" ile başlamış ve bunu başarmıştır. Hatta roket 33.800 fit yüksekliğe ulaşmıştır. Takımı tebrik ederiz!
 

HELVETIA roketinin Spaceport America Cup 2022’deki başarılı başlangıcı
HELVETIA roketinin başarılı başlangıcıSpaceport America Cup 2022’de

Daha Fazla Bilgi

Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bize haber verin, sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın