eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Türkiye
  2. Endüstri çözümleri
  3. Başarı hikayeleri
  4. SNAPLOC® ve Solvis “daha iyi ısıtma sistemi”

Başarı hikayeleri

Solvis

Geleceğin ısıtması için iki akıllıca çözüm

SolvisBen ısıtma sistemi

Solvis ısıtıyor. Yaşam. Gelecek.

Avrupa'nın lider ısıtma sistemleri tedarikçilerinden biri olan Alman şirketi Solvis, ısıtma sistemlerindeki teknik muhafazaların montajı için SNAPLOC® geçmeli bağlantılarımızı kullanıyor.

İlk Durum

SolvisBen; “daha iyi bir ısıtma sistemi”

Kompakt ayaklı ürün SolvisBen, yenilikçi bir ısıtma sistemi olarak geliştirildi. Geleneksel gaz veya sıvı yağ yoğuşmalı kazanlarla karşılaştırıldığında, entegre yanma odası ile ön plana çıkar. Solvis ısıtma sistemleri modüler, geliştirilebilir ve son derece sağlamdır. Yalnızca ısı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tam olarak ihtiyaç duyulan yerde hijyenik tatlı su sağlarlar.

SolvisBen ısıtma sisteminde teknik bir muhafaza bulunur. Aynı anda hem yalıtım hem montaj desteği hem de kasa görevi görür. Bunlar sistemin enerji verimliliğini sembolize eder. Bu muhafaza kapağının bakım veya ince ayar için kolayca açılıp kapanabilir olması ve hiçbir görünür birleştirme elemanı içermemesi gerekir. Solvis geçmişte geleneksel kilitleme bağlantılarını kullanıyordu, bunların uzun dönemde fazla maliyetli olduğu anlaşıldı. Uygun bir alternatif ararken şirket, Böllhoff SNAPLOC® geçmeli bağlantılarıyla tanıştı.

Isıtma sistemi SolvisBen
Isıtma sistemi SolvisBen©Solvis GmbH

Çözüm

Panel montajı için SNAPLOC® geçmeli bağlantılar

Küre bir kaplin ile basit SNAPLOC® geçmeli bağlantı prensibi titreşimi sönümlerken optimum bir geçme sunar. Bu amaçla kaplin içerisinde bir bilyeli yuva oluşturulur, buraya da küre takılır.

Cıvata ve kaplinli SNAPLOC® geçmeli bağlantı
Cıvata ve kaplinli SNAPLOC® geçmeli bağlantı
SNAPLOC® titreşim ve gürültü sönümlemeTasarım Prensibi

Sonuç

Hızlı, kolay montaj ve demontaj

Solvis ısıtma sistemleriyle SNAPLOC® kaplini, kapatma klapesinin alt tarafındaki bir deliğe sadece bastırarak takılır. Bilyeli saplama cıvata diş ile içten bir dişliyle karşı muhafazaya vidalanır. Klapenin bakımı şimdi sadece çekerek açılabilir veya bastırarak kapatılabilir. Bu sayede teknik muhafaza bakım için etkili şekilde açılıp kapanabilir. Isıtma sistemi başına, bilye çapı 7 mm olan 4 adet SNAPLOC® geçmeli bağlantı kullanılır. Önümüzdeki beş yılda Solvis'e 50.000 – 60.000 adet SNAPLOC® parçası tedarik edilecektir. Daha fazla proje çok yakında hayata geçecek.

Müşteriye Faydaları 

  • Hızlı, kolay montaj ve demontaj
  • Müşteri bileşenine kolay entegrasyon
  • Bağlantı sistemi dışarıdan görünmez

Ürün özellikleri

  • Titreşim ve gürültü sönümlemesi
  • Tolerans telafisi
SolvisBen ısıtma sisteminde kapı desteğine takılmış SNAPLOC®

Daha fazla bilgi

Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bize haber verin, sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın