eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Başarı hikayeleri

Husqvarna Grup

Bir çim biçme makinesinin daha da geliştirilmesi, birleştirme teknolojisine yüksek talepler yüklemektedir.

Robot çim biçme makinaları için bağlantı çözümleri

Uluslararası çimde yuvada

Automower® robotic çim biçme makinesini doğru bağlantı elemanları ile donattık. Esnek, gürültü azaltıcı dış taraftan görünmez. SNAPLOC® geçmeli bağlantı kazandı. Sistemimiz, Husqvarna'nın uluslararası çimlerdeki başarı öyküsüne devam etmektedir.

İlk durum

Kalite ve estetik odağı

Çimleri biçmek ancak bu kadar kolay olabilir: Husqvarna mühendisleri, 20 yıldan fazla süre önce Automower® robotic çim biçme makinasıyla çim bakımında bir devrim yarattı.
Automower® ürününün süren gelişiminin bir parçası olarak, daha da zorlu koşullar altında kapsamlı testler gerçekleştirildi. Denemelerde, çim biçme makinasının kirli çimleri kesme kapasitesi test edildi ve cihazlara özel Arizona Yol Tozu (farklı muhafazaların sızdırmazlığını belirlemek için standart bir test tozu) serpildi. Gürültü emisyonları da dikkatli bir şekilde takip edildi. İlave çarpma testleri ile ürün uzun ömürlülüğünü ortaya koydu. Beklendiği üzere, bağlantı elemanları da yakından incelemeye tabi tutuldu. Sıkı tasarım gereksinimlerini karşılamak için güvenli, gürültü azaltan ve görünmez durumda olmaları gerekiyordu.

Husqvarna’nın Automower® ürün filosu
Husqvarna’nın Automower® ürün filosu

Çözüm

SNAPLOC® geçmeli bağlantılar

Husqvarna hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Bir yılı aşkın bir süre boyunca mümkün olan en ideal bağlantıyı buluncaya kadar testler gerçekleştirdiler: SNAPLOC® – en zorlu koşullarda bile güvenilir ve sağlam. Ayrıca geçmeli bağlantı dışarıdan görünmezdir ve en yüksek tasarım kriterlerini karşılar.
Çözümün ayrıntıları: Automower® ürününün yaklaşık 50 cm x 50 cm muhafazası üstündeki dört noktaya 10 mm bilye çapına sahip birer SNAPLOC® kaplini takılır.

SNAPLOC® bilyeli saplama ve kaplin; titreşim ve gürültü sönümlemeli geçmeli bağlantı
SNAPLOC® bilyeli saplama ve kaplinTitreşim ve gürültü sönümlemesi geçmeli bağlantı
SNAPLOC® titreşim ve gürültü sönümlemeTasarım Prensibi

Sonuç

Üretim süreci optimizasyonu

SNAPLOC®  saplamaları ve kaplinlerinin kolay montaj ve demontaj özelliği üretim süreçlerini en ideal duruma getirmektedir. Muhafazanın bağlanması kolaydır. SNAPLOC® sistemi, robot çim biçme makinalarının yüzeyinden görülemediği için, üreticinin zorlu tasarım gereksinimlerini karşılar. Sistemin titreşim ve gürültü sönümleme fonksiyonu da düşük gürültü emisyonuna önemli derecede katkı sağlamaktadır. Bu olumlu deneyim sebebiyle şirket, planlanan yeni Automower® nesli için Böllhoff SNAPLOC® kaplinlerini ve cıvatalarını gelecekte de kullanmayı da düşünüyor.

Müşteriye Faydaları

  • Hızlı ve kolay montaj
  • Uygun maliyetli
  • Müşteri bileşenine kolayca entegre olabilir

Daha fazla bilgi

Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız

Herhangi bir sorunuz veya mevcut bir projeniz mi var?

Bize haber verin, sizinle iletişime geçelim

Bize ulaşın