eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Başarı hikayeleri

Kupplungswerk Dresden

Dışarıdan müdahaleye karşı kesin koruma

Bir tren istasyondan geçiyor.

Vidalar için PARRYPLUG® dışarıdan müdahaleye karşı koruma

KWD için, bu sistem cıvatalı bağlantıların yetkisiz şekilde gevşemesini önlemek için hızlı ve güvenli bir çözüm sunar.

İlk Durum

Servis teknisyenleri tarafından istenmeyen değişiklikler

Dişli kaplin, demiryollarında ihtiyaç duyulan yüksek torkları iletir. Ancak, demiryollarında her zaman dikkate alınması gereken güçlü bir titreşim vardır. Yani, flanş kapağına (burada M6 x 12) sabitlenenler gibi burada kullanılan bağlantı elemanlarının da işletim süresince gevşememeleri için mikro kapsüllü bir yapışkan ile sabitlenmesi gereklidir.

Demiryolu şirketlerinde, bu tür kaplinler gibi değişim ürünleri, takılmadan önce yıllarca saklanabilir. Vidalar gevşediği ve işletimde kaybolduğu için bu, geçmişte sorunlara yol açmıştır. Bu da KWD’nin kaplinleri ile ilgili şikayetlere sebep olmuştur. Artış toplantılarının ardından, son müşterinin servis kurucularının bazı kaplinlerin kapaklarını açtığı, bu sebeple vida kilidinin etkisiz hale geldiği ve vidaların işletim sırasında gevşeyebileceği ortaya çıktı.

Demiryolu endüstrisinde dişli kaplini
Çalışma sırasında dişli kaplini gevşemiş.

Çözüm

PARRYPLUG®

PARRYPLUG®, özel olarak tasarlanmış eksenel bağlar sebebiyle vidanın iç tahrikindeki aletlerle çakışmayı önler, bunlar belirli ve güvenli, sıkı uyumu sağlar. -50°C'den +200°C'ye kadar geniş uygulama aralığı ile kullanılan yüksek performanslı plastik, yüksek üretim hassasiyetiyle bir araya gelerek altı köşeli tahriklerin en ince toleranslarının bile göz önünde tutulmasını sağlar. PARRYPLUG® şimdi bu tür kurcalamaları önlemek için flanş cıvata ile kullanılmaktadır. Tapa yetki verilmeden çıkarılırsa, garanti sözü iptal edilir, sızdrımazlık durumunda olduğu gibidir ancak montajı çok daha kolaydır. Yetkisiz olarak çıkarıldığında tapada hasar meydana gelir, bu yüzden eski haline geri döndürülemez. PARRYPLUG®, KWD’yi ikna etti ve şimdi vidaların izinsiz açılasının engellenmesi gerektiği veya en azından belirli hale getirilmesi gereken her yerde kullanmaktadır.

Eksenel dişlerin öne çıkarıldığı PARRYPLUG® yakından görünümü
PARRYPLUG®'ın eksenel bağlarıGüvenli şekilde bastırarak oturtma

Sonuçlar

Müşteriye Faydaları

Makinalar ve sistemlerdeki cıvataların izinsiz sökülmesi yüksek bir potansiyel risk barındırır. Bu sebeple çoğunlukla kurcalamayı etkin şekilde engellemek gerekir. Geleneksel çözümler vida tahriklerini geri dönülemez şekilde yok ederken PARRYPLUG® tamamen yeni ve inovatif bir çözüm sunar.

  • Güvenilir ve kolay montaj
  • Optimum sıkı geçme sistemi kurcalamaya karşı koruma sunar
  • Temiz ve görsel olarak çekici çözüm
  • Uygun aletle çıkarılabilir
  • Geniş sıcaklık aralığı (-50 °C ile +200 °C arası)
PARRYPLUG® üç aşamalı kurulum işlemi açıklanmıştır.
PARRY PLUG® garantili kolay kurulumkullanım yardımcısıyla

Daha fazla bilgi