eCatalogArama
Country and language
Choose country:
Choose language:

Başarı hikayeleri

Albonair

Yardımcı deliklerin etkili ve kalıcı sızdırmazlığı.

Moleküllerle görsel

Temiz bir gelecek için güvenilir

Albonair GmbH, azot oksitleri azaltma ve havaya daha temiz hale getirme amacı taşıyan, uluslararası alanda çalışan bir otomotiv tedarikçisidir. Bu sebeple şirket, sondaj deliklerinin kalıcı sızdırmazlığı için SEALING PLUG ürünlerimize güveniyor.

İlk durum

Egzoz gazı arıtmasına yönelik teknolojiler

Dünya genelinde dizel motorları için emisyon standartları giderek daha sıkı hale gelmektedir. Bu sebeple egzoz gazı arıtması yenilikçi ve uygun maliyetli çözümler gerektirir ve yüksek oranda talep görür. Bu zorluk karşısında bizler, kişiselleştirilmiş çözümlerle müşterilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. 

Albonair, egzoz gazı arıtma işlemleri alanında uluslararası lider bir şirkettir. Ürün yelpazesinde iki üniteli (tank ve katalitik konvertör) oluşan SCR sistemi bulunur. SCR işlemi azot oksitleri azaltmak için kullanılır. Burada, azaltıcı AdBlue/DEF egzoz kanalına enjekte edilir. Olası en iyi sonuçlara ulaşmak için enjeksiyon sırasında atomizasyonun mümkün olan en ince şekilde yapılması çok önemlidir. Çeşitli yardımcı delikler bu sistem için gereklidir ve bunların işlevselliği sağlamak üzere kalıcı olarak kapatılması gerekir.

Çözüm

SEALING PLUG – Yardımcı deliklerin etkili contalanması

SEALING PLUG, iki bileşenden oluşan tamamen metal bir parçadır, itme veya çekme ve yayılım prensibine göre çalışır. Pnömatik ve hidrolik bileşenlerle sistemlerin conta deliklerini kalıcı olarak kapatmak üzere kullanılır. Yüksek basınç altında bile kolay montajı güvenilir ve kanıtlanmıştır.

SEALING PLUG – Seri 11 bilyeli sızdırmaz tapalar
SEALING PLUGSeri 11 bilyeli sızdırmaz tapalar
Bilyeli SEALING PLUG montajı

Sonuç

Otomatik montaj sayesinde eş zamanlı yüksek verimle en yüksek güvenilirlik

Yardımcı deliklerinde 10 bar sızdırmazlık sağlamak için çelik ve paslanmaz çelikten çeşitli boyutlardaki bilye genleştiriciler kullanılır.

Montaj işlemi SEALING PLUG’ın bilyesi dışarı bakacak şekilde kademeli deliğe yerleştirilmesiyle başlar. Ardından bilye genleştirici içeri bastırılır ve belirli bir kuvvetle otomatik olarak tamamen sıkıştırılır. Ayar mesafesi ikinci kontrol değişkeni olarak görev yapar. Düzgün montajdan sonra genleştirici işletim basıncı ile hemen basınca tabi tutulabilir. İki değer de hedef aralığındaysa güvenli montaj tamamlanmış ve yüksek kalite garanti edilmiştir.

Akışın kontrol edilmesi ve düzenlenmesi gerektiği her yerde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında motorlar, vites ve tahrik takımları, şasi ve fren sistemleri, direksiyon ve enjeksiyon bileşenleri ile hidrolik uygulamalar bulunur.

Müşteriye Faydaları

  • Tamamen otomatik montaj
  • Optimum baskılı geçiş
  • Uygun maliyetli
  • Yüksek kalite
Üre dozlama sistemi (©Albonair)
Üre dozlama sistemi©Albonair

Daha düşük emisyonlu bir gelecek için

  • Tipik bir uygulama alanı kamyonlardır

  • Yeşil bir geleceğe giden yol

  • Azot oksitlerin dizel motorlarda bağlanması için

Daha fazla bilgi