eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Magyarország
  2. Termékek
  3. Zacskós csomagolások

Zacskós csomagolások

ECOPACK

Felelősségteljes csomagolás. Az ECOPACK meghatározza, hogy a jövőben hogyan fogják csomagolni a kötőelemeket: fenntartható, funkcionális és esztétikus módon.

FENNTARTHATÓSÁG ÉS FUNKCIONALITÁS EGYÜTT

Az ECOPACK segítségével kíméljük az erőforrásokat, ugyanakkor biztosítjuk a könnyű kezelhetőséget.

A természet az inspirációnk. Itt nincs semmi, ami ne lenne újrafeldolgozható. Minden nyersanyag folyamatos keringési rendszerben van. Mi ezt az ideált követjük. Legyen az a megújuló fából készült papírzacskónk vagy a nagy arányban újrafeldolgozott műanyagból készült zacskónk. Az eredmény: jelentősen csökkent CO₂-kibocsátás.

Nem csak üres szavak, hanem valódi fenntarthatóság.

MINDENT EGY KÉZBŐL

ECOPACK – testreszabott csomagolási megoldások

Megbízhatóan összeállítjuk az Ön alkalmazási céljának megfelelő kötőelemeket. Összevonjuk a folyamatokat, minimalizáljuk a felesleges útvonalakat, ezáltal jobb környezeti egyensúlyt érünk el az Ön alkalmazási céljai számára. Mint teljes portfóliónk esetében, ezen a területen is számíthat szakértői tanácsadásunkra és tanúsítottminőség-irányítási rendszerünkre.

  • Automatizált kiválogatás: A zacskókba akár nagy számú különböző típusú kötőelemet tudunk kiválogatni teljesen automatikus és professzionális módon.
  • Gyors és pontos: Gépi felszereltségünknek köszönhetően azonnal reagálni tudunk rendszeresen felmerülő igényeire.
  • 100%-os ellenőrzés: Fénysorompós vizsgálatok, össztömeg-ellenőrzés és meghatározott véletlenszerű mintavételezés.
  • Garantált tanúsítványi megfelelés:  Minőségirányítási rendszerünk az IATF 16949 szerinti tanúsítással rendelkezik
Újrafeldolgozott anyagokból készült ECOPACK zacskó
Újrafeldolgozott anyagokból készült zacskó:Fenntartható csomagolási megoldás kötőelemekhez, amely ötvözi az átlátszóságot és a környezetbarát kialakítást.

„Büszke vagyok arra, hogy az ECOPACK rendszerrel olyan szolgáltatást fejlesztettünk tovább, amely nemcsak jelentős hozzáadott értéket jelent ügyfeleink számára, hanem a fenntarthatóság elvének is megfelel. Elkészítjük a kötőelemeket, ezáltal racionalizáljuk a folyamatot és az ellátási láncot ügyfeleink számára. Ez azonban nem az egyetlen módja a CO₂-kibocsátás csökkentésének: ügyfeleink kétféle ECOPACK tasakváltozat közül is választhatnak – amelyek teljes egészében papírból vagy újrafeldolgozott fóliából készülnek.”

Sebastian Rose, a Böllhoff munkatársa
Sebastian Roseműszaki vezető
»

VÁLASSZA KI AZ ÖNNEK LEGINKÁBB MEGFELELŐT

ECOPACK – egy név, két változat

Bármelyik ECOPACK változatot is választja, a környezet védelme mellett dönt.

  • Az ECOPACK papírzacskó

    Zacskónk környezetbarát papírváltozata megújuló nyersanyagokból készül. A kiváló minőségű szűz cellulózból készült hőhegeszthető papír a legmagasabb szintű követelményeknek is megfelel, és teljes újrafeldolgozhatóságának köszönhetően teljessé teszi a papír életciklusát.

    Tanúsítványok:

    BfR élelmiszer-tanúsítvány, FDA élelmiszer-tanúsítvány, ISO 22000, PTS-RH 021:2012/ Aticelca 501:2019 és FSC tanúsítvány.

    További előnyök

    • Erősen ellenálló a gyűrődéssel és töréssel szemben
    • Vízálló
    • Magas szintű fehérség
    • Optikai fényesítő adalékok nélkül
    • Egyenletes felület az optimális nyomtathatóság érdekében
    • 100%-ban újrafeldolgozható a papírciklusban
  • Újrafeldolgozott ipari hulladékból készült ECOPACK termékek

    Ez a változat 90% kiváló minőségű újrafeldolgozott ipari hulladékból (PIR) áll, és a nagy arányú újrafeldolgozott anyagtartalom ellenére kiváló szakadásállóságával és anyagának figyelemre méltó átlátszóságával tűnik ki. A zacskó tartalma a végfelhasználó számára azonnal látható. Az a tény, hogy az anyagok 70%-a újrafeldolgozható, közelebb visz minket a természetvédelemben betölteni kívánt szerepünkhöz: a nyersanyagok nagy része megfelelő hulladékba helyezés esetén egy fenntartható újrahasznosítási rendszerben marad.

    További előnyök 

    • Igény esetén élelmiszerbiztos változatban is elérhető
    • Kiváló minőségű anyag a precíz előzetes ellenőrzéseknek és dokumentációnak köszönhetően
    • Hőátviteles nyomtatással nyomtatható

A TERMÉK MELLETT SZÓLÓ ÉRVEK

Az Ön számára adódó előnyök

  • Tartós anyag

    ECOPACK zacskóink vízállóak, valamint ellenállnak a hajlításnak és a megtörésnek.

  • Testreszabhatók

    Válassza ki a zacskó méretét és alakját. A felületére egyedi logókat, tájékoztató szövegeket, rajzokat és vonalkódokat lehet nyomtatni, valamint szóróanyagot is lehet hozzájuk mellékelni.

  • A legmagasabb szintű higiéniai előírások

    Az ECOPACK nem tartalmaz káros vegyi anyagokat, továbbá élelmiszeripari és orvosi felhasználásra is rendelkezik tanúsítással.

  • Csökkentett CO₂-kibocsátás

    Az ECOPACK segítségével jelentős CO₂-megtakarítást érünk el, ezáltal jelentősen javítjuk termékének környezeti hatását.

  • Újrafeldolgozható

    Ennek alapjait az anyagok megválasztásával teremtjük meg.

Az Ön kérdései az ECOPACK rendszerrel kapcsolatban

Beszámolók

  • ECOPACK papírzacskók

    Környezetbarát csomagolási megoldás megújuló fából kötőelemekhez.

  • Felelősségteljes csomagolás

    Fenntartható megoldás kötőelemekhez.

  • Újrafeldolgozott anyagokból készült ECOPACK zacskós csomagolás

    Az átlátszóságért.

Hasonló témakörök