eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Menettechnológia

SPREDLOC®

Hatékony expanziós rögzítés egy oldalról hozzáférhető alkatrészekhez.

SPREDLOC® – Hatékony expanziós rögzítés egy oldalról hozzáférhető alkatrészekhez

Innovatív kötéstechnológia

Kopásmentes, stabil menetek kiváló minőségű könnyűszerkezetekhez

A SPREDLOC® termékcsalád elemei olyan menetes csapok, amelyeket a Böllhoff a a kapcsolódó szerelési rendszerekkel kombinálva kínál expanziós rögzítéshez. A 8.8 szilárdsági osztályú menetes csapokat kifejezetten az alkatrész gyártása után egyoldalú hozzáférhetőség mellett történő egyszerű és hatékony beszereléshez tervezték. Az eredmény kopásmentes, stabil menetek az alumíniumból, magnéziumból vagy polimerekből készült kiváló minőségű könnyűszerkezetekhez.

A TERMÉK MELLETT SZÓLÓ TÉNYEZŐK

A SPREDLOC® előnyei

  • Hatékony

    Előszerelt, két részből álló rögzítőelem. Nincs szükség befogadó menetre, és a menet formára alakított és fúrt eresztőlyukakban is elkészíthető. 8.8 szilárdsági osztálynak megfelelő tartós csapmenetek.

  • Az alkatrészek tisztasága

    Beszereléskor nem képződik forgács és sorja.

  • Sokoldalúság

    Könnyű anyagok széles köréhez megfelelő.

  • Egyszerűen szerelhető

    „Vak” beültetési mód (egy oldali hozzáférés). A szerelés jól bevált RIVKLE® beültető gépekkel végezhető – a kézi szerszámoktól kezdve a teljesen automatikus rendszerekig.

MÓDSZER ÉS ALAPELV

Precíziós menetek modern könnyűszerkezetekhez

A SPREDLOC® egy két részből álló előszerelt rögzítőelem. A beépítő szerszám segítségével be kell csavarozni, majd be kell helyezni a befogadó furatba. A furat szokványos fúrókkal, zsákfuratként vagy átmenő furatként is kialakítható vagy megmunkálható.

A beépítő szerszámnak a rögzítőelem csapjára gyakorolt tengelyirányú húzó mozgása a hüvelyt ráhúzza a csap szárára és egyúttal kitágítja azt. A folyamat során a rögzítőhüvely gyémántmintás recézése belenyomódik az alkatrészen lévő furat falába. A csapfejen található hosszanti recézés miatt a csap nem tud elfordulni a hüvelyben.
A menetes csapon lévő hengeres váll megakadályozza az esetleges beültetési elmozdulást és nagyobb kitépési erőt biztosít. A SPREDLOC® ezáltal rögzül a helyén mind kicsavarásra, mind kitépésre.

Ez az innovatív kötési megoldás 6 mm-es anyagvastagságtól kezdődően alkalmazható.

A nyomatékértékekkel és a kitépési erőkkel kapcsolatban, kérjük, tájékozódjon a termékkatalógusból.

A SPREDLOC® technológia

Hidraulikus-pneumatikus és akkumulátoros meghajtású beültető szerszámok SPREDLOC® termékekhez

A szerelés jól bevált RIVKLE® beültető berendezésekkel végezhető.

  • RIVKLE® P2007

    Műszaki adatok

    • Maximális löket: 7,0 mm
    • Maximális beültető erő: 21 kN
    • Üzemi levegőnyomás: 5,5–7,0 bar
    • Tömeg (csereegység nélkül): 2,2 kg
    • Zajszint: < 70 dB(A)
  • RIVKLE® NEO B107

    Műszaki adatok

    • Maximális löket: 7,5 mm
    • Maximális beültető erő: 18 kN (acél, M3–M8)
    • Akkumulátor: Makita, lítiumion, 18 V, 1,5 Ah
    • Tömeg (csereegység nélkül): 2,27 kg
    • Zajszint: < 70 dB(A)

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a SPREDLOC® termékcsaládunk? Kérjük, töltse le a részletes tájékoztatót.

Találja meg az iparágához leginkább megfelelő megoldást

Iparági alkalmazások

A SPREDLOC® technológia különböző iparágakban, így például az autóiparban vagy a haszongépjárművek gyártásában is alkalmazható szerkezeti elemekhez.

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel