eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Tömítési technológia

SEALING PLUG

Kiváló teljesítmény, alacsony költség: a SEALING PLUG tömítő vakdugók hatékonyan és tartósan lezárják a furatokat.

SEALING PLUG – Golyós tömítő dugók a 11-es sorozatból

Szivárgásmentes furatokhoz

Áramlások irányítása és szabályozása SEALING PLUG tömítő dugókkal

Számos alkalmazási területen előfordul, hogy a csatornákon és furatokon folyékony vagy gáznemű közeg áramlik át. A SEALING PLUG tömítő dugó megbízhatóan lezárja és tömíti a furatokat, és mind az alacsony, mind a magas nyomástartományban – akár 500 barig – ellenáll az üzemi nyomásnak.

A termék mellett szóló tényezők

A SEALING PLUG előnyei

  • Egyszerű beszerelés

    A rögzített paraméterek révén a beszerelés egyszerű, szabályozott és reprodukálható, így a rendszer működése garantáltan megbízható még nagy nyomás esetén is.

  • Alkalmazásorientált

    A SEALING PLUG megfelelő megoldást kínál minden alkalmazási területhez – például kézi beültető szerszámokhoz, pneumatikus beültető szerszámokhoz és automatizált rendszerekhez is.

  • Költséghatékony

    A SEALING PLUG alkalmazása esetén nem kell menetet vágni, és nincs szükség további tömítőanyagokra. A hidraulikus tömítő dugó rendkívül kedvező költségű.

Módszer és alapelv

Megbízható záró- és tömítőrendszer furatokhoz

A SEALING PLUG egy két elemből álló, teljes egészében fémből készült alkatrész, amelynek működése a nyomásra és húzásra kialakuló expanzió elvén alapul. A golyós SEALING PLUG működése a nyomásra kialakuló expanzió elvén alapul. Ebben az esetben a golyót bele kell nyomni a hüvelybe, hogy az szétterpessze a hüvelyt. A tüskével ellátott vakdugó működése a húzásra kialakuló expanzió elvén alapul. Ebben az esetben a tüskét bele kell húzni a hüvelybe. A hüvely külső palástja mindkét lezáró elem esetében fogazott kialakítású, így a hüvely terpesztésének hatására a hordozóanyagba belenyomódó fogazás rögzíti a SEALING PLUG helyzetét.

A PULLPLUG™ szintén a folyamatos termékfejlesztés eredménye. A húzásra kialakuló expanzió elvén működő csapos lezárás számos előnyt kínál. Kevesebb anyag használatával jár, így igen kedvező költségű. A PULLPLUG™ rendszerben továbbá nincsen tüske.
Egyes elemekhez a Böllhoff szereléstechnikai kínálatában szerszámok és eszközök is rendelkezésre állnak.

Találja meg az alkalmazásához leginkább megfelelő megoldást

SEALING PLUG terméktípusok

  • SEALING PLUG golyóval – 11-es sorozat

    Működési elv

    • Nyomásra kialakuló expanzió
    • Maximális üzemi nyomás: 350 bar

    Átmérő

    • 3 mm–22 mm

    Változatok

    • Hüvely: betétedzett acél, horganyzott (Cr(VI)-mentes)
    • Golyó: csapágyacél, barnított
  • SEALING PLUG golyóval – 31-es sorozat

    Működési elv

    • Nyomásra kialakuló expanzió
    • Maximális üzemi nyomás: 450 bar

    Átmérő

    • 3 mm–22 mm

    Változatok

    • Hüvely: rozsdamentes acél, AISI 300
    • Golyó: csapágyacél, barnított
  • SEALING PLUG golyóval – 33-as sorozat

    Működési elv

    • Nyomásra kialakuló expanzió
    • Maximális üzemi nyomás: 450 bar

    Átmérő

    • 3 mm–22 mm

    Változatok

    • Hüvely: rozsdamentes acél, AISI 300
    • Golyó: rozsdamentes acél, AISI 300
  • SEALING PLUG tüskével – RS sorozat

    Működési elv

    • Húzásra kialakuló expanzió
    • Maximális üzemi nyomás: 500 bar

    Átmérő

    • 4 mm–9 mm

    Változatok

    • Hüvely: betétedzett acél, barnított
    • Tüske: nemesített acél, barnított
  • PULLPLUG™ – RST sorozat

    Működési elv

    • Húzásra kialakuló expanzió
    • Maximális üzemi nyomás: 500 bar

    Átmérő

    • 5 mm–22 mm

    Változatok

    • Hüvely: betétedzett acél, barnított
    • Golyó: nemesített acél, barnított
    • Csap: nemesített acél, barnított

    Előnyök

    • Alacsony ár a kevesebb anyagnak köszönhetően
    • Nem kell számolni a tüske letörése miatti zajjal
    • Nem kell foglalkozni a letört tüske hulladékba helyezésével
    • Nincs fedetlenül maradó törési felület a tüske letörése után
    • Nagy folyamatbiztonság, a vezérlés nem a megcélzott törőerő, hanem útvonal alapján történik
    • Különösen előnyös keményebb anyagú alkatrészek esetén
    • További előny: menetbetét
  • PULLPLUG™ – LRST sorozat

    Működési elv

    • Húzásra kialakuló expanzió
    • Maximális üzemi nyomás: 60 bar

    Átmérő

    • 5 mm–22 mm

    Változatok

    • Acél
    • Alumínium
    • Rozsdamentes acél
    • Egyéb változatok igény szerint

     

     

    Előnyök

     

    • Alacsony ár a kevesebb anyagnak köszönhetően
    • Nem kell számolni a tüske letörése miatti zajjal
    • Nem kell foglalkozni a letört tüske hulladékba helyezésével
    • Nincs fedetlenül maradó törési felület a tüske letörése után
    • Nagy folyamatbiztonság, a vezérlés nem a megcélzott törőerő, hanem útvonal alapján történik
    • Különösen előnyös keményebb anyagú alkatrészek esetén
    • További előny: menetbetét

     

  • B-Blocker™ – BB sorozat

    Működési elv

    • Nyomásra kialakuló expanzió
    • Maximális üzemi nyomás: 35 bar

    Átmérő

    • 5 mm–22 mm

    Változatok

    • Egy darabból álló alumínium elem

    Előnyök

    • Alacsony ár a kevesebb anyagnak köszönhetően
    • Közvetlenül az öntvény lesarkításába is behelyezhető
    • A tüske csak minimális előkezelést igényel
    • Nincs fedetlenül maradó törési felület a tüske letörése után
    • Nagy folyamatbiztonság, a vezérlés nem a megcélzott törőerő, hanem útvonal alapján történik

Információk és továbbiak

Letöltések

Felkeltette érdeklődését a SEALING PLUG termékcsaládunk? Itt további információt is letölthet.