A KAPTI® Limiter egy menet nélküli szegecshüvely, amely még nagy szorítóerők esetén is megbízható védelmet biztosít a műanyag alkatrészek számára a repedésekkel és a kúszással szemben.
A mechanikus szegecselési eljárás révén tartósan alakzáró csatlakozás jön létre az elem és az alkatrész között – ami stabil, teherbíró kötést jelent. Ez biztosítja a szorítóerő tartós megmaradását a csavarozott összeszerelés során.
Sokoldalúan használható: A KAPTI® Limiter különböző műanyag alkatrészekbe beültethető, és akár eltérő alkatrészvastagságok esetén is lehetővé teszi azonos elemgeometria használatát.
Előnyök
- Alkatrész védelme
A csavar meghúzásakor ébredő nyomófeszültségek felvételével megóvja az alkatrészt a repedésektől. - Előfeszítő erő fenntartása
Megelőzi, hogy a műanyagban kúszás lépjen fel, így tartósan megőrzi az előfeszítő erőt. - Rugalmasság
Egyetlen elem többféle alkatrészvastagsághoz is használható, ami rugalmas tervezést tesz lehetővé. - Tömítettség
A tömítőperemeknek köszönhetően a csatlakozás tömör. - Költséghatékonyság
A sajtós beültetés költséghatékony gyártást tesz lehetővé. - Környezetbarát
A hőközlés nélküli mechanikus rögzítésnek köszönhetően nem sérül az anyag szerkezete.