Maximális hatékonyság, minimális szortiment. Növeljük a hatékonyságot azáltal, hogy megkeressük a legjobb kötési megoldást – a lehető legkisebb termékválaszték mellett. A tanácsainknak köszönhetően a minőség javul, a költségek pedig csökkennek.
Maximális hatékonyság, minimális szortiment. Növeljük a hatékonyságot azáltal, hogy megkeressük a legjobb kötési megoldást – a lehető legkisebb termékválaszték mellett. A tanácsainknak köszönhetően a minőség javul, a költségek pedig csökkennek.
Minden ágazatnak megvannak a maga kihívásai. Nekünk mindig van megfelelő kötési megoldásunk. A vevőinkkel közösen megtaláljuk a műszakilag legjobb és gazdaságilag legészszerűbb kötés- és szereléstechnikai megoldást.
Tudjon meg többet a lehetőségekről és a szolgáltatások palettájáról. Pontról pontra.
A rögzítéstechnika innovációs ereje. Tapasztalt fejlesztési partnerként adjuk a szakértelmünket, és így hozzájárulunk új alkalmazások megvalósításához.
Gyorsabban a célhoz. Profitáljon a megfelelő szerelési technikára, a szerelésnek megfelelő hajtásokra és a szerelési mozgások csökkentésére vonatkozó ajánlásainkból.
Kompromisszumok nélkül. Saját magunkat és a termékeinket is folyamatosan minősítjük az ISO/TS 16949 szerinti tanúsított minőségirányítási rendszerrel.
Saját vizsgálólaborunk megfelel a legszigorúbb szabványoknak. A DIN EN ISO 17025 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik a fizikai és kémiai vizsgálatokhoz.
A termékjavaslatok gyors valóra váltása. Hála az alkalmazástechnikusok, laborspecialisták és termelésben dolgozók szoros együttműködésének és a prototípusnak.
Kevesebb kötőelem, több rendszer. A hajtások, méretek, felületek és szilárdsági osztályok egységesítése révén.
Megtaláljuk az optimalizálási lehetőségeket. A jobb hozzáférés, csökkentett illesztési helyek és gyorsabb szerelési folyamatok érdekében.
Az automatizálhatóság és a maximális folyamatbiztonság a hatékony szerelés legfontosabb előfeltételei. Tanácsadásunk középpontjában ezenfelül a szerviznek megfelelő kezelés és a szerszámköltségek csökkentése áll.
A különböző hajtásfajták nagy száma gyakran megnehezíti a szerelést és a beigazítást a termelésben. Célirányosan javasoljuk a különböző hajtásfajták számának csökkentését – mindig a vevőspecifikus alkalmazások figyelembevételével.
Az eltérő anyagfajták, felületi kezelések, kötőelem-hosszak és -átmérők gyakran szükségtelenül nagy termékválasztékot eredményeznek. A következmény: magas beszerzési költségek, idő- és költségigényes belső folyamatok.
Alkalmazástechnikusaink a vevőkkel való egyeztetés után megoldási javaslatokat dolgoznak ki, hogy a termékek vagy a gyártási folyamatok optimalizálásával csökkenjenek a költségek. Hogy teljesen kimerítsük a meglévő megtakarítási potenciált, a tanácsadást célszerű a termékfejlesztés korai szakaszában alkalmazni.
Termelést és fejlesztést végző szolgáltatóként fel vagyunk vértezve a szükséges alkalmazás- és gyártástechnikai tapasztalattal, hogy a gazdasági szempontból legjobb rögzítéstechnikai megoldásokat javasolhassuk. A gyártási eljárás és/vagy az előanyag cseréje gyakran javítja a gazdaságosságot ugyanolyan vagy akár magasabb termékminőség mellett.