Nagy sebességű csapbeültetés

RIVTAC® automatizálás

Teljesen automatikus rendszer folyamatfelügyelettel

 

Innovatív illesztési eljárás sokféle anyag esetében

Kiválóan alkalmas sokoldalú anyagkombinációkhoz és felhasználásokhoz a nagy sorozatszámú termelésben, továbbá maximális rugalmasságot biztosít a gyártástervezésben.

Mindenekelőtt a modern jármű- és karosszériakoncepciók fejlesztésében tesznek szert egyre növekvő jelentőségre az univerzális anyagkombinációk. A RIVTAC® kitűnően alkalmas a legkülönbözőbb alumíniumok, acélok, műanyagok és nemvasfémek kötéseihez, illetve
az ezekből az anyagokból előállított vegyes, többrétegű és hibrid kötésekhez.
A RIVTAC® automatizálási rendszer lehetővé teszi a teljesen automatikus csapbeültetést,
a nagy sorozatszámú termelésben való alkalmazásra terveztük, továbbá maximális rugalmasságot biztosít a gyártástervezésben.

This product is made by Böllhoff

Eljárás / elv

A csap nagy sebességgel nekiütődik az illesztendő alkatrészeknek, és áthatol mindkét alkatrész anyagán. Mivel az illesztési zónában a hőmérséklet rövid időre megemelkedik, az illesztőelem anyaga a jobb folyási képességnek köszönhetően a csap körüli peremen lévő recézésbe szorulhat. Kiváló alakzáró kötés érhető el.
Ugyanakkor különösen a nagyobb szilárdságú acélanyagoknál az anyag besajtolása és zömítése miatt erőzárás jön létre.

Alkalmazásterületek

A RIVTAC® technológia különösen alkalmas alumínium, acél, műanyagok és nemvasfémek kötéseihez, illetve a nevezett anyagokból előállított vegyes, többrétegű és hibrid kötésekhez.

A termék előnyei
  • Összeillesztés előlyukasztás nélkül egy oldali hozzáférésnél
  • Az illesztési és ciklusidők minimalizálása
  • Nagyszilárdságú anyagok összeillesztése
  • Rugalmasan alkalmazható vegyes, többrétegű és hibrid kötéseknél
  • Optimálisan kombinálható a ragasztástechnikával

A termék előnyei

Sok érv szól a termékeink mellett.

Tudjon meg többet az erősségekről, lehetőségekről és specifikus termékelőnyökről. Pontról pontra.

Nincs előlyukasztás

Összeillesztés előlyukasztás nélkül egy oldali hozzáférésnél.

Rugalmasság a gyártásban

Rugalmasan alkalmazható vegyes, többrétegű és hibrid kötéseknél.

Részletes leírás

 

A RIVTAC® technológia

Ennél az innovatív mechanikus illesztési eljárásnál egy szeghez hasonló illesztő alkatrészt, a beültethető csapot a szerszám nagy sebességre felgyorsítja, és behajtja az előre nem kilyukasztott illesztendő alkatrészekbe. Eközben a csap csúcsos hegye kiszorítja az anyagot. Az állítható illesztő nyomással szabályozható sebesség az egyes anyagoktól és az alkatrészek vastagságától függ.
Mivel az illesztési zónában a hőmérséklet rövid időre megemelkedik, az illesztendő alkatrészek anyaga befolyik a csap szárának rovátkáiba. Így kiváló alakzárás érhető el a kötésnél. A besajtolás és az anyag zömítése miatt különösen a nagyobb szilárdságú acélanyagoknál erőzárás jön létre.
Ezen eljárás alkalmazásának fontos előfeltétele az illesztendő alkatrészek elegendő merevsége, aminek eredményeként a csap behatolási impulzusát nagyobb deformálódás nélkül fel tudják venni. Ezzel az eljárással nagyszilárdságú anyagokat, több anyagból készült alkatrészeket vagy többrétegű kombinált anyagokat is folyamatbiztos módon össze lehet kötni, mégpedig kifejezetten jó szilárdsági tulajdonságokkal.

A RIVTAC® beültetésének folyamata – 1) Pozícionálás 2) Behatolás 3) Áthatolás 4) Megfeszítés

A beültetés folyamata

1) Pozícionálás
2) Behatolás
3) Áthatolás
4) Megfeszítés

RIVTAC® automatizálás

 

A RIVTAC® automatizálási rendszer lehetővé teszi a teljesen automatikus csapbeültetést, a nagy sorozatszámú termelésben való alkalmazásra terveztük, továbbá maximális rugalmasságot biztosít a gyártástervezésben.

 

Beültető szerszám

  • Kompakt kialakítás az illesztési hely optimális eléréséhez
  • Spirális tár max. 47 csaphoz
  • A végállás és a helyzet lekérdezése
  • Valós idejű adatfeldolgozás
  • Az RFID lapka tárolja a szerszám és a folyamat szempontjából lényeges összes paramétert
RIVTAC® nagy sebességű csapbeültetés – Beültető szerszám

RIVTAC® beültető szerszám

Rendszerkomponens

 

Rakodóállomás

  • Max. kapacitás: 35 000 beültethető csap
  • Az beültető szerszám gyors utántöltése
  • Két beültető szerszám szolgálható ki egyszerre – Twin változat
  • Az adagolósín kardáncsuklós felfüggesztésű csapágyazása
  • Beépített sűrítettlevegő-karbantartóegység levegőszűrővel és nyomásfelügyelő érzékelővel
  • RFID vevő a szerszám és a folyamat szempontjából lényeges paraméterek vezérlő felé való továbbítására
RIVTAC® nagy sebességű csapbeültetés – Rakodóállomás

RIVTAC® rakodóállomás

Rendszerkomponens

 

Szelepsziget

  • Rövid reakcióidők a rövid utak miatt
  • Proporcionális szelepek fokozatmentes módon szabályozzák az beültetési és adagolónyomást
  • A beültető szerszám energiahatékony vezérlése
  • Toldóház a robot harmadik tengelyére való szereléshez
RIVTAC® nagy sebességű csapbeültetés – Szelepsziget

RIVTAC® szelepsziget

Rendszerkomponens

 

Vezérlőegység

  • Decentralizált hardverkonfiguráció az egyes modulok központi vezérlésével buszrendszeren keresztül
  • „Beágyazott PC” alapú vezérlés megjelenítő készülék csatlakoztatásához
  • Nyitott csatolófelület különböző robotinterfészek számára (ProfiNet, Interbus, Profibus stb.)
  • Nagyon jó helykihasználás a robot kapcsolószekrényébe való beépítés révén
  • Opcionális klimatizálás
  • Opcionálisan Twin változatként is kapható
RIVTAC® nagy sebességű csapbeültetés – Kapcsolószekrény

RIVTAC® kapcsolószekrény

Rendszerkomponens

 

Megjelenítés (opcionális)

  • Egyszerű kezelés az ipari felhasználásra alkalmas érintőképernyőn keresztül
  • Alkalmas az EtherCAT-kommunikációra
  • Több RIVTAC® berendezés közös megjelenítése
  • Beültetési és folyamatparaméterek bevitele
  • A folyamatfelügyelet megjelenítése
  • Opcionális adathordozó-dokkolás (USB Port)
  • Lehetőség van a megjelenítés ügyfélspecifikus testre szabására
RIVTAC® nagy sebességű csapbeültetés – Megjelenítés

RIVTAC® – Megjelenítés

Rendszerkomponens

 

Szoftver

  • PLC és HMI szoftver az Etherneten keresztül történő vezérléshez és megjelenítéshez
  • Kalibrálási funkciók, például alapkalibrálás, folyamatkísérő kalibrálás és referenciaképzés
  • Lehetőség az alkatrész egyes illesztési pontjainak külön paraméterezésére
  • Folyamatfelügyeleti modul útmérési rendszerrel és ablaktechnikával, valamint statisztikai funkcióval
  • A folyamatadatok továbbítása a fölérendelt minőségirányítási rendszer felé
  • Mobile Link – proaktív karbantartás-menedzselés karbantartási üzenetekkel és gépnaplóval
  • Kiválasztott összetevők kopásának felismerése
  • Egyszerű kezelés súgószövegek megjelenítésével
RIVTAC® nagy sebességű csapbeültetés – folyamatfelügyelet

RIVTAC® folyamatfelügyelet

A rendszer összetevői

Letöltések

Többet is megtudhat egy kattintással: letöltések a témával kapcsolatban.

Részletes információt szeretne? További információkért töltse le a megfelelő brosúrákat.

Cím Nyelv Verzió Fájl Letöltés
RIVTAC® Automation P
nagysebességű csapbeültetés
angol 01/2020 1664 kB / PDF
angol 01/2020 1664 kb / PDF

A PDF-dokumentumok megjelenítéséhez töltse le innen az ingyenes Adobe Acrobat Reader programot.

Több információ a témáról

Szeretne még jobban elmerülni a kötéstechnika rejtelmeiben?

Itt található információ a sikeres alkalmazásokról és a kapcsolódó témákról.