eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Szegecselés

RIVKLE®

Szerelési rendszerek szegecsanyákhoz és -csavarokhoz

RIVKLE® B2007– Vezeték nélküli beültető szerszám RIVKLE® vakszegecsanyák és -csavarok feldolgozásához (M 3 és M 10 között)

Kézi és automatizált megmunkáló szerszámok

Menetek kialakítása vékony lemezvastagságú alkatrészekben

A RIVKLE® szegecsanyák és -csavarok széleskörű megoldásokat kínálnak nagy teherbírású anya- ill. csavarmenetek kialakítására olyan vékony lemezvastagságú alkatrészekre, amelyek alacsony falvastagsága lehetetlenné teszi a menetfúrást. Az optimális szereléshez számos megmunkáló szerszámot kínálunk – a kézitől az automatizáltig.

Módszer és alapelv

RIVKLE® megmunkálási technológia

Beültetési folyamat a behúzószáras eljárás példáján

Ennek során a készülék a RIVKLE® szegecsanyát vagy -csavart feltekeri a behúzószárra, megroppantja, majd letekeri az orsóról.

Felhasználói előny: gyorsabb és egyszerűbb eljárás.

RIVKLE® vakszegecsanyákSzegecselési eljárás

Löketvezérelt szegecselés

RIVKLE® katalógusaink terméktáblázatai irányadó értékeket szolgáltatnak annak az S beültetési löketnek a beállításához, amelyet az adott RIVKLE® vakszegecsanyához, ill. -csavarhoz az optimális szegecselés érdekében alkalmazni kell.

Felhasználói előny: gyorsabb és egyszerűbb eljárás.

 

Nyomásvezérelt szegecselés

A löketvezérelt módszernél a szegecselő szerszám a teljes munkatartományban végig a maximális szegecselő nyomással végez munkát. Ennek bizonyos esetekben az lehet az eredménye, hogy a szerszám a vakszegecsanyákat és -csavarokat az alkatrészek különböző vastagsága miatt túl erősen vagy túl gyengén szegecseli.

Ezt a jelenséget a nyomásvezérelt módszer kiküszöböli, mivel a szegecselési nyomás létrehozása és szabályozása független az alkatrész vastagságától.

Felhasználói előnyök: lehetséges a különböző vastagságú alkatrészek optimalizált szegecselése és a RIVKLE® kötőelem ismételt beültetése. A nyomásvezérelt szegecselésnél megnő a behúzó szárak élettartama.

Használati utasítások

Műszaki fórum

Egy konkrét szerszám használati utasítását keresi, vagy azt szeretné megtudni, hogyan tartsa karban a berendezését? Minden kapcsolódó információt egyetlen kattintással megtalálhat.

Tovább RIVKLE® használati utasításainkhoz

Találja meg az alkalmazásának leginkább megfelelő megoldást

Kézi beépítő szerszámok RIVKLE® elemekhez

  • RIVKLE® OPTEX

    Hatlapú befogadó nyílások készítése hengeres furatokból és RIVKLE® vakszegecsanyák beültetése.

    Alkalmazás

    • Egyedi gyártmányok

    Műszaki adatok

    • Max. beültető löket: 7 mm
    • Stancolható alkatrész-vastagság: 0,5 és max. 2,5 mm közötti acél és alumínium lemezek
    • Tömeg: 2,1 kg
  • RIVKLE® M2007

    Működési mód

    Fel- és letekerés racsnifunkcióval

    Alkalmazás

    • Kis darabszámoknál és javításoknál

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 2 RIVKLE®/perc
    • Tömeg: 1,2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    Működési mód

    A szegecs fel- és letekerése recés anya segítségével. Roppantás a kézi fogó emelőhatása révén.

    Alkalmazás

    • Egyedi gyártmányok

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 4 RIVKLE®/perc
    • Tömeg: 0,6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Működési mód

    A szegecs fel- és letekerése forgóorsó segítségével. Szegecselési folyamat optimális emelőhatással. A löket praktikus gyorsbeállítása.

    Alkalmazás

    • Kis sorozatok

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 5 RIVKLE®/perc
    • Tömeg: 1,9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    Működési mód

    A szegecs fel- és letekerése forgatókar segítségével. Roppantás a kismértékű emelőhatás révén, a beépített hidraulikus szivattyú támogatásával.

    Alkalmazás

    • Egyedi gyártmányok

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 4 RIVKLE®/perc
    • Tömeg: 2,7 kg

Gépesített beépítő szerszámok RIVKLE® elemekhez

  • RIVKLE® NEO P107

    Új generációs pneumatikus-hidraulikus szerszám RIVKLE® vakszegecsekhez és vakszegecscsavarokhoz

    Működési mód

    • Erőbeállítás: egyedülálló RIVKLE® átmérőbeállítás/-szabályozás
    • A RIVKLE® elem tüskére csavarása egy „nyomó/húzó” rendszerrel történik
    • Kezelőgomb: beültetés és automatikus lecsavarás

    Felhasználás

    • Nagy sorozatok
    • A központi levegőcsatlakozásnak köszönhetően jobb- és balkézzel is használható

    Műszaki adatok

    • Maximális löket: 7,0 mm
    • Maximális beültető erő: 21 kN (M3–M10 acél)
    • Üzemi levegőnyomás: min. 5 bar – max. 7 bar
    • Tömeg szerszám nélkül: 2,0 kg
    • Zajszint: < 70 dB (A)
    • Termelési sebesség: 36 RIVKLE® elem/perc
    • Karbantartási intervallum: 250 000 ciklus
    • Fel- és lecsavarás módja: nyomó/húzó
    • Beállítási szekvencia: beültetés és automatikus lecsavarás
    • Kézi kicsavaró gomb
    További információk a szerszámról
  • RIVKLE® NEO B107

    Az új RIVKLE® akkumulátoros beültető szerszám innovatív, gyors és kiegyensúlyozott.

    Egyedülálló Böllhoff-jellemzők

    • Ideális ergonómiai kialakítás a két tökéletes elosztású motor optimális egyensúlyának köszönhetően
    • A gyors szerszám percenként 32 RIVKLE® beültetését teszi lehetővé*
    • Az új automatikus csavarozásbeállítás garantálja, hogy a RIVKLE® elem merőleges legyen a beültető szerszám tüskéjére
    • Gyorsan cserélhető akkumulátor (szabványos Makita®)

    Műszaki adatok

    • Erővezérelt beültetés
    • Legnagyobb beültetési erő: 18 kN (M3–M8 acél)
    • Teljes tömeg akkumulátorral (felszerszámozás nélkül): 2,27 kg
    • Legnagyobb löket: 7,5 mm
    • Feldolgozási sebesség: 32 RIVKLE®/perc*
    • Új csavarozási mód automatikus csavarozásbeállítással
    • Automatikus kicsavarás
    • Kézi kicsavaró gomb
    • Makita® lítium-ion akkumulátor, 1,5 Ah, 18 V
    • Beültető erő zárolása a szerszámról
    • Munkalámpa

    *A Böllhoff eljárása szerint

    További információk a szerszámról
  • RIVKLE® NEO B109

    Új prémium akkumulátoros beültető szerszám, innovatív, gyors, beépített folyamatvezérléssel.

    Alkalmazás

    • A behelyezési folyamat vezérlése közvetlenül az akkumulátoros szerszámba integráltan történik
    • A beültetés megfelelőségének igazolása
    • 100%-os behelyezési minőség-ellenőrzés

    Egyedülálló Böllhoff-jellemzők

    • A behelyezés megfelelőségének igazolása
    • Az egyes beültetések paramétereinek tárolása
    • Beépített számláló
    • Részletes hibajelentés a javítások egyszerűsítése és a megelőzés optimalizálása céljából
    • Könnyen használható RIVKLE® Neosoft szoftver
    • Programváltás közvetlenül a szerszámon
    • Hátsó LED-es visszajelzés

    Műszaki adatok

    • Erővezérelt beültetés
    • Legnagyobb beültetési erő: 18 kN (M3–M8 acél)
    • Teljes tömeg akkumulátorral (felszerszámozás nélkül): 2,27 kg
    • Legnagyobb löket: 7,5 mm
    • Feldolgozási sebesség: 32 RIVKLE®/perc*
    • Új csavarozási mód automatikus csavarozásbeállítással
    • Automatikus kicsavarás
    • Kézi kicsavaró gomb
    • Makita® lítium-ion akkumulátor, 1,5 Ah, 18 V
    • Beültető erő zárolása a szerszámról
    • Munkalámpa

    *A Böllhoff eljárása szerint

    További információk a szerszámról
  • RIVKLE® B2007

    Kábel nélküli kialakításának köszönhetően a RIVKLE® B2007 rendkívül rugalmasan használható. A Li-ion-technológia megfelelő üzemidőt biztosít.

    Alkalmazási terület

    • Nagy kihívást jelentő ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 24 RIVKLE®/perc
    • Max. beültető löket: 8 mm
    • M3 – M10 acél esetén
    • Max. beültető erő: 3000 kN és 22 000 kN között
    • Tömeg: 2,49 kg
  • RIVKLE® P2007

    Többdimenziós pneumatikus-hidraulikus szerszám RIVKLE® vakszegecsek és vakszegecscsavarok feldolgozásához

    Működési mód

    A vakszegecsanyák és -csavarok feltekerése érintésre reagáló automatika segítségével.
    Szegecselési folyamat egyetlen működtető kapcsolóval. Felügyelt beszerelési nyomás. A nyomás beállítása színkódolás alapján.

    Alkalmazás

    • Közepestől nagy sorozatokig

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 32 RIVKLE®/perc
    • Max. beültető löket: 7 mm
    • M4 – M10 acél esetén; M5 – M12 alumínium esetén; M4 – M8 rozsdamentes acél esetén
    • Max. beültető erő: 21 000 N
    • Tömeg: 2,2 kg
  • RIVKLE® P2007 PN

    Többdimenziós pneumatikus-hidraulikus szerszám RIVKLE® PN vakszegecsanyákhoz és -csavarokhoz

    Működési mód

    • A vakszegecsanyák és -csavarok feltekerése érintésre reagáló automatika segítségével – szegecselés egyetlen működtető kapcsolóval.
    • Felügyelt beszerelési erő.
    • Beszerelés az erő felügyelete mellett, az erő beállítása színkódolás alapján.

    Alkalmazási terület

    • Közepestől nagy sorozatokig

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 15 RIVKLE®/perc
    • Max. beültető löket: 14 mm
    • M4–M8 acél
    • Max. beültető erő: 14 500 kN
    • Tömeg: 2,4 kg
  • RIVKLE® P3007 PN

    Többdimenziós pneumatikus-hidraulikus szerszám RIVKLE® PN vakszegecsanyákhoz és -csavarokhoz

    Működési mód

    • A vakszegecsanyák és -csavarok feltekerése érintésre reagáló automatika segítségével – szegecselés egyetlen működtető kapcsolóval.
    • Felügyelt beszerelési erő.
    • Beszerelés az erő felügyelete mellett, az erő beállítása színkódolás alapján.

    Alkalmazás

    • Közepestől nagy sorozatokig

    Műszaki adatok

    • Teljesítőképesség: max. 14 RIVKLE®/perc
    • Max. beültető löket: 14 mm
    • M8 és M10 acél és rozsdamentes acél esetén
    • Max. beültető erő: 25 000 kN
    • Tömeg: 3,1 kg

Automatizált beültető szerszámok RIVKLE® elemekhez

  • RIVKLE® Automation E

    Működési mód 

    A RIVKLE® vakszegecsanyák és -csavarok elsődleges adagolása egy vibrációs edényből történik. Ez az elektromos beültető rendszer lehetővé teszi a vakszegecsanyák és -csavarok automatizált beültetését, miközben a beültető fej felügyeletét új webes HMI-szoftverünk biztosítja. A fej automatizált hatlapú tájolást biztosít, pontatlan furatilleszkedés esetén pedig képes korrigálni, így helyes illesztés és behelyezés érhető el. A beültetési paraméterek elektronikus kezelése pontos vezérlést tesz lehetővé az optimális beültetési eredmények érdekében. A rendszerszintű megközelítés révén a Bölhoff RIVKLE® beültetése nagy sebességgel és pontosan végezhető, a folyamatirányítás teljes körű felügyelete mellett, optimális megismételhetőséggel.  

    Műszaki adatok  

    • Beültetési módszer: Erővezérelt beültetés   
    • Tömeg: 45 kg (fej + lökéscsillapító + töltő)   
    • Meghajtás: Elektromos   
    • Beültetési kapacitás: 5–30 kN (acél M10 méretig)   
    • Beültetési löket: 9 mm   
    • Folyamatirányítás: 100% löket és erő   
    • RIVKLE® adagolórendszer: Automatikus pneumatikus adagolás   
    • Maximális feldolgozási sebesség (RIVKLE® elem/perc): 10
  • RIVKLE® EPK

    Működési mód

    Szabályozott nyomású útfelügyelt szerszám a szegecselési folyamat százszázalékos minőségfelügyeletéhez, figyelmeztető jellel üzemzavarok esetén. A RIVKLE® elem rátekerése az orsóra az érintésre reagáló automatika segítségével, automatikus letekerés a szegecselés után.

    Változatok

    • A RIVKLE® EPK az EPK C (M4 és M10 között) és EPK HP (M8 és M14 között) változatokban kapható
    • Az EPK C választhatóan pisztoly- vagy rúdformájú behúzófejjel rendelhető
    • Az EPK HP rúdformájú változatban rendelhető, és az EPK C típus megnövelt szegecselési erejű változata.

    Alkalmazás

    • Nagy sorozatok
    • Magas minőségi követelmények
    • Biztonsági alkatrészek
    • Dokumentálási kötelezettség
  • RIVKLE® HSA 2.0

    Működési mód

    Ez a behúzófej a vakszegecsanyák és -csavarok automatizált beültetését teszi lehetővé. A RIVKLE® vakszegecsek hozzávezetése spirális rezgőadagolókkal vagy más elosztórendszerekkel történik. A berendezésbe integrálva van a folyamat-ellenőrzés. A hatlapú szárral ellátott RIVKLE® vakszegecsanyák és -csavarok megfelelő hozzávezetése egyszerűen és közvetlenül végezhető bármilyen térbeli helyzetben, akár fejjel lefelé is.

    Műszaki adatok

    • Töltési idő: kb. 2,8 másodperc
    • Szegecselési folyamat: kb. 2 másodperc
    • Max. beültető löket: 28 mm
    • Max. beültető erő: 5000–32 000 kN
    • Tömeg: 23 kg

Tartozékok

  • RIVKLE® FC340

    A következő beépítő szerszámokhoz alkalmas: RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN, P3007 PN, NEO P107, NEO B107, NEO B109

    Jellemzők

    • Mérési tartomány: 0–40 kN
    • Mérési pontosság: ± 3%
    • Alkalmazási tartomány: M3 és M16 között

    Előnyök

    • Egyszerű kezelés: egyetlen szegecselési ciklus → szegecselési erő kijelzése
    • Nincs szükség beigazításra
    • Kompatibilis az összes erővezérelt RIVKLE® beépítő szerszámmal

Videók

A RIVKLE® technológia

Találja meg az iparágának leginkább megfelelő megoldást

Iparági alkalmazások

Úton, levegőben, földön és vízen – a Böllhoff minden iparág számára rendelkezik egyedi igényekre szabott rögzítési megoldásokkal.

További információk

Szívesen segítünk

Kérdései merültek fel, vagy egy aktuális projekttel kapcsolatban érdeklődne?

Értesítsen bennünket – felvesszük Önnel a kapcsolatot

Kapcsolatfelvétel