eCatalogKeresés
Country and language
Choose country:
Choose language:

Átnyomás (clinch)

RIVCLINCH®

Gépek és rendszerek fémlemezek és -profilok kötőelem nélküli összekötésére.

RIVCLINCH® 0404 IP – Hordozható pneumatikus átnyomó szerszám

Átnyomásos kötések fémekhez

Miért érdemes átnyomásos illesztéssel dolgozni?

Az átnyomásos kötések hidegalakítás révén teszik lehetővé két vagy több rétegnyi fémlemez összeillesztését. Az átnyomásos illesztési technológiának köszönhetően acél és rozsdamentes acél anyagok, valamint alumínium és más nemfémes anyagok is összeilleszthetők hegesztés és kötőelemek nélkül. Használjon költséghatékony és fenntartható módszert a fém alkatrészek illesztésére RIVCLINCH® technológiánkkal.

A termék mellett szóló tényezők

A RIVCLINCH® előnyei

Legtöbb ügyfelünk már átállt a hegesztésről és más hagyományos kötési módszerekről az átnyomásos illesztésre, mivel ez megoldást jelentett technikai problémáikra, csökkentette a gyártási költségeiket, felgyorsította a gyártást, vagy megoldást kínált a környezetvédelmi vagy biztonsági nehézségeikre.

Legtöbb ügyfelünk már átállt a hegesztésről és más hagyományos kötési módszerekről az átnyomásos illesztésre, mivel ez megoldást jelentett technikai problémáikra, csökkentette a gyártási költségeiket, felgyorsította a gyártást, vagy megoldást kínált a környezetvédelmi vagy biztonsági nehézségeikre.

  • Gazdaságos

    • Nincsenek fogyóeszközök • Nagyon alacsony energiaigény • Nincs szükség hűtésre és speciális elektromos rendszerekre • Rövid ciklusidő (kevesebb mint 1 másodperc) • Alacsony karbantartási költség • Nem szükséges speciális szaktudás

  • Hatékony

    • Nagyon jól ismételhető szilárdsági és kötési jellemzők • Nem áll fenn korrózió veszélye • Légzáró • Nem károsodik és nem ég le a bevonat • A legtöbb esetben köztes rétegek, fóliák vagy ragasztóanyag is használható • A kötési terület nem kap hőterhelést • Biztonságos a felhasználók számára

  • Környezettudatos

    • Alacsony energiafelhasználás (a hegesztéshez képest huszadannyi) • Nincs, füst, szikra, nincs hőkárosodás • Csendes, egyszerű és gyors • Nincs szükség elő- / utókezelésre • Pl. nem kell előzetes tisztítást végezni vagy utólag permetmaradványokat eltávolítani a kötés körül

Módszer és alapelv

RIVCLINCH® kötéstechnológia

Az átnyomásos kötésnél csak az illesztendő fémlemezekre van szükség. A fém alkatrészek összeszereléséhez nincs szükség fogyóeszközökre – például szegecsekre, ragasztóra vagy hegesztésre. Az átnyomásos eljárás során a fémlemezek plasztikus alakváltozását használjuk ki. A fémlemezrétegek között egy speciális présszerszám hozza létre az önzáró illeszkedést.

Egy klasszikus RIVCLINCH® átnyomásos kötés létrehozása még egy másodpercbe sem telik. Az anyagoktól és körülményektől függően a szükséges időtartam 100 és 300 ms között változik. Különálló pontok vagy egyidejűleg több pont is rögzíthető. Átnyomásos kötési berendezéseink használata semmilyen speciális szaktudást nem igényel. Az átnyomásos kötés egy nagyon gyors és egyszerű eljárás. A RIVCLINCH® illesztőrendszer hozzáalakítható meglevő présekhez, de célgépekben, kézi szerszámgépekben, robotokban és helyhez kötött gépekben is lehet alkalmazni. 

Az átnyomásos illesztésre jellemzően alkalmas anyagok:

  • Alacsony széntartalmú és mikroötvözött acélok
  • Cinkbevonatos, szerves bevonatos és előfestett acélok
  • Rozsdamentes acélok
  • Könnyű anyagok, például duktilis alumíniumötvözetek
RIVCLINCH®
RIVCLINCH®kerek vagy szögletes illesztési pontok létrehozása

Használati utasítások

Műszaki fórum

Egy konkrét szerszám használati utasítását keresi, vagy azt szeretné megtudni, hogyan tartsa karban a berendezését? Minden kapcsolódó információt egyetlen kattintással megtalálhat.

Tovább RIVCLINCH® használati utasításainkhoz

Találja meg az alkalmazásának leginkább megfelelő megoldást

Szerelési rendszerek

Tudjon meg többet a szerelési rendszereinkről, valamint az Ön alkalmazási esetéhez elérhető bővítésekről és tartozékokról.

  • Automatizálás

    RIVCLINCH® Automation E

    Használja ki az új kulcsjellemzők nyújtotta előnyöket

    • Könnyű moduláris elektromos rendszer
    • Kimagasló illesztési minőség és széles alkalmazási kör, köszönhetően az alábbiaknak:
      • rugós részekből álló süllyesztékek
      • maximális alámetszési értékeket lehetővé tévő útvezérelt folyamat állítható tartózkodási időkkel
    • Kis karbantartási igényű meghajtás 67 kN maximális erővel
    • Kompakt, robusztus és csökkentett súlyú, C-Frame Select rendszerrel
    • Moduláris felépítés a különböző illesztési erőkhöz használható, különféle méretű gépi lehúzókkal és bélyegekkel
    • Ugyanaz a tápegység megfelel a különböző kötéstechnológiákhoz: a vágószegecseléshez és az átnyomásos illesztéshez
    • Rugalmasságot nyújt, hogy a gyors és egyszerű szerszámcserének köszönhetően könnyen lehet váltani a RIVSET® és a RIVCLINCH® technológiák között
    • Széles alkalmazási tartomány (alumínium – acél – rozsdamentes acél)
  • Pneumatikus sorozat

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Leírás

    A RIVCLINCH® szerszámkészletek rugalmassága különböző vastagságok és anyagkombinációk esetén is lehetővé teszi az átnyomásos illesztést a szerszámok átállítása nélkül.

    • Munkafej tömege: 2,9 kg
    • Üzemi levegőnyomás: 6 bar
    • Ciklusidő: 0,3–0,7 s
    • Kötőerő: 25 kN
    • Pofák mélysége: 20 mm
    • Max. vastagság, lágyacél: 2,5 mm; rozsdamentes acél: 1,8 mm

    Előnyök

    • Kis súlyú, rugalmas szerszám
    • Hosszú élettartamú szerszámok
    • Nagy sebességű átnyomásos illesztés: másodpercenként több mint 2 kötés!
    • Alacsony energiafogyasztás
    • Gyors megtérülés
    • Felhasználóbarát, gőz- és szikramentes
  • Pneumatikus sorozat

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Leírás

    Rendkívül termelékeny, azonnal használatba vehető átnyomó szerszám: 100%-ban pneumatikus, kis súlyú, hordozható és kifejezetten építkezéseken adódó illesztési feladatokra tervezték (DIN 1507:2006 szerinti tanúsítvánnyal).

    • Munkafej tömege: 6,3 kg
    • Üzemi levegőnyomás: 6 bar
    • Ciklusidő: 0,5–0,9 s
    • Kötőerő: 35 kN
    • Pofák mélysége: 45 mm
    • Pofanyílás: 34 mm
    • Max. vastagság, lágyacél: 3,0 mm; rozsdamentes acél: 2,5 mm

    Előnyök

    • 3 rétegű átnyomásos illesztés készítésére is alkalmas
    • Korrózióálló
    • A bélyeg és a süllyeszték könnyen cserélhető, így az illesztések a vezeték belső és külső oldalán is elkészíthetők
  • PNEUMATIKUS SOROZAT

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Leírás

    Ez a 100%-ban pneumatikus szerszám kiválóan alkalmas nagy méretű és vastag fémlemez vázak és profilok, például szellőzővezetékek, ajtókeretek és számos egyéb alkatrész illesztéséhez 4,5 mm-es összvastagságig (építési acél).

    Előnyök

    • Széles és biztonságos pofanyílás
    • Rugalmas hozzáférés
    • Egyszerűen használatba vehető
    • Áramellátás nem szükséges
    • Gőz- és szikramentes, gyújtást nem igényel 

    Új kialakítással is elérhető

    Immár a szerszám új változata is elérhető, amely 30%-kal könnyebb és költséghatékonyabb. Kiváló mechanikai teljesítőképessége változatlan.

  • Pneumatikus sorozat

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Leírás

    Ezzel a biztonságos, gyors és sokoldalú önálló géppel a szerszám az átnyomás létrehozása előtt egyszerűen az illesztési pontra pozícionálható. Több illesztést is kialakíthat sorozatban, nagy sebességgel, anélkül, hogy a szerszámot minden alkalommal a teljes lökethosszra meg kellene nyitnia. 

    • Tömeg: 230 kg
    • Üzemi levegőnyomás: 6 bar
    • Ciklusidő: 1–1,2 s
    • Kötőerő: 50 kN
    • Üzemi löket: 8 mm
    • Max. vastagság, lágyacél: 4,5 mm; alumínium: 5 mm; rozsdamentes acél: 3 mm

    Előnyök

    • Széles, akár 60 mm-es nyílás
    • Nyílásmélység: 400 mm (igény esetén a nyílás növelhető)
    • Pedálos működtetés
  • Hidraulikus sorozat

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Leírás

    A legkönnyebb és leggyorsabb RIVCLINCH® szerszám, amellyel másodpercenként akár 3 illesztés is elkészíthető. A löket a különböző alkalmazásokhoz gyorsan átállítható. A különleges forgó rögzítésnek köszönhetően a kezelő 360 fokban elforgathatja a szerszámot, ami megkönnyíti a vízszintes és függőleges illesztések kialakítását.

    • Munkafej tömege: 2 kg
    • Üzemi levegőnyomás: 6 bar
    • Hidraulikus nyomás 6 bar esetén: 350 bar
    • Ciklusidő: 0,4–0,8 s
    • Átnyomásos kötőerő 6 bar esetén: 25 kN
    • Pofanyílás: 7 mm
    • Pofák mélysége: 16 mm
    • Max. vastagság, lágyacél: 2,5 mm; rozsdamentes acél: 1,8 mm

Tartozékok

RIVCLINCH® tartozékcsomag és berendezések

Tudjon meg többet az Ön alkalmazási esetéhez rendelkezésre álló bővítésekről és tartozékokról.

  • Tartozékcsomag

    Tartozékok

    • Forgógyűrű a kis kézi fogók rugalmasabb felakasztására
    • Giroszkópos felfüggesztés C-vázas kézi fogókhoz
    • Sűrített levegős karbantartó egység
    • 3 m-es tömlőcsomag – a 2 m-es tömlőcsomag helyett
    • Az átnyomó ciklus felügyeletére szolgáló egység
    • Tengelykiegyenlítés a szerszám és a munkadarab tűréseinek kiegyenlítésére
  • Szerszámkínálat

    Szerszámkínálat

    A szerszám az átnyomásos illesztési rendszer kulcsfontosságú eleme. Az átnyomásos szerszám részei a bélyeg, a süllyeszték és a hozzá tartozó üllő. A kerek vagy szögletes átnyomásos illesztések létrehozásához a szabványos szerszámméretek széles skálája áll rendelkezésre.

    A szerszámkiválasztás kritériumai

    1. Anyag (építési acél, rozsdamentes acél, alumínium, sárgaréz stb.)
    2. Anyagvastagság
    3. Lemezösszeállítás (rétegek száma és elrendezése a bélyeg és a süllyeszték között)

Moduláris rendszerek

Ügyfélspecifikus megoldások

Egyedi kialakítású hidegalakító gépek: hordozható, önálló, automatikus vagy robotra telepített változatok. Nálunk megtalálja az Önnek megfelelő megoldást.

  • Automatikus és manuális megoldás táskás szűrőkhöz

    Leírás

    Megoldásaink minden ügyfélspecifikus szűrőméret szabványos méreteihez megfelelnek. Ha hatékony, lean szempontoknak megfelelő és fenntartható megoldást keres, a gyártott táskás szűrők mennyiségétől függően dönthet manuális vagy automatikus rendszereink mellett.
    Mind az automatikus, mind a manuális megoldások alkalmasak 270 x 270 mm-től 915 x 915 mm-ig terjedő szűrőméretekhez.
    A motorizált szállítószalaggal felszerelt automatikus RIVCLINCH® átnyomó állomás akár 9 RIVCLINCH® 0202 IP egység fogadására is alkalmas.

    Előnyök

    • Rövidebb szállítási idők
    • Nagyobb termelékenység: évente akár 500 000 táskás szűrő
    • Meglévő vagy új gyártósorokhoz
    • A megegyező átnyomási lépéseknek köszönhetően garantált, hogy minden 5. másodpercben tökéletes átnyomásos illesztések jönnek létre
  • Moduláris C-váz

    Leírás

    Széles méretválasztékot kínálunk több mint 450 mm-es mélységgel autóipari és általános iparági alkalmazásokhoz.

    PASS rendszerünk megkönnyíti a szerszámpozicionálást és lerövidíti a különböző sorozatgyártási folyamatok ciklusidőit.

    Ügyfélspecifikus C-vázaink 35-től 300 kN-ig terjedő illesztőerők kifejtésére képesek.

    A PASS rendszer minden modulhoz rendelkezésre áll.

  • Speciális szerszámok

    Konkrét iparágakra optimalizált és továbbfejlesztett átnyomásos megoldások:

    • Mikroméretű átnyomásos szerszámok, amelyeket az elektronika és az órakészítés területén már 15 éve használnak, mindössze 1,0 mm-es süllyesztékátmérővel.
    • Elektromos csatlakozásokhoz alkalmas szerszámok, 2 és 3 mm közötti átmérővel
    • Szűrőformák, amelyek a szellőrendszerekben használt szűrőanyagok nagyobb vastagságát is képesek kezelni
    • Szellőzővezetékekhez használható szerszámok, amelyek lehetővé teszik a gép gyors oldalirányú mozgását és légzárást biztosítanak.

Videó

A RIVCLINCH® technológia

Ismerje meg közelebbről a terméktípusokat.

Találja meg az iparágának leginkább megfelelő megoldást

Iparági alkalmazások

Úton, levegőben, földön és vízen – a Böllhoff minden iparág számára rendelkezik egyedi igényekre szabott kötési megoldásokkal.

További információk

Felkeltette érdeklődését a RIVCLINCH® termékcsaládunk? Itt talál további információt.

További információkért kattintson